My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
SR-4020 Sheet Router

  1. Κάθετες φρέζες
  2. Ρούτερ φύλλων σειράς SR
  3. models
  4. SR-4020 Ρούτερ φύλλων

SR-4020 Ρούτερ φύλλων

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
 

Για την καλύτερη τιμή στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas.

Ρούτερ φύλλων CNC με διαδρομές 159" x 86" x 6,8"

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

  • ER32 Collet Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 18k RPM
  • 1 Χωρητικότητα εργαλείου
Σύγκριση μηχανημάτων
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
Επικοινωνία με διανομέα

Τα ρούτερ φύλλων σειράς SR της Haas αποτελούν οικονομικά προσιτές εναλλακτικές λύσεις σε μηχανήματα φρέζας τύπου γερανογέφυρας για την κοπή ελαφρύτερων, μη μεταλλικών υλικών, όπως ξύλο, πλαστικά, αφρός υψηλής πυκνότητας και σύνθετα υλικά. Με την υποστήριξη του κορυφαίου στον κλάδο πίνακα ελέγχου της Haas, τα ρούτερ της σειράς SR παρέχουν ένα επίπεδο δυνατότητας προγραμματισμού και λειτουργικότητας που δεν υπάρχει σε άλλα ρούτερ CNC.

Το SR-4020 είναι εξοπλισμένο με μια άτρακτο κόλετ ER32 18.000 rpm που δέχεται εργαλεία διαμέτρου έως 0,75" (20 mm) και οι μεγάλες διαδρομές του μηχανήματος χωρούν εύκολα ολόκληρα φύλλα υλικού, εξωθήσεις μεγάλου μήκους ή πολλαπλές ρυθμίσεις παραμέτρων μικρότερων τεμαχίων. Η διαισθητική διεπαφή ελέγχου Haas και οι ισχυρές δυνατότητες διευκολύνουν τον προγραμματισμό και τις ρυθμίσεις, ακόμα και για αρχάριους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το SR-4020 χρησιμοποιεί βηματικές μονάδες οδήγησης άξονα κινητήρα. Το μηχάνημα δεν απαιτεί πεπιεσμένο αέρα.

  • Άτρακτος ER32 18.000 rpm, 4,5 kW
  • Λειτουργικά αυτόνομος, εύχρηστος πίνακας ελέγχου Haas
  • Ενσωματωμένο σύστημα συλλογής σκόνης
  • Ενσωματωμένο σύστημα ρύθμισης εργαλείων

ΡΟΥΤΕΡ ΦΥΛΛΩΝ HAAS

ΛΗΨΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ HAAS

    Σύγκριση μηχανημάτων
    BUILD & PRICE
    Επικοινωνία με διανομέα
    • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή
    • Προδιαγραφές
    • Πληροφορίες μηχανήματος

    Διαδρομές S.A.E METRIC
    Άξονας X 158.60 in 4029 mm
    Άξονας Y 86.40 in 2195 mm
    Άξονας Z 6.76 in 172 mm
    Απόσταση ατράκτου έως το τραπέζι (~ μέγ.) 7.3 in 185 mm
    Απόσταση ατράκτου έως τραπέζι (~ ελάχ.) 0.3 in 8 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 6.1 hp 4.5 kW
    Μέγιστη ταχύτητα 18000 rpm 18000 rpm
    Μέγιστη ροπή
    Σύστημα μονάδας οδήγησης Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Κώνος ER32 Collet ER32 Collet
    Τραπέζι S.A.E METRIC
    Μήκος 157.5 in 4000 mm
    Πλάτος 82.7 in 2100 mm
    Μέγιστο βάρος στο τραπέζι (ισοκατανεμημένο) 8818 lb 4000 kg
    Μεταξύ των κολώνων 82.1 in 2084 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Μέγιστη κοπή 236 ipm 6.0 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον X 315 ipm 8.0 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον Y 315 ipm 8.0 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον Z 98 ipm 2.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Stepper Motor Stepper Motor
    Μέγιστη ώση X 340 lbf 1512 N
    Μέγιστη ώση Y 680 lbf 3025 N
    Μέγιστη ώση Z 1150 lbf 5110 N
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Ταχύτητα ατράκτου 18000 rpm 18000 rpm
    Σύστημα μονάδας οδήγησης Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Ισχύς ατράκτου 6.1 hp 4.5 kW
    Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
    Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Παλέτα εσωτερικού χώρου 222.0 in x 112.0 in x 75.5 in 564 cm x 285 cm x 192 cm
    Βάρος 4850 lb 2200.0 kg

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι προδιαγραφές που παρατίθενται αφορούν την τυπική διαμόρφωση του μηχανήματος. Ο προαιρετικός εξοπλισμός ενδέχεται να αλλάξει τις προδιαγραφές του μηχανήματος.

    *Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ισχύ 220 VAC (200-240 VAC). Ένας προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) είναι διαθέσιμος για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν μπορεί να εγκατασταθεί επί τόπου. Πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα.

    Τα μηχανήματα Haas που προορίζονται για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαμορφωμένα με έναν εσωτερικό μη απομονωμένο μετασχηματιστή υψηλής τάσης για λειτουργία στα 400 VAC, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. 

    **Οι προαιρετικοί μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων ενδέχεται να έχουν διαφορετικό μέγιστο μέγεθος εργαλείου από τον τυπικό μηχανισμό αλλαγής εργαλείων. Για τα εξαιρετικά μεγάλα εργαλεία ενδέχεται να απαιτούνται δύο κενές γειτονικές υποδοχές μεταξύ των εργαλείων. Κάντε κλικ εδώ για τις προδιαγραφές του εργαλειοδέτη.

    ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προαιρετικές άτρακτοι υψηλής απόδοσης έχουν υψηλότερη απαίτηση ισχύος από την τυπική άτρακτο. Ωστόσο, εάν η ιπποδύναμη της ατράκτου (kW) δεν αλλάξει, η απαιτούμενη ισχύς παραμένει η ίδια. Επαληθεύστε την απαίτηση ισχύος πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημά σας.

    † Η κατανάλωση αέρα σε μηχανήματα της σειράς DC κώνου 40 ενδέχεται να είναι υψηλότερη, όταν είναι ενεργοποιημένος ο ψεκασμός αέρα μέσω εργαλείου (TAB).

     

    ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    Πρότυπα χαρακτηριστικά

    Άτρακτοι

    • Άτρακτος 18.000 rpm, Κόλετ ER32

    Ο πίνακας ελέγχου Haas

    • Μεγάλο αποσπώμενο τηλεχειριστήριο με οθόνη αφής
    • Διεπαφή σύνδεσης δικτύου
    • Σύνδεση WiFi για τον πίνακα ελέγχου Haas
    • Προηγμένη διαχείριση εργαλείων
    • Οθόνη Media Display M-Code, M130
    • HaasConnect: Παρακολούθηση εξ αποστάσεως
    • HaasDrop
    • Σύστημα οπτικού προγραμματισμού
    • Μακροεντολές που καθορίζονται από τον χρήστη
    • Περιστροφή και κλιμάκωση συντεταγμένων
    • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB

    Επιλογές προϊόντος

    • Συλλέκτης σκόνης για ρούτερ φύλλων

    Εγγύηση

    • Τυπική εγγύηση 6 μηνών
    Διαθέσιμες επιλογές

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Επιλογές αυτοματισμού
    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
    • Μοντέλο 3D (ZIP)
    • Οδηγός εγκατάστασης
    • Σχέδιο διάταξης (προσεχώς)
    • Εγχειρίδιο χειριστή

    *ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των διαρκών βελτιώσεων στον σχεδιασμό, τα τρισδιάστατα μοντέλα και τα σχέδια διαρρύθμισης ενδέχεται να μην είναι ακριβή στα μοντέλα τελευταίας παραγωγής.

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ

    Haas SR-3015

    SR-3015 Sheet Router

    Ρούτερ φύλλων CNC με διαδρομές 3000 x 1500 x 180 mm

    • ER32 Collet Κώνος
    • 3 Άξονας
    • 18k RPM
    • 1 Χωρητικότητα εργαλείου
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
     
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    Περισσότερες ικανότητες

    Haas SR-4020P

    SR-4020P Sheet Router

    Ρούτερ φύλλων με διαδρομές 4.293 x 2.184 x 330 mm και ATC

    • ISO30 Κώνος
    • 3 Άξονας
    • 24k RPM
    • 16 Χωρητικότητα εργαλείου
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
     
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    Εναλλακτικό για κώνο 40

    Haas GR-510

    GR-510

    Ρούτερ γερανογέφυρας CNC με διαδρομές 3.073 x 1.549 x 279 mm

    • 40 Κώνος
    • 3 Άξονας
    • 8.1k RPM
    • 10 Χωρητικότητα εργαλείου
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
     
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    Χρειάζεστε βοήθεια στην αναζήτηση του κατάλληλου μηχανήματος;

    Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή

    Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε στην εύρεση του κατάλληλου μηχανήματος για εσάς.

    Ξεκινήστε

    Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

    Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, μπορείτε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

    Language Preference :
    Loading

    Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Ανατροφοδότηση
    Haas Logo

    Τιμή με παράδοση από τη Haas

    Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.