SR-4020 Sheet Router

  1. 立型マシニングセンター
  2. SRシートルーター
  3. models
  4. SR-4020 シートルーター

SR-4020 シートルーター

    CNY限定

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

移動量159" x 86" x 6.8"のCNCシートルーター

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • ER32 Collet テーパー
  • 3 軸
  • 18k RPM
  • 1 工具収容能力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

Haas SRシリーズのシートルーターは、木材、プラスチック、高密度フォーム、複合材など、軽い非金属の材料を切削するガントリータイプミル機械の手頃な代替品です。業界トップのHaas制御を搭載したSRシリーズルーターは、他のCNCルーターにはないレベルのプログラム性と機能性を提供します。

SR-4020は、最大0.75インチ(20mm)直径の工具を受け入れる18,000rpmのER32コレットスピンドルを備え、この機械の大きな移動範囲は、材料のシート全体、長い押出材、または小さな部品の複数のセットアップに容易に対応します。直感的なHaas制御インターフェースと堅牢な機能により、初心者でも簡単にプログラミングと調整を行うことができます。

注記:SR-4020は、ステッパーモーター軸駆動を使用しています。この機械には圧縮空気は必要ありません。

  • 18,000rpmのER32スピンドル、4.5kW
  • フル機能で使いやすいHaas制御
  • 内蔵の集塵システム
  • 内蔵の工具設定システム

Haasシートルーター

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    構築と価格
    販売代理店に問い合わせる
    • 構成と価格
    • 仕様
    • 機械情報

    移動 S.A.E METRIC
    X軸 158.60 in 4029 mm
    Y軸 86.40 in 2195 mm
    Z軸 6.76 in 172 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最大) 7.3 in 185 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最小) 0.3 in 8 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大定格 6.1 hp 4.5 kW
    最大速度 18000 rpm 18000 rpm
    最大トルク
    駆動システム Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    テーパー ER32 Collet ER32 Collet
    テーブル S.A.E METRIC
    長さ 157.5 in 4000 mm
    幅 82.7 in 2100 mm
    テーブル上の最大重量(均等に分配) 8818 lb 4000 kg
    コラムの間 82.1 in 2084 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 236 ipm 6.0 m/min
    X軸で高速 315 ipm 8.0 m/min
    Y軸で高速 315 ipm 8.0 m/min
    Z軸で高速 98 ipm 2.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Stepper Motor Stepper Motor
    最大スラストX 340 lbf 1512 N
    最大スラストY 680 lbf 3025 N
    最大スラストZ 1150 lbf 5110 N
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    スピンドル速度 18000 rpm 18000 rpm
    駆動システム Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    スピンドル出力 6.1 hp 4.5 kW
    入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
    全負荷電流(3相) - 低 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国内用パレット 222.0 in x 112.0 in x 75.5 in 564 cm x 285 cm x 192 cm
    重量 4850 lb 2200.0 kg

    注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

    *Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。
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
    • 18,000rpmスピンドル、ER32コレット

    Haas制御

    • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • HaasDrop
    • ビジュアルパーツプログラミングシステム
    • ユーザー定義マクロ
    • 座標回転とスケーリング
    • 標準プログラムメモリ、1GB

    生産オプション

    • シートルーター用集塵機

    保証

    • 6か月間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション
    技術ドキュメント
    • 3Dモデル (ZIP)
    • 設置ガイド
    • レイアウト図面(近日公開)
    • オペレーターマニュアル

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    関連製品

    小型機

    Haas SR-3015

    SR-3015 Sheet Router

    3,000 x 1,500 x 180 mmの移動量のあるCNCシートルーター

    • ER32 Collet テーパー
    • 3 軸
    • 18k RPM
    • 1 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    より多くの機能

    Haas SR-4020P

    SR-4020P Sheet Router

    移動量4,293mm × 2,184mm × 330mm、ATC付きのシートルーター

    • ISO30 テーパー
    • 3 軸
    • 24k RPM
    • 16 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    40テーパー代替

    Haas GR-510

    GR-510

    CNCガントリールーター - 移動量3,073×1,549×279mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 8.1k RPM
    • 10 工具収容能力