Rotary Tables

  1. ロータリーとインデクサ
  2. 回転テーブル
Haas 回転テーブル

回転テーブル

小型・大型部品に最適

回転テーブル

  • 小
  • 中
  • 貫通穴
  • 大
  • 特大

ロータリーテーブルとインデクサー

  • 5軸ロータリー
  • 4軸ロータリー
  • 4軸化する
  • インデクサ
  • モデル
構成と価格

すべての新しいHaasロータリーテーブルは、新しいHaas機械と最新モデルのHaas機械とスムーズに統合できるように設計されています。最高の性能を得るために、最新世代のサーボモーターで構成されています。場合によっては、Haasロータリーテーブルの新製品は、旧世代のサーボモーターで構成し、追加コストをかけてHaasの旧型機械で使用することも可能です。詳細については、お近くのHFOにお問い合わせの上、適合性をご確認ください。

互換性を確認する

パーツの取り扱い時間を削減し、サイクル時間を短縮

中型から大型のパーツを固定し多面機械加工や複雑な輪郭形成を施すには、Haas HRTシリーズ 回転テーブルが最適です。酷使に耐える頑丈な回転テーブルで、縦向きにも横向きにも取付けることができ、精密Tスロットと大きな貫通穴を様々な固定が可能です。

100~1,000mm

プラッタサイズ

35~1,200/秒

最大速度

35~2,000ft-lb

トルク

生産性を高めませんか? 

__________________________

Haasのロータリーは、40年近くにわたり業界標準となっています。ロータリーを追加することで、VMCの能力と生産性が向上するだけでなく、次のロータリーをHaasにすべき理由もわかります。

Recently Updated

回転モデルの比較


お客様に最適なモデルを決めるために、Haasのすべての回転モデルをご確認ください。

小型ロータリー

Product Image

HRT100

100mm回転テーブル

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

HRT160

160mm 回転テーブル

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

HRT160SS

160mm超高速回転テーブル

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

HRT160SP

ラップアラウンドモーター付き160mm回転テーブル

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

HRT160-2

デュアルプラッタ160mm回転テーブル

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas HRTA5

HRTA5

A1-5スピンドルノーズを備えた回転テーブル

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

HQDA5クイックドローバーA1-5

A1-5スピンドルノーズ付きクイックドローバーロータリー

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

中型ロータリー

Product Image

HRT200HS

高速200mm回転テーブル

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

HRT210

210mm回転テーブル

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

HRT210HT

高トルク210mm回転テーブル

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas HRT210M

HRT210M

直立型210mm回転テーブル

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

HRT210SP

ラップアラウンドモーターを搭載した210mm(8.3")サーボ回転テーブル

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

HRT210SS

高速210mm回転テーブル

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

HRT210S

スケール付き210mm回転テーブル

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

HRT210-2

デュアルプラッタ210mm回転テーブル

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas HRT210M

HRT210VM

ビス取付用マウントを内蔵した傾斜回転テーブル

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

HDD255ダイレクトドライブ

255mm高速ダイレクトドライブ回転テーブル

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

HQDA6クイックドローバーA-6

A1-6スピンドルノーズ付きクイックドローバーロータリー

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas HRTA6

HRTA6

A1-6スピンドルノーズを備えた回転テーブル

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

HRT310

310mm回転テーブル

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

HRT310SP

ラップアラウンドモーター付き310mm回転テーブル

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

HRT310SS

高速310mm回転テーブル

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

HRT310SS-BM

高速310mm回転テーブル

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

貫通穴ロータリー

Product Image

TH240

240mm回転テーブル、2.0"の貫通穴あり

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

LT260

260 mm回転テーブル、135 mmの貫通穴あり

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

TH450

450mm回転テーブル、3.25"の貫通穴あり

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

LT350

350mm回転テーブル、200mmの貫通穴あり

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

大型 | 特大ロータリー

Product Image

HRT450

450mm回転テーブル

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

HRT630

630mm回転テーブル

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

HRT800

800mm回転テーブル

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

HRT1000

1,000mm回転テーブル

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
ロータリーガイドビデオ

小型ロータリーガイド

中型ロータリーガイド

大型ロータリーガイド

ロータリーテーブル用アクセサリーで生産性をさらにアップ
生産性に優れたロータリーテーブル用アクセサリーを使用すれば、部品の取り扱い作業を軽減しサイクル時間を短縮します。このビデオでは、一番人気のラインナップをHaasのアンサーマンがご案内します。
HAAS回転を素早く緩める
このビデオでは、Haasロータリーをお使いのお客様が経験する、よくある問題をマークが解決します。ロータリーを素早くゼロに戻すにはどうすればいいでしょうか?
ロータリーまたはインデクサにシリンダー刻印
カムシステム不要で、Haasミルに第4軸刻印を手動で簡単にプログラミングできます。G107を使うと、これまでになく簡単にシリンダー型部品に刻印を施すことができます。
安全工具交換を指示してロータリーを避ける
このビデオでは、安全な工具交換位置を簡単に指定して、お使いの固定具やロータリーとの工具の衝突を防ぐ方法をマークがご紹介します。

お使いの回転テーブルをHaas CNC機械とペアリングしましょう。

オンライン見積もり

お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

今すぐ始める