HRT160SS

  1. ロータリーとインデクサ
  2. 回転テーブル
  3. HRT160SS

HRT160SS

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

160mm超高速回転テーブル

HRT160SSは、1秒あたり最高500°の高速サイクロイド駆動の回転テーブルで、これは標準的なHRT160のスピードのほぼ4倍に相当します。コンパクトなサイズで高速のHRT160SSは、Haas DT-1ドリル/タップセンターやその他の高速Haas機械を補完するのに最適です。 サイクロイドロータリー駆動システムは、速度、精度、耐久性の優れたコンビネーションを提供します。

ご注意: 第4軸での完全稼動には、第4軸駆動およびNGCソフトウェアバージョン100.21.000.1130 以降を搭載するHaasミルが必要です。単体での稼動には、2021年11月10日以降に出荷された Haasロータリー制御ボックスとバージョン26.38以降のソフトウェアが必要です。

注意!サイクロイドギア駆動により、CHC機械と互換性がありません。プラッタの連続回転には使用しないでください。

この回転テーブルは、縦向きに(プラッタ面を地面に対して垂直にして)動作させる必要があります。横向きに(プラッタ面を地面に対して平行にして)動作させないでください。

  • お使いの機械に4軸能力をプラス
  • 500°/秒の高速インデックス
  • 耐久性に優れたサイクロイドギア駆動
  • Haas機械に簡単にプラグアンドプレイ接続
  • 業界随一の性能と能力
  • 1 スピンドル
  • 160 mm プラッタサイズ
  • 110 ft-lb 最大トルク
  • 500 °/sec 最大速度
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 仕様
  • 回転テーブル適合表

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

お客様の声

関連製品

標準機能

Haas制御

  • ミルCNCによる直接制御
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図面
  • オペレーターマニュアル
  • 回転テーブルシリーズのカタログ

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

ビデオ

サイクロイドロータリー駆動

工作機械およびロボティクス向けに設計されたサイクロイド ロータリー ドライブ システムは、速度、精度、耐久性の優れた組み合わせを提供します。頑丈な設計により、メンテナンスがほとんどまたは全く不要で、耐用年数が長く、特にクラッシュにおいて耐久性を発揮します。サイクロイドロータリードライブは、衝撃からエネルギーを吸収するために逆駆動させることができます。衝撃荷重能力は、ギアボックスの定格トルクの5倍であり、破損が発生した場合、ギアボックス全体が簡単な当座の代替になります。 
  

G47/G107で行うシリンダー刻印
カムシステム不要で、Haasミルに第4軸刻印を手動で簡単にプログラムできます。G47およびG107を使うと、これまでになく簡単にシリンダー型部品に刻印を施すことができます。
HAASロータリーの回転を素早く戻す
ここでは、Haasロータリーをお使いのお客様が経験する、よくある問題をマークが解決します。ロータリーを素早くゼロに戻すにはどうすればいいでしょうか?
安全な工具交換位置をプログラミングするには?
安全な工具交換位置を指定して、お使いの固定具やロータリーとの工具の衝突を防ぐ方法をマークがご紹介します。シンプルなプログラムで実現でき、Mコードにリファレンスします。
新しい5軸コンパクトロータリー
小型部品を加工する場合や、複数のセットアップを使用する場合にはこのロータリーが最適です。超高速で正確なTRT100はHaasミルのほぼ全モデルに対応し、サイクル時間を短縮して効率性を飛躍的に向上させます。
お客様の声

UNIVERSITY FOOTBALLS社

業界:記念品
所在地:  米国・ペンシルベニア州ピッツバーグ
Haas機械:VF-2SS、Haas HRT160SPロータリー
Haas機械による製造品:Haas VF-2SSで機械加工したアルミ製サッカーボール、チームロゴや会社名、自宅やオフィスに飾れるようカスタムデザインを施したパーソナライズされた記念品

もっと読む
関連製品

標準モデル

Product Image

HRT160

160mm 回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 160 mm プラッタサイズ
  • 150 ft-lb 最大トルク
  • 130 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

2つの回転スピンドル

Product Image

HRT160-2

デュアルプラッタ160mm回転テーブル

  • 2 スピンドル
  • 160 mm プラッタサイズ
  • 110 ft-lb 最大トルク
  • 80 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

より大きなプラッタ

Product Image

HRT210SS

高速210mm回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 210 mm プラッタサイズ
  • 110 ft-lb 最大トルク
  • 490 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Platter S.A.E METRIC
プラッタ径 6.30 in 160 mm
プラッタ上の最大重量(サポート使用時) 90 lb 40.8 kg
プラッタ上の最大重量(サポートなし) 45 lb 20.4 kg
標準Tスロットの数 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
最大速度 500 °/sec 500 °/sec
Torque (Continuous) 110 ft-lbf 149 Nm
最大ランアウト 0.0010 in 0.025 mm
中心高さ 5.000 in 127.00 mm
パイロットボア径 1.5000 in 38.100 mm
Through-Bore Diameter 1.0000 in 25.400 mm
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
100psi/6.9バールでのブレーキトルク 175 ft-lbf 237 Nm
ギア比 27:1 (cycloidal gearbox) 27:1 (cycloidal gearbox)
タイミング 2:1  2:1 
インデックス作成 S.A.E METRIC
精度 (±) ± 35.0 arc-sec ± 35.0 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
分解能 0.001 ° 0.001 °
最大回転/ステップ(回転制御使用時) 999.999 ° 999.999 °
一般 S.A.E METRIC
出力要件 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
動作温度(最大周囲温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空気圧 150 psi 10.3 bar
Motor S.A.E METRIC
タイプ High-Torque Brushless Servo High-Torque Brushless Servo
重量 S.A.E METRIC
テーブル 155 lb 70.3 kg
ブラシレス制御 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
輸出用クレート 24.0 in x 18.5 in x 18.5 in 61 cm x 47 cm x 47 cm
重量 202 lb 91.6 kg
HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
HRT160SS DM-1 ぴったり適合する
HRT160SS DM-2 ぴったり適合する
HRT160SS DT-1 ぴったり適合する
HRT160SS DT-2 ぴったり適合する
HRT160SS EC-1600 ぴったり適合する
HRT160SS EC-1600ZT ぴったり適合する
HRT160SS GR-510 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT160SS GR-712 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT160SS MINIMILL ぴったり適合する
HRT160SS MINIMILL2 ぴったり適合する
HRT160SS SMINIMILL ぴったり適合する
HRT160SS SMINIMILL2 ぴったり適合する
HRT160SS TM-2 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT160SS TM-2P 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT160SS TM-3 ぴったり適合する
HRT160SS TM-3P ぴったり適合する
HRT160SS VF-1 ぴったり適合する
HRT160SS VF-10/40 ぴったり適合する
HRT160SS VF-10/50 ぴったり適合する
HRT160SS VF-11/40 ぴったり適合する
HRT160SS VF-11/50 ぴったり適合する
HRT160SS VF-12/40 ぴったり適合する
HRT160SS VF-12/50 ぴったり適合する
HRT160SS VF-1YT 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT160SS VF-2 ぴったり適合する
HRT160SS VF-2SS ぴったり適合する
HRT160SS VF-2SSYT ぴったり適合する
HRT160SS VF-2YT ぴったり適合する
HRT160SS VF-3 ぴったり適合する
HRT160SS VF-3SS ぴったり適合する
HRT160SS VF-3SSYT ぴったり適合する
HRT160SS VF-3YT ぴったり適合する
HRT160SS VF-3YT/50 ぴったり適合する
HRT160SS VF-4 ぴったり適合する
HRT160SS VF-4SS ぴったり適合する
HRT160SS VF-5/40 ぴったり適合する
HRT160SS VF-5/40XT ぴったり適合する
HRT160SS VF-5/50 ぴったり適合する
HRT160SS VF-5/50XT ぴったり適合する
HRT160SS VF-5SS ぴったり適合する
HRT160SS VF-6/40 ぴったり適合する
HRT160SS VF-6/50 ぴったり適合する
HRT160SS VF-6SS ぴったり適合する
HRT160SS VF-7/40 ぴったり適合する
HRT160SS VF-7/50 ぴったり適合する
HRT160SS VF-8/40 ぴったり適合する
HRT160SS VF-8/50 ぴったり適合する
HRT160SS VF-9/40 ぴったり適合する
HRT160SS VF-9/50 ぴったり適合する
HRT160SS VM-2 ぴったり適合する
HRT160SS VM-3 ぴったり適合する
HRT160SS VM-6 ぴったり適合する
HRT160SS DT-1-I ぴったり適合する
HRT160SS DT-2-I ぴったり適合する
HRT160SS VF-2-I ぴったり適合する
HRT160SS VF-2-V ぴったり適合する
HRT160SS VF-2-EU ぴったり適合する
HRT160SS VF-2-SE ぴったり適合する
HRT160SS VF-4-I ぴったり適合する
HRT160SS VF-4-V ぴったり適合する
HRT160SS VF-4-EU ぴったり適合する
HRT160SS VF-4-SE ぴったり適合する
HRT160SS VF-4SS-V ぴったり適合する
HRT160SS VF-2SS-V ぴったり適合する
HRT160SS VF-6SS-V ぴったり適合する
HRT160SS VF-5/40-I ぴったり適合する
HRT160SS VF-3-V ぴったり適合する
HRT160SS VF-3SS-V ぴったり適合する
HRT160SS MINIMILL-UK ぴったり適合する
HRT160SS EC-500/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT160SS VF-1YT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT160SS VF-1SSYT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT160SS VF-2YT-EU ぴったり適合する
HRT160SS VF-2SSYT-EU ぴったり適合する
HRT160SS VF-14/40 ぴったり適合する
HRT160SS VF-14/50 ぴったり適合する
HRT160SS VF-2SSYT-UK ぴったり適合する
HRT160SS VF-4SS-UK ぴったり適合する
HRT160SS VF-4SS-EU ぴったり適合する
HRT160SS VF-2YT-V ぴったり適合する
HRT160SS VF-2SSYT-V ぴったり適合する
HRT160SS VF-5SS-V ぴったり適合する
HRT160SS VF-5/40-V ぴったり適合する
HRT160SS MINIMILL-EDU ぴったり適合する
HRT160SS VF-2YT-I ぴったり適合する
HRT160SS DC-1 ぴったり適合する
HRT160SS DC-2 ぴったり適合する
HRT160SS VF-2SS-I ぴったり適合する
HRT160SS VF-2SSYT-I ぴったり適合する
HRT160SS VF-4SS-I ぴったり適合する
HRT160SS VF-5SS-I ぴったり適合する
HRT160SS DC-1/40 ぴったり適合する
HRT160SS DC-2/40 ぴったり適合する
HRT160SS DC-3/40 ぴったり適合する
HRT160SS DC-4/40 ぴったり適合する
HRT160SS DM-3 ぴったり適合する
HRT160SS DT-3 ぴったり適合する
HRT160SS VF-7SS ぴったり適合する
HRT160SS VF-8SS ぴったり適合する
HRT160SS VM-8 ぴったり適合する
HRT160SS VP-5 ぴったり適合する
HRT160SS POCKET MILL ぴったり適合する
HRT160SS VM-9 ぴったり適合する
HRT160SS VF-9SS ぴったり適合する
HRT160SS VM-5 ぴったり適合する
HRT160SS VM-5/50 ぴったり適合する
HRT160SS VM-6/50 ぴったり適合する
HRT160SS VM-8/50 ぴったり適合する
HRT160SS VM-9/50 ぴったり適合する
HRT160SS VM-3/50 ぴったり適合する
HRT160SS VF-3YT-EU ぴったり適合する
HRT160SS VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
HRT160SS VF-10SS ぴったり適合する
HRT160SS VF-11SS ぴったり適合する
HRT160SS VF-12SS ぴったり適合する
HRT160SS VF-14SS ぴったり適合する
HRT160SS VM-10 ぴったり適合する
HRT160SS VM-11 ぴったり適合する
HRT160SS VM-12 ぴったり適合する
HRT160SS VM-14 ぴったり適合する
HRT160SS VF-3SSYT/50 ぴったり適合する
HRT160SS VF-5SS/50 ぴったり適合する
HRT160SS VF-7SS/50 ぴったり適合する
HRT160SS VF-8SS/50 ぴったり適合する
HRT160SS VF-10SS/50 ぴったり適合する
HRT160SS VF-11SS/50 ぴったり適合する
HRT160SS VF-12SS/50 ぴったり適合する