MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
0
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
      • Podajnik pręta Haas 12
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
      • Zestawy uchwytów roboczych do stołów obrotowych
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
      • Narzędzia i zestawy do mycia części
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
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
0
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
HRT160SS

  1. Stoły obrotowe i aparaty podziałowe
  2. Stoły obrotowe
  3. HRT160SS

HRT160SS

Cena początkowa: US$15,995 TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie
Superszybki stół obrotowy 160 mm

HRT160SS to szybki stół obrotowy z napędem cykloidalnym, zapewniający maksymalną prędkość 500° na sekundę – niemal 4 razy większą niż standardowy stół HRT160. Niewielki rozmiar i wysoka prędkość stołu HRT160SS sprawiają, że jest on doskonałym uzupełnieniem urządzenia Haas DT-1 Drill/Tap i innych wysokoobrotowych maszyn Haas. Układ napędowy z przekładnią cykloidalną to idealne połączenie prędkości, dokładności i trwałości.

UWAGA: Do obróbki 4-osiowej w pełnym zakresie wymaga frezarki Haas z napędem osi czwartej oraz oprogramowania NGC w wersji 100.21.000.1130 lub nowszego. Praca samodzielna wymaga zastosowania skrzynki sterowania stołem obrotowym dostarczanej po 10 listopada 2021 r., z oprogramowaniem w wersji 26.38 lub nowszym.

UWAGA! Produkt nie jest kompatybilny z maszynami CHC, z ze względu na zastosowanie cykloidalnego napędu zębatego.

  • Dodaj do maszyny obsługę 4. osi
  • Przekładnia cykloidalna o wysokiej wydajności
  • Łatwe połączenie plug-and-play do maszyn Haas
  • Najlepsza w branży wydajność i funkcjonalność
  • 1 Wrzeciona
  • 160 mm Rozmiar płyty
  • 110 ft-lb Maks. moment obrotowy
  • 500 °/sec Maks. prędkość

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Modele V maszyn dostępne są tylko w cenach w walucie CN
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Porównaj maszyny
ZBUDUJ & WYCEŃ
Skontaktuj się z dystrybutorem
  • Zbuduj i wyceń
  • informacje o maszynie
  • Dane techniczne
  • Tabela zgodności stołów obrotowych

Loading
×

UZYSKAJ NATYCHMIASTOWĄ WYCENĘ.

Prosimy wpisać poniżej informacje kontaktowe, aby uzyskać natychmiastową wycenę. Aby pominąć ten etap w przyszłości, wystarczy wpisać poniżej hasło w celu utworzenia bezpłatnego konta MyHaas.

Masz już konto? Zarejestruj się

< Wróć do poprzedniej strony

Contact Information

+ Dodaj adres

Wprowadź hasło, aby utworzyć konto MyHaas! (opcjonalnie)

Czy chcesz udostępnić swoją wycenę (opcjonalnie)


+ Inne

DOSTĘPNE OPCJE

DOKUMENTY TECHNICZNE

FILMY

REFERENCJE KLIENTÓW

POWIĄZANE PRODUKTY

Wyposażenie standardowe

Sterownik Haas

  • Sterowanie bezpośrednie z CNC frezarki
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • Schemat
  • Instrukcja obsługi
  • Ulotka do stołów obrotowych
FILMY

PRZEKŁADNIA CYKLOIDALNA

Układ napędowy z przekładnią cykloidalną, zaprojektowany dla obrabiarek i robotów, zapewnia idealne połączenie prędkości, dokładności i trwałości. Solidna konstrukcja gwarantuje długą żywotność i niskie nakłady na czynności konserwacyjne oraz wysoką wytrzymałość w przypadku kolizji. Przekładnia cykloidalna może działać na biegu wstecznym, absorbując w ten sposób energię uderzenia. Wytrzymałość na obciążenia udarowe jest równa 5-krotności znamionowego momentu obrotowego przekładni, a jej konstrukcja umożliwia łatwą wymianę konkretnego elementu w razie uszkodzenia. 
  

GRAWEROWANIE CYLINDRYCZNE ZA POMOCĄ G47/G107
Łatwo zaprogramuj ręcznie grawerowanie na czwartej osi w frezarce Haas – bez systemu CAM. Dzięki G47 i G107 grawerowanie na części cylindrycznej nie może być prostsze.
SZYBKIE ZEROWANIE STOŁU OBROTOWEGO HAAS
Dziś Mark rozwiązuje problem, na który napotyka się każdy użytkownik produktu obrotowego Haas: jak go szybko wyzerować?
Jak zaprogramować POZYCJĘ DO BEZPIECZNEJ WYMIANY NARZĘDZIA
Mark pokazuje, jak nakazać przyjęcie pozycji do bezpiecznej wymiany narzędzia, aby uniknąć uderzenia nim w osprzęt lub produkt obrotowy. Wszystko to odbywa się za pomocą prostego programu i jest powiązane z kodem M.
nowy, kompaktowy stół obrotowy osi 5
Jeśli tworzysz małe części, a masz wiele ustawień, ten stół obrotowy jest idealnym rozwiązaniem. Niesamowicie szybki i dokładny stół TRT100 pasuje do niemal każdej frezarki firmy Haas oraz pozwala skrócić czas cyklu i zwiększyć wydajność zakładu.
REFERENCJE KLIENTÓW

UNIVERSITY FOOTBALLS

Branża: Produkcja pamiątek
Lokalizacja:  Pittsburgh, Pensylwania, USA
Maszyny Haas: VF-2SS oraz stół obrotowy HRT160SP
Produkty wytwarzane na maszynach Haas: Aluminiowe piłki wykonywane na obrabiarce Haas VF-2SS, spersonalizowane pamiątki z logo drużyny, nazwą firmy lub dowolnym wzorem do dekoracji domu lub biura.

CZYTAJ WIĘCEJ
POWIĄZANE PRODUKTY

Model standardowy

Product Image

HRT160

Stół obrotowy 160 mm

  • 1 Wrzeciona
  • 160 mm Rozmiar płyty
  • 150 ft-lb Maks. moment obrotowy
  • 130 °/sec Maks. prędkość
Od US$13,895 TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

DWA WRZECIONA OBROTOWE

Product Image

HRT160-2

Stół obrotowy z płytą podwójną 160 mm

  • 2 Wrzeciona
  • 160 mm Rozmiar płyty
  • 110 ft-lb Maks. moment obrotowy
  • 80 °/sec Maks. prędkość
Od US$30,095 TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Większa płyta

Product Image

HRT210SS

Szybki stół obrotowy 210 mm

  • 1 Wrzeciona
  • 210 mm Rozmiar płyty
  • 110 ft-lb Maks. moment obrotowy
  • 490 °/sec Maks. prędkość
Od US$17,595 TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Platter S.A.E METRIC
Średnica płyty mocującej 6.30 in 160 mm
Maks. waga na płycie (ze wsparciem) 90 lb 40.8 kg
Maks. waga na płycie (bez wsparcia) 45 lb 20.4 kg
Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Maks. prędkość 500 °/sec 500 °/sec
Torque (Continuous) 110 ft-lbf 149 Nm
Maksymalne bicie 0.0010 in 0.025 mm
Wysokość środkowa 5.000 in 127.00 mm
Średnica otworu pilotowego 1.5000 in 38.100 mm
Through-Bore Diameter 1.0000 in 25.400 mm
Luz 30 arc-sec 30 arc-sec
Moment hamujący @ 100 psi/6,9 bar 175 ft-lbf 237 Nm
Przełożenie przekładni zębatej 27:1 (cycloidal gearbox) 27:1 (cycloidal gearbox)
Synchronizacja 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Dokładność (±) ± 35 arc-sec ± 35 arc-sec
Powtarzalność urządzenia 10 arc-sec 10 arc-sec
Rozdzielczość 0.001 ° 0.001 °
Maks. obrót/stopień (ze sterowaniem obrotowym) 999.999 ° 999.999 °
Ogólne dane S.A.E METRIC
Pobór mocy 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Temp. pracy (maks. otoczenia) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Maks. ciśnienie powietrza 150 psi 10.3 bar
Motor S.A.E METRIC
Typ High-Torque Brushless Servo High-Torque Brushless Servo
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Skrzynka eksportowa 24.0 in x 18.5 in x 18.5 in 61 cm x 47 cm x 47 cm
Waga 202 lb 91.6 kg
ELEMENTY OBROTOWE HAAS MASZYNA HAAS TYP POŁĄCZENIA OBROTOWEGO OSTRZEŻENIE
HRT160SS DM-1 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS DM-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS DT-1 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS DT-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS EC-1600 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS EC-1600ZT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS GR-510 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT160SS GR-712 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT160SS MINIMILL POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS MINIMILL2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS SMINIMILL POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS SMINIMILL2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS TM-2 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT160SS TM-2P ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT160SS TM-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS TM-3P POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-1 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-10/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-10/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-11/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-11/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-12/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-1YT ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT160SS VF-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-2SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-2SSYT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-2YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-3SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-3SSYT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-3YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-3YT/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-4 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-4SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-5/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-5/40XT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-5/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-5/50XT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-5SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-6/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-6SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-7/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-8/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-8/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-9/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-9/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VM-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VM-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VM-6 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS EC-500/50 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
HRT160SS VF-14/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-14/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS MINIMILL-EDU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS DC-1 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS DC-2 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS DC-1/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS DC-2/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS DC-3/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS DC-4/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS DM-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VF-8SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT160SS VM-8 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwej maszyny?

Zbuduj i wyceń

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojego zakładu.

Zaczynamy

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi, opłatami instalacyjnymi pobieranymi przez partnera handlowego i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego.
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.