My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Desktop Lathe

  1. Maszyny stołowe
  2. Tokarka stołowa

Tokarka stołowa

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Szkoleniowa tokarka stołowa CNC

Tokarka stołowa Haas to najlepsza maszyna szkoleniowa dla szkół i uczelni technicznych. Tokarka stołowa doskonale nadaje się do nauczania podstawowych zasad programowania i obsługi tokarki CNC, ponieważ oferuje w pełni funkcjonalny system sterowania CNC Haas w przenośnej obudowie symulacyjnej. Można jej używać do cięcia mosiądzu, tworzyw sztucznych oraz wosku do frezowania, doskonale nadaje się także dla hobbystów oraz operatorów frezarek stołowych. Zawiera 3 zaciski klinowe i 1 styk przeciwobrotowy. Kompletny zestaw frezarski HaasTooling.com.

UWAGA: Uruchomienie wrzeciona z prędkością mniejszą niż 500 obr./min powoduje jego przegrzanie.

UWAGA: Rozmiary maszyny uległy zmianie! Maszyny budowane od sierpnia 2024 mogą wymagać zastosowania skrzynki narzędziowej o wymiarach innych niż starsze modele. Prawidłowe wymiary podano na schematach maszyny.

  • Przenośna konstrukcja łatwo mieści się na blacie lub na szafce narzędziowej na kółkach
  • Wyposażona w pełni funkcjonalny układ sterowania Haas
  • Łączność Ethernet i Wi-Fi
  • Wyświetlacz multimedialny kodów M M130  

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • 63 mm Rozmiar uchwytu
  • 3000 RPM
  • 1.5 hp Zasilanie
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem

Nie zapomnij o oprzyrządowaniu!

Kompletny zestaw oprzyrządowania przeznaczony do tokarki stołowej Haas



Chcesz rozpocząć pracę na tokarce bez niepewności? Ten 20-elementowy zestaw startowy został zaprojektowany specjalnie dla tokarek stołowych Haas i zawiera podstawowe narzędzia potrzebne do typowych operacji tokarskich, gwintowania, rowkowania i odcinania. Niezależnie od tego, czy jesteś instruktorem podstawowej obróbki CNC, uczysz się podstaw obróbki tokarskiej, czy tworzysz małe prototypowe części – ten zestaw ułatwi Ci dobór właściwego oprzyrządowania. 

Porównaj maszyny
ZBUDUJ & WYCEŃ
Skontaktuj się z dystrybutorem
  • Zbuduj i wyceń
  • Dane techniczne
  • informacje o maszynie

Capacities S.A.E METRIC
Rozmiar uchwytu 2.5 in 63 mm
Maks. średnica cięcia 0.75 in 19 mm
Zakresy ruchu S.A.E METRIC
Oś X 2.70 in 69 mm
Oś Z 2.75 in 70 mm
Spindle S.A.E METRIC
Moc maks. 1.5 hp 1.1 kW
Maks. prędkość 3000 rpm 3000 rpm
Turret S.A.E METRIC
Liczba narzędzi 6 Stations 6 Stations
Narzędzia – średn. zewn. a średn. wewn. 3 OD (6x6x8 mm) / 3 ID (16 mm ) 3 OD (6x6x8 mm) / 3 ID (16 mm )
Ogólne dane S.A.E METRIC
Waga maszyny 265 lb 120 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Pobór mocy 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Skrzynka eksportowa 56.0 in x 37.0 in x 35.0 in 142 cm x 94 cm x 89 cm
Waga 360 lb 164.0 kg

UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

* Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

† Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

 

DOSTĘPNE OPCJE

DOKUMENTY TECHNICZNE

FILMY

POWIĄZANE PRODUKTY

Wyposażenie standardowe

Wrzeciona

  • Wrzeciono 3000 obr./min, tokarka stołowa

Głowice i narzędzia napędzane

  • 6-stanowiskowa głowica rewolwerowa

Sterownik Haas

  • Interfejs Ethernet
  • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
  • Ochrona przeciwprzepięciowa
  • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
  • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
  • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
  • HaasConnect: Zdalny monitoring
  • HaasDrop
  • Standardowa pamięć programowa 1 GB

Uchwyt roboczy

  • Ręczny uchwyt trójszczękowy 63 mm

Gwarancja

  • 6-miesięczna gwarancja standardowa
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (nowy typ) (ZIP)
  • Model 3D (nowy typ) (ZIP)
  • Instrukcja instalacji
  • Schemat (stary typ)
  • Schemat (nowy typ)
  • Instrukcja obsługi

*UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

FILMY
Demonstracja tokarki stołowej
Tokarka stołowa Haas to wszechstronna maszyna przeznaczona dla szkół i uczelni technicznych, która doskonale nadaje się do nauczania podstawowych zasad programowania i obsługi tokarek CNC.
Wyświetlanie systemu Haas Control z komputera lub telefonu
Uczniowie stłoczeni wokół maszyny Haas mogą mieć trudności ze zorientowaniem się w sytuacji. Dzięki układowi sterowania NGC firmy Haas można teraz wyświetlić odbicie lustrzane ekranu na monitorze komputera lub urządzenia mobilnego bądź skorzystać z projektora w sali.
Wyświetlaj zdjęcia i wideo w Haas Control za pomocą M130
Wydanie polecenia M130 umożliwia wyświetlanie w programie arkuszy ustawień, list narzędzi, instrukcji pracy, a nawet filmów. Koniec z wbijaniem instrukcji do maszyny lub ręcznym pisaniem notatek informujących operatora o załadowaniu lub sprawdzeniu części. Możesz to wszystko umieścić w swoim programie CNC!
Czym jest kod G?
W najnowszym odcinku z serii „Wskazówka dnia” Mark udziela odpowiedzi na pytanie, które często zadają nam inni użytkownicy: “Co to jest kod G”? Mark krótko przedstawi historię kodu G od lat 50-tych XX wieku i objaśni zastosowanie tego kodu w dzisiejszych nowoczesnych maszynach CNC Haas.
POWIĄZANE PRODUKTY

Frezarka szkoleniowa

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Obrotowe maszyny CNC

Haas TL-1-EDU

TL-1-EDU

Edukacyjna tokarka narzędziowa CNC o maksymalnej pojemności 406 x 762 mm

  • A2-5 Nose Rozmiar uchwytu
  • 2.3" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Zasilanie
    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Pełne możliwości frezowania

Haas Mini Mill EDU

Mini Mill - EDU

Pionowa minifrezarka CNC dla sektora edukacyjnego o zakresach ruchu 406 x 356 x 381 mm

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 4k RPM
  • 1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Czy potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwej maszyny?

Zbuduj i wyceń

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojego zakładu.

Zaczynamy

Potrzebujesz więcej informacji?

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.