My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Sheet Routers

  1. Frezarki pionowe
  2. Rutery do arkuszy serii SR
Rutery do arkuszy Haas

Rutery do arkuszy serii SR

Rutery do arkuszy CNC

Rutery do arkuszy serii SR

  • Cechy
  • Modele
Zbuduj i wyceń
Recently Updated

Rutery do arkuszy CNC do wielu zastosowań


Rutery do arkuszy Haas znajdują zastosowanie w produkcji znaków, szafek, obróbce drewna, materiałów kompozytowych oraz w wielu innych branżach.

Szybkie | Niedrogie | Niezawodne 

Rutery Haas serii SR to niedroga alternatywa dla frezarek bramowych do cięcia lżejszych materiałów niemetalowych, takich jak drewno, tworzywo sztuczne, pianka o wysokiej gęstości i kompozyty. Duże zakresy ruchu umożliwiają obróbkę całych arkuszy materiału, wytłaczanie długich profili oraz wiele konfiguracji obróbki mniejszych części.

ER32 / ISO30

STOŻEK

3

OŚ

18 000-24 000

OBR/MIN

1 - 16

POJEMNOŚĆ NARZĘDZIA

UWAGA: Rutery serii SR są przeznaczone do profilowania, wiercenia i kształtowania płaskich arkuszy lżejszych materiałów. Nie są przeznaczone do obróbki dużych powierzchni z dużą dokładnością.

Rutery do arkuszy

Haas SR-3015

SR-3015 Sheet Router

Ruter CNC do blach, zakresy ruchu 3000 x 1500 x 180 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas SR-3015P

SR-3015P Sheet Router

Ruter do blach z ATC, zakresy ruchu 3000 x 1500 x 297 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas SR-3015

SR-4020 Sheet Router

Ruter CNC do blach, zakresy ruchu 159" x 86" x 6.8"

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas SR-4020P

SR-4020P Sheet Router

Ruter do blach z ATC, zakresy ruchu 4293 x 2184 x 330 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

RUTERY DO BLACH HAAS

POBIERZ BROSZURĘ

BIULETYN HAAS

    SYSTEM STEROWANIA HAAS

    Dzięki zastosowaniu najlepszego na rynku systemu sterowaniu Haas, rutery serii SR zapewniają szerokie możliwości w zakresie programowania oraz funkcje, których nie oferują maszyny innych producentów. Intuicyjny interfejs sterowania Haas i szeroki zakres funkcji ułatwiają programowanie i regulację maszyny –poradzą sobie nawet początkujący operatorzy. Te maszyny są wyposażone w ten sam wydajny i łatwy w obsłudze system sterowania, który można znaleźć w każdym innym modelu naszych maszyn. Sterownik Haas zarówno w warstwie sprzętowej jak i programowej został zbudowany i zoptymalizowany specjalnie dla maszyn Haas i jest taki sam w całej linii produktów. System sterowania Haas jest szybki, inteligentny i wydajny. Został wyposażony w prosty interfejs użytkownika oraz spójne i intuicyjne sterowanie, które ułatwia naukę i obsługę. Na całym świecie pracuje już ponad 300 000 egzemplarzy systemu sterowania Haas, więc jest to już uznany standard branżowy.

    Wyposażenie standardowe:

    ■ Interfejs ekranu dotykowego
    ■ Dedykowana klawiatura
    ■
    Funkcje za wciśnięciem jednego przycisku
    ■ Wielofunkcyjne kółko elektroniczne
    ■ Kolorowy ekran LCD
    ■ Interfejs Ethernet
    ■ Port USB

    ■ Odtwarzacz multimedialny M130
    ■
    Zaawansowane zarządzanie narzędziami
    ■ 1 GB pamięci programowej
    ■ Wykrywanie awarii zasilania
    ■ Monitoring mobilny HaasConnect
    ■ Łączność Wi-Fi
    ■ Bezprzewodowy transfer plików HaasDrop

    SYSTEM ODPROWADZANIA PYŁU I NASTAWIACZ NARZĘDZI

    Rutery do arkuszy serii SR są wyposażone w podciśnieniowy system odprowadzania pyłu, który ułatwia usuwanie opiłków, wiórów i pyłu podczas obróbki, zapewniając czystość w warsztacie i ograniczając ilość kurzu unoszącego się w powietrzu.

    Wbudowany nastawiacz narzędzi jest podłączony do systemu sterowania Haas, i korzysta z łatwych w użyciu szablonów, które upraszczają konfigurację zadania podczas wymiany narzędzia.

     

    Recently Updated

    Zbuduj swój ruter do arkuszy


    Chcesz zbudować nową maszynę Haas? 

    Znajdźmy odpowiednią maszynę do Twojej hali produkcyjnej i dostosujmy ją do Twoich potrzeb, dodając potrzebne opcje i funkcje.

    ZACZYNAMY

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.