My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
SR-3015 Sheet Router

  1. Frezarki pionowe
  2. Rutery do arkuszy serii SR
  3. models
  4. SR-3015 Ruter do arkuszy

SR-3015 Ruter do arkuszy

    TYLKO W WALUCIE CNY
 

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Ruter CNC do blach, zakresy ruchu 3000 x 1500 x 180 mm

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • ER32 Collet Stożek
  • 3 Oś
  • 18k RPM
  • 1 Pojemność narzędzia
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem

Rutery Haas serii SR to niedroga alternatywa dla frezarek bramowych do cięcia lżejszych materiałów niemetalowych, takich jak drewno, tworzywo sztuczne, pianka o wysokiej gęstości i kompozyty. Dzięki zastosowaniu najlepszego na rynku systemu sterowania Haas, rutery serii SR zapewniają szerokie możliwości w zakresie programowania oraz funkcje, których nie oferują maszyny innych producentów.

Ruter SR-3015 jest oferowany z wrzecionem z tuleją zaciskową ER32 18 000 obr./min, kompatybilnym z narzędziami o średnicy do 0,75" (20 mm). Duże zakresy ruchu umożliwiają obróbkę całych arkuszy materiału, wytłaczanie długich profili oraz wiele konfiguracji obróbki mniejszych części. Intuicyjny interfejs sterowania Haas i szeroki zakres funkcji ułatwiają programowanie i regulację maszyny –poradzą sobie nawet początkujący operatorzy.

UWAGA: SR-3015 wykorzystuje napędy osi z silnikiem krokowym. Maszyna nie wymaga zasilania sprężonym powietrzem.

  • Wrzeciono ER32 18 000 rpm 4,5 kW
  • W pełni funkcjonalny, łatwy w użyciu system sterowania Haas
  • Wbudowany system odprowadzania pyłu
  • Wbudowany system ustawiania narzędzi

RUTER DO BLACH HAAS

POBIERZ BROSZURĘ

BIULETYN HAAS

    Porównaj maszyny
    ZBUDUJ & WYCEŃ
    Skontaktuj się z dystrybutorem
    • Zbuduj i wyceń
    • Dane techniczne
    • informacje o maszynie

    Zakresy ruchu S.A.E METRIC
    Oś X 118.00 in 3000 mm
    Oś Y 59.00 in 1500 mm
    Oś Z 7.10 in 180 mm
    Od końca wrzeciona do stołu (~ maks.) 7.3 in 185 mm
    Końcówka wrzeciona do stołu do stołu (~ min.) 0.2 in 5 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Moc maks. 6.1 hp 4.5 kW
    Maks. prędkość 18000 rpm 18000 rpm
    Maks. moment obrotowy
    Rodzaj napędu Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Stożek ER32 Collet ER32 Collet
    Stół S.A.E METRIC
    Długość 117.6 in 2988 mm
    Szerokość 59.8 in 1520 mm
    Maks. obciążenie stołu (równomiernie rozłożone) 2976 lb 1350 kg
    Odstęp między kolumnami 62.4 in 1584 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Szybkość dobiegów na X 567 ipm 14.4 m/min
    Szybkość dobiegów na Y 567 ipm 14.4 m/min
    Szybkość dobiegów na Z 472 ipm 12.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Stepper Motor Stepper Motor
    Maks. napór X 668 lbf 2971 N
    Maks. napór Y 334 lbf 1485 N
    Maks. napór Z 1150 lbf 5110 N
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Prędkość wrzeciona 18000 rpm 18000 rpm
    Rodzaj napędu Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Moc wrzeciona 6.1 hp 4.5 kW
    Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
    Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta krajowa 90.0 in x 146.3 in x 78.0 in 229 cm x 372 cm x 198 cm
    Paleta eksportowa 90.0 in x 146.3 in x 78.0 in 229 cm x 372 cm x 198 cm
    Waga 2650 lb 1200.0 kg

    UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

    * Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

    Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

    ** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

    UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

    † Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

     

    DOSTĘPNE OPCJE

    DOKUMENTY TECHNICZNE

    POWIĄZANE PRODUKTY

    Wyposażenie standardowe

    Wrzeciona

    • Wrzeciono z tuleją zaciskową ER32 18000 obr./min

    Sterownik Haas

    • Duży pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem dotykowym
    • Interfejs Ethernet
    • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
    • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
    • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
    • HaasConnect: Zdalny monitoring
    • HaasDrop
    • System wizualnego programowania części
    • Makra definiowane przez użytkownika
    • Obracanie i skalowanie układu współrzędnych
    • Standardowa pamięć programowa 1 GB

    Opcje produktu

    • System odprowadzania pyłu do rutera do arkuszy

    Gwarancja

    • 6-miesięczna gwarancja standardowa
    Dostępne opcje

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opcje automatyzacji
    DOKUMENTY TECHNICZNE
    • Model 3D (ZIP)
    • Instrukcja instalacji
    • Schemat
    • Instrukcja obsługi

    *UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

    POWIĄZANE PRODUKTY

    ALTERNATYWNY WARIANT ZE STOŻKIEM 40

    Haas GR-510

    GR-510

    Ruter z ręcznym posuwem w konstrukcji bramowej CNC o zakresach ruchu 3073 x 1549 x 279 mm

    • 40 Stożek
    • 3 Oś
    • 8.1k RPM
    • 10 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    Większe zakresy ruchu, więcej możliwości

    Haas GR-712

    GR-712

    Ruter z ręcznym posuwem w konstrukcji bramowej CNC o zakresach ruchu 3683 x 2159 x 279 mm

    • 40 Stożek
    • 3 Oś
    • 8.1k RPM
    • 10 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
     
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    Możliwości obróbki 5-osiowej

    Haas GM-2-5AX

    GM-2-5AX

    5-osiowa frezarka z ręcznym posuwem w konstrukcji bramowej CNC o zakresach ruchu 3683 x 2223 x 998 mm

    • HSK 63F Stożek
    • 5 Oś
    • 20k RPM
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
    Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.