Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
SR-3015 Sheet Router

  1. Vertikalni rezkarji
  2. SR usmerjevalniki pločevine
  3. models
  4. SR-3015 Usmerjevalnik pločevine

SR-3015 Usmerjevalnik pločevine

    SAMO CNY

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

CNC naprava za usmerjanje pločevine s hodi 3.000 x 1.500 x 180 mm

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • ER32 Collet Konus
  • 3 Osi
  • 18k RPM
  • 1 Kapaciteta orodij
Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem

Haas ploščati usmerjevalniki serije SR so cenovno dostopne alternative portalnim rezkalnim strojem za rezanje lažjih in nekovinskih materialov, kot so les, plastika, pena z visoko gostoto in kompoziti. Usmerjevalniki serije SR, ki jih poganja vodilni krmilnik Haas zagotavljajo stopnjo programirljivosti in funkcionalnosti, ki je ni mogoče najti v drugih CNC usmerjevalnikih.

SR-3015 je opremljen z vretenom stročnice ER32 z 18.000 vrt/min, ki sprejema orodja s premerom do 0,75" (20 mm), veliki hodi stroja pa zlahka sprejmejo polne liste materiala, dolge ekstruzije ali več nastavitev manjših delov. Intuitivni krmilnik Haas in robustne funkcije olajšajo programiranje in prilagajanje - tudi za začetnike.

OPOMBA: SR-3015 uporablja pogone osi koračnih motorjev. Stroj ne potrebuje stisnjenega zraka.

  • Vreteno ER32 z 18.000 vrtljaji na minuto, 4,5 kW
  • Polno delujoč krmilnik Haas, ki je preprost za uporabo
  • Vgrajen sistem za zbiranje prahu
  • Vgrajen sistem za nastavitev orodja

USMERJEVALNIK PLOxŠČ HAAS

PRENOS BROŠURE

REVIJA HAAS

    Primerjava strojev
    SESTAVI IN PREVERI CENO
    Stik z distributerjem
    • Sestavi in preveri ceno
    • Specifikacije
    • Podatki o stroju

    Gibanje S.A.E METRIC
    X-os 118.00 in 3000 mm
    Y-os 59.00 in 1500 mm
    Z-os 7.10 in 180 mm
    Čelo vretena do mize (~ maks.) 7.3 in 185 mm
    Čelo vretena do mize (~ min) 0.2 in 5 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. ocena 6.1 hp 4.5 kW
    Maks. hitrost 18000 rpm 18000 rpm
    Maks. navor
    Pogonski sistem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Konus ER32 Collet ER32 Collet
    Tabela S.A.E METRIC
    Dolžina 117.6 in 2988 mm
    Širina 59.8 in 1520 mm
    Maks. dolžina na mizi (enakomerno porazdeljeno) 2976 lb 1350 kg
    Med stolpci 62.4 in 1584 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Hodi na X 567 ipm 14.4 m/min
    Hitri hodi na Y 567 ipm 14.4 m/min
    Hitri hodi na Z 472 ipm 12.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Stepper Motor Stepper Motor
    Maks. sila X 668 lbf 2971 N
    Maks. sila Y 334 lbf 1485 N
    Maks. sila Z 1150 lbf 5110 N
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Hitrost vretena 18000 rpm 18000 rpm
    Pogonski sistem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Moč vretena 6.1 hp 4.5 kW
    Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
    Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Domača paleta 90.0 in x 146.3 in x 78.0 in 229 cm x 372 cm x 198 cm
    Izvozna paleta 90.0 in x 146.3 in x 78.0 in 229 cm x 372 cm x 198 cm
    Teža 2650 lb 1200.0 kg

    OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

    * Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

    Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

    ** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

    POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.
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
    • Vreteno z 18.000 vrt./min., vpenjalna stročnica ER32

    Krmilje Haas

    • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
    • Vmesnik Ethernet
    • WiFi povezava za krmilje Haas
    • Napredno upravljanje orodij
    • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
    • HaasConnect: Oddaljen nadzor
    • HaasDrop
    • Sistem za vizualno programiranje delov
    • Makroji, ki jih lahko določi uporabnik
    • Rotacija koordinatnega sistema in skaliranje
    • Standarden programski spomin, 1 GB

    Opcije izdelka

    • Zbiralnik prahu za usmerjevalnik pločevine

    Garancija

    • 6-mesečna standardna garancija
    Razpoložljive izbirne možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
    ALTERNATIVNI 40-KONUS

    Haas GR-510

    GR-510

    Portalni CNC-router s hodi 3073 x 1549 x 279 mm

    • 40 Konus
    • 3 Osi
    • 8.1k RPM
    • 10 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    Večji hodi, večja zmogljivost

    Haas GR-712

    GR-712

    Portalni CNC-router s hodi 3683 x 2159 x 279 mm

    • 40 Konus
    • 3 Osi
    • 8.1k RPM
    • 10 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    5-osna zmogljivost

    Haas GM-2-5AX

    GM-2-5AX

    5-osni portalni CNC-rezkar s hodi 3.683 x 2.223 x 998 mm

    • HSK 63F Konus
    • 5 Osi
    • 20k RPM
    • 30+1 Kapaciteta orodij
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
    Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratne informacije
    Haas Logo

    HAAS dobavljena cena

    Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.