MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
SR-3015 Sheet Router

  1. Vertikale freser
  2. SR platefreser
  3. models
  4. SR-3015 plateruter

SR-3015 plateruter

    KUN CNY

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

CNC-platefres med 3000 x 1500 x 180 mm arbeidsområde.

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • ER32 Collet Kone
  • 3 Akse
  • 18k O/MIN
  • 1 Verktøykapasitet
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør

Platerutere fra Haas SR-serien er rimelige alternativer til gantry-type fresemaskiner for å skjære lettere, ikke-metalliske materialer, for eksempel tre, plast, skum med høy tetthet og kompositter. Rutere fra SR-serien drives av den bransjeledende Haas-kontrollen og leverer et nivå av programmerbarhet og funksjonalitet som ikke finnes i andre CNC-rutere.

SR-3015 er utstyrt med en 18 000 o/min ER32-hylsespindel som kan bruke verktøy med en diameter på opptil 0,75" (20 mm), og maskinens store vandringer gir enkelt plass til hele plater med materiale, lange ekstruderinger eller flere oppsett av mindre deler. Det intuitive Haas-kontrollgrensesnittet og de robuste funksjonene gjør programmering og justeringer enkelt – selv for nybegynnere.

MERKNAD: SR-3015 bruker steppermotoraksedrift. Maskinen krever ikke komprimert luft.

  • 18 000 o/min ER32-spindel, 4,5 kW
  • Haas-kontroll som er brukervennlig og har full funksjonalitet
  • Innebygd støvoppsamlingssystem
  • Innebygd verktøyinnstillingssystem

HAAS RUTER FOR PLATER

LAST NED BROSJYRE

HAAS JOURNAL

    Sammenligne maskiner
    BYGG OG PRISSETT
    Kontakt distributør
    • Bygg-og-Pris
    • Spesifikasjoner
    • Maskininfo

    Vandring S.A.E METRIC
    X-akse 118.00 in 3000 mm
    Y-akse 59.00 in 1500 mm
    Z-akse 7.10 in 180 mm
    Spindelnese til bord (~ maks) 7.3 in 185 mm
    Spindelnese til bord (~ min) 0.2 in 5 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks effekt 6.1 hp 4.5 kW
    Maks hastighet 18000 rpm 18000 rpm
    Maks. moment
    Drivsystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Kone ER32 Collet ER32 Collet
    Tabell S.A.E METRIC
    Lengde 117.6 in 2988 mm
    Bredde 59.8 in 1520 mm
    Maks vekt på bord (jevnt fordelt) 2976 lb 1350 kg
    Mellom kolonner 62.4 in 1584 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    X-aksen hastighet 567 ipm 14.4 m/min
    Y-aksen hastighet 567 ipm 14.4 m/min
    Z-aksen hastighet 472 ipm 12.9 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Stepper Motor Stepper Motor
    Maks skyvekraft X 668 lbf 2971 N
    Maks skyvekraft Y 334 lbf 1485 N
    Maks skyvekraftZ 1150 lbf 5110 N
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighet 18000 rpm 18000 rpm
    Drivsystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Spindelkraft 6.1 hp 4.5 kW
    Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
    Full last forsterkere (3 fase) – lav 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Lokal palle 90.0 in x 146.3 in x 78.0 in 229 cm x 372 cm x 198 cm
    Eksportpalle 90.0 in x 146.3 in x 78.0 in 229 cm x 372 cm x 198 cm
    Vekt 2650 lb 1200.0 kg

    MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

    *Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

    Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

    **Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

    VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

    † Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

     

    TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

    TEKNISKE DOKUMENTER

    RELATERTE PRODUKTER

    Standardfunksjoner

    Spindler

    • 18 000 o/min spindel, ER32 hylse

    Haas-kontrollen

    • Stort fjernbetjent håndratt med berøringsskjerm
    • Ethernet-grensesnitt
    • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
    • Avansert verktøystyring
    • Media Display M-Code, M130
    • HaasConnect: Ekstern overvåkning
    • HaasDrop
    • Visuelt del programmeringssystem
    • Brukerdefinerte makroer
    • Koordinatrotasjon og -skalering
    • Standard programminne, 1 GB

    Produktalternativer

    • Støvoppsamler for platefres

    Garanti

    • 6 måneders standard garanti
    Tilgjengelige alternativer

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsalternativer
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-modell (ZIP)
    • Installasjonsveiledning
    • Oppsettstegning
    • Operatørhåndbok

    *MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

    RELATERTE PRODUKTER

    40-KON ALTERNATIV

    Haas GR-510

    GR-510

    CNC-gantry-type maskineringssentre med 3073 x 1549 x 279 mm vandring

    • 40 Kone
    • 3 Akse
    • 8.1k O/MIN
    • 10 Verktøykapasitet
        KUN CNY
    Lær mer Bygg og pris

    Større vandringer, mer kapabilitet

    Haas GR-712

    GR-712

    CNC-gantry-type maskineringssentre med 3683 x 2159 x 279 mm vandring

    • 40 Kone
    • 3 Akse
    • 8.1k O/MIN
    • 10 Verktøykapasitet
        KUN CNY
    Lær mer Bygg og pris

    5-aksekapabilitet

    Haas GM-2-5AX

    GM-2-5AX

    5-akse CNC-gantryfres med 3683 x 2223 x 998 mm vandring

    • HSK 63F Kone
    • 5 Akse
    • 20k O/MIN
    • 30+1 Verktøykapasitet
        KUN CNY
    Lær mer Bygg og pris

    Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

    Bygg og prissett

    La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

    Kom i gang

    Trenger du mer informasjon?

    Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

    Language Preference :
    Loading

    Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Tilbakemelding
    Haas Logo

    Haas-levert pris

    Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.