MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
Desktop Mill

  1. Stasjonære maskiner
  2. Skrivebordfreser

Skrivebordfreser

    KUN CNY
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

CNC-Skrivebordfres til utdanning og opplæring

Haas skrivebordfreser er den optimale maskinen å øve på i skolen eller ved tekniske høyskoler og -universiteter. Kontrollert av en fullfunksjonerende Haas CNC-kontroll plassert i den mobile simulatoren vår, er skrivebordfresen perfekt for å lære de grunnleggende prinsippene for programmering samt driften av en CNC-fres. Den er designet for å skjære plast og maskinvoks og er også perfekt for hobbybrukere og maskinister.

CNC-penneholder: Konverterer skrivebordfresen til en CNC-plotter for tegning, kvalitetssikring av verktøyspor og opplæring i CNC-programmering.

Tilgjengelig programvarepakke: Høyhastighetsmaskinering, Haas visuelle programmeringssystem, brukerdefinerbare makroer samt koordinatrotasjon og -skalering.

  • Bærbar design får enkelt plass på en benk eller rullende verktøykasse
  • Drevet av en fullfunksjonerende Haas-kontroll
  • 15 000 rpm elektrisk spindel
  • Ethernet- og WiFi-tilkoblingsmuligheter
  • M130 mediaskjerm M-kode  

MERKNAD: Kjøring av spindelen tregere enn 1500 o/min vil føre til at spindelen overopphetes.

VÆR OPPMERKSOM! Maskinfotavtrykket er endret! Maskiner bygget etter ~08/2024 kan kreve en annen verktøykassestørrelse for montering enn eldre maskiner. Referer til maskinoppsettstegninger for riktige dimensjoner.

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • ER11 Collet Kone
  • 3 Akse
  • 15k O/MIN
  • 1 Verktøykapasitet
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør

Ikke glem verktøyet!
Et verktøysett designet for bordfreser



Klar til å forbedre din bordfres? Verktøystartsettet for bordfreser er flott for lærere og verksteder som er på utkikk etter et komplett verktøysett som gir alt deres bordfres noen gang vil trenger. Enten du borer, profilerer eller graverer, har dette settet det du trenger. Fra bor til endefreser og et ER–11 hylsesett for å holde disse verktøyene, vil du være klar til å begynne fresing når settet ankommer!

Sammenligne maskiner
BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Spesifikasjoner
  • Detaljer
  • Maskininfo

Vandring S.A.E METRIC
X-akse 6.00 in 152 mm
Y-akse 10.00 in 254 mm
Z-akse 3.00 in 76 mm
Spindelnese til bord (~ maks) 3.2 in 80 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks hastighet 15000 rpm 15000 rpm
Drivsystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Kone ER11 Collet ER11 Collet
Tabell S.A.E METRIC
Lengde 18.1 in 460 mm
Bredde 10.6 in 270 mm
T-sporbredde 0.390 in 10 mm
T-spor, senteravstand 1.77 in 45 mm
Antall Std T-spor 6 6
Feedrates S.A.E METRIC
Maks kutting 140 ipm 3.6 m/min
X-aksen hastighet 140 ipm 3.6 m/min
Y-aksen hastighet 140 ipm 3.6 m/min
Z-aksen hastighet 140 ipm 3.6 m/min
Electrical Specification S.A.E METRIC
Strømkrav 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Eksportkasse 56.0 in x 37.0 in x 35.0 in 142 cm x 94 cm x 89 cm
Vekt 360 lb 164.0 kg

MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

*Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

**Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

† Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

 

Oversikt

Skrivebordfresen er den perfekte maskinen for undervisning og hobbyarbeid. Selv liten av størrelse, har den funksjoner i full størrelse, inkludert en fullt fungerende Haas-kontroll. Dens kompakte størrelse og enkelhet i bruk kan gjøre ethvert klasserom eller kontor om til et direkte CNC-treningssenter!

En liten fres med store funksjoner

Å undervise CNC-oppsett, drift og programmering har aldri vært enklere eller mer økonomisk! Selv om skrivebordfresen er liten, har den nøyaktig den samme funksjonaliteten og kontrollene som Haas-maskiner av full størrelse, slik at at elever og hobbyarbeidere kan lære om faktiske maksindrift- og programmeringsteknikker uten å trenge plassen eller ressursene påkrevd for en produksjonsmaskin.

  • Samme fullt fungerende Haas-kontroll og grensesnitt som alle Haas-maskiner 
  • Kan plasseres på et skrivebord, bord, skap eller monteres på en rullende verktøykasse – tilegnet plass kreves ikke
  • Gjør ethvert sted til et CNC-læringslaboratorium
    • Trenger ikke komprimert luft
    • Trenger ikke kjølevæske, kjølevæskevedlikehold eller avhending
    • Kjører på enfaset 120 V eller 220 V strøm (må spesifiseres ved bestillingstidspunktet)
    • Krever ikke tilegnet strømfall – bare plugg den inn i veggen

Fullt fungerende Haas-kontroll

Skrivebordfresen får strøm fra en fullt fungerende Haas-kontroll plassert i vårt transportable simulatorkabinett. Den tilbyr de samme funksjonene og kapabilitetene som en Haas-maskin i full størrelse, så ingen ting går tapt i oversettelsen ved overgang fra skrivebordfresen til en produksjonsmaskin. Operatører vil ha full tilgang til, og raskt lære, alle de kraftige funksjonene på Haas-kontrollen, slik som vårt enkle-å-bruke visuelle programmeringssystem 8VPS), M130-mediaskjerm, WiFi-nettverk, HaasDrop og mer!

 

Pennfeste

Alternativt pennfeste    

Vårt alternative pennfeste for skrivebordfresen lar deg lære og plotte NC-verktøybaner uten ekstra behov for verktøy og råmateriale.

  • Installeres direkte i spindelen
  • Fjærlastet spiss holder jevnt trykk 
  • Krever kun papir og en utklippstavle

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

RELATERTE PRODUKTER

Standardfunksjoner

Spindler

  • 15.000 o/min ER11-spindel

Haas-kontrollen

  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • HaasDrop
  • Standard programminne, 1 GB

Arbeidsoppspenning

  • 7" skrustikke for skrivebordsfres

Garanti

  • 6 måneders standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (gammel stil) (ZIP)
  • 3D-modell (ny stil) (ZIP)
  • Installasjonsveiledning
  • Oppsettstegning (gammel stil)
  • Oppsettstegning (ny stil)
  • Operatørhåndbok

*MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

VIDEOER

Gjennomgang av skrivebordfres

Det stemmer . . . det er tid for CNC! Og det er tid for skrivebordfres! Produktspesialist Marcus Imes viser oss hver minste detalj av bruk av en Haas-skrivebordfres.

Skrivebordfres er utformet for utdanningssektoren, samt benketoppmaskinister, og kombinerer en fullstendig Haas-kontroll med maskiner i skrivebordstørrelse for å skape den perfekte pakken både for undervisning og læring av det grunnleggende i CNC-programmering og betjening.

Skrivebordfreser

Haas skrivebordfres er en portabel CNC-maskin, innrettet mot utdannings- og hobbymarkedet. Den er perfekt for å lære det grunnleggende for CNC-programmering, på den bransjeledende Haas-kontrolleren. Bruk og konfigurer en fullfungerende Haas CNC-maskin, rett på skrivebordet ditt.

Skrivebordfres skjære-demo

Sjekk ut dette filmklippet med Haas skrivebordfres i aksjon!

Pennholder for skrivebordsfres
Skrivebordfresen kutter ikke bare, den kan også holde en penn! Den er perfekt for å skissere designet ditt før du begynner å skjære.
Se Haas-kontrollen fra datamaskinen eller telefonen din
Å samle en stor gruppe elever rundt en Haas-maskin kan gjøre det vanskelig for alle å se hva som skjer. Men med Haas NGC-kontrollen kan du speile skjermen på en datamaskin eller mobil enhet, og vise kontrollen fra prosjektoren.
Vis bilder og videoer på din Haas-kontroll ved å bruke M130
Med M130, kan du vise oppsettskjema, verktøylister, arbeidsinstruksjoner og selv videoer – alt inne i programmet ditt. Ikke noe mer av å spille inn arbeidsinstruksjoner til maskinen, eller å håndskrive lapper for å forklare operatøren din hvordan en del skal lastes eller inspiseres; legg alt sammen inn i CNC-programmet ditt!
Hva er G-kode?
I den nyeste episoden av Dagens tips svarer Mark på et spørsmål vi blir stilt hele tiden: “Hva er G-kode?” Ikke bare vil du få en rask historie om G-kode, som går tilbake til begynnelsen på 1950-tallet, men Mark forklarer også hvordan G-kode brukes i dag på moderne Haas CNC-maskiner.
RELATERTE PRODUKTER

Fullstendig freseytelse

Haas-minifres EDU

Mini Mill - EDU

Mini CNC vertikal fres utelukkende for opplæring, med 406 mm x 355 mm x 381 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 4k O/MIN
  • 1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
 
Lær mer Bygg og pris

Store vandringer

Haas TM-1

TM-1

CNC-fres for verktøyavdelingen med 762 x 406 x 406 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 4k O/MIN
  • 1 Verktøykapasitet
    KUN CNY
 
Lær mer Bygg og pris

CNC-dreiing

Haas TL-1-EDU

TL-1-EDU

CNC-dreiebenk verksted eksklusivt for utdanning, med 406 mm x 762 mm makskapasitet

  • A2-5 Nose Chuckstørrelse
  • 2.3" Boltkapasitet
  • 1.8k O/MIN
  • 10 hp Effekt
    KUN CNY
 
Lær mer Bygg og pris

Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

Bygg og prissett

La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

Kom i gang

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.