MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
Pocket Mill

  1. Vertikale freser
  2. Pocket Mill

Pocket Mill

    KUN CNY
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

CNC-Pocket Mill med 305 x 305 x 381 mm vandring

Haas Pocket Mill er liten nok til å passe inn i nesten enhver lomme med plass i verkstedet, samtidig som den tilbyr funksjonene og ytelsen til maskinene våre i full størrelse, til en svært rimelig pris. 

Den er det perfekte valget for oppstartsverksteder, skoler, hobby-maskinister, garasjemaskinister eller alle med begrenset plass og et begrenset budsjett.

  • Haas-kontroll som er brukervennlig og har full funksjonalitet
  • Standard 40-kons spindel
  • Tilgjengelig 10-lommers verktøyveksler
  • Enkel- eller 3-faset strøm 

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 4k O/MIN
  • 1 Verktøykapasitet
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør

HAAS POCKET MILL

LAST NED BROSJYRE

HAAS JOURNAL

    Ikke glem verktøyet!
    Et verktøysett designet for Pocket Mills


    Klar til å forbedre din Pocket Mill? Verktøystartsettet for Pocket Mill er flott for lærere og butikkeiere som er på utkikk etter et komplett verktøysett som tilbyr alt deres Pocket Mill trenger. Alle CNC-verksteder har behov for mange verktøy til en god pris, og dette settet leverer. Fra bor til endefreser og en skrustikke, du er klar til å starte fresing når settet ankommer!

    Sammenligne maskiner
    BYGG OG PRISSETT
    Kontakt distributør
    • Bygg-og-Pris
    • Spesifikasjoner
    • Maskininfo

    Vandring S.A.E METRIC
    X-akse 12.00 in 305 mm
    Y-akse 12.00 in 305 mm
    Z-akse 15.00 in 381 mm
    Spindelnese til bord (~ maks) 19.0 in 483 mm
    Spindelnese til bord (~ min) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks effekt 7.5 hp 5.6 kW
    Maks hastighet 4000 rpm 4000 rpm
    Maks. moment 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
    Drivsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Kone CT or BT 40 CT or BT 40
    Lagersmøring Grease Packed Grease Packed
    Kjøling Air Cooled Air Cooled
    Tabell S.A.E METRIC
    Lengde 28.0 in 711 mm
    Bredde 11.2 in 284 mm
    T-sporbredde 0.626 in to 0.630 in 15.60 mm to 16.00 mm
    T-spor, senteravstand 4.33 in 110 mm
    Antall Std T-spor 3 3
    Maks vekt på bord (jevnt fordelt) 500 lb 227 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks kutting 200 ipm 5.1 m/min
    X-aksen hastighet 200 ipm 5.1 m/min
    Y-aksen hastighet 200 ipm 5.1 m/min
    Z-aksen hastighet 200 ipm 5.1 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks skyvekraft X 2000 lbf 8896 N
    Maks skyvekraft Y 2000 lbf 8896 N
    Maks skyvekraftZ 2000 lbf 8896 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type Carousel Carousel
    Kapasitet 10 10
    Max Tool Diameter (full)** 3.5 in 89 mm
    Maks verktøylengde (fra målelinje) 12.00 in 305 mm
    Maks verktøyvekt 12.0 lb 5.4 kg
    Verktøy-til-verktøy (gjennomsnitt) 4.20 s 4.20 s
    Spon-til-spon (gjennomsnitt) 5.00 s 5.00 s
    Generelt S.A.E METRIC
    Kjølevæskekapasitet 20 gal 76 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 13.0 L/min @ 6.9 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighet 4000 rpm 4000 rpm
    Spindelkraft 7.5 hp 5.6 kW
    Inngang AC-spenning (1 fase) 220 VAC 220 VAC
    Full last forsterkere (1 fase) 40 A 40 A
    Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
    Full last forsterkere (3 fase) – lav 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Lokal palle 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
    Eksportpalle 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
    Vekt 3960 lb 1796.0 kg
    Weight, Export Crate 3,960 lb 1,796.0 kg

    MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

    *Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

    Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

    **Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

    VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

    † Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

     

    TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

    TEKNISKE DOKUMENTER

    VIDEOER

    RELATERTE PRODUKTER

    Standardfunksjoner

    Spindler

    • 4000 rpm spindel

    Haas-kontrollen

    • Ethernet-grensesnitt
    • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
    • Overspenningsbeskyttelse
    • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
    • Avansert verktøystyring
    • Media Display M-Code, M130
    • HaasConnect: Ekstern overvåkning
    • Safe Run
    • HaasDrop
    • Standard programminne, 1 GB
    • Intern isolert høyspenningstransformator

    Produktalternativer

    • Banedeksler av rustfritt stål
    • Ladestativ for telefon

    Frakt

    • Løftemulighet

    Garanti

    • 1 års standard garanti
    Tilgjengelige alternativer

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsalternativer
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-modell (ZIP)
    • Installasjonsveiledning
    • Oppsettstegning
    • Operatørhåndbok

    *MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

    VIDEOER

     Haas Pocket Mill – Første titt

    Ta en titt på den nye Haas Pocket Mill.  Den rimeligste 40-kon fresen vår, denne maskinen er et legitimt VMC, ikke en hobbymaskin.  Perfekt for verksteder med begrenset gulvplass, eller for garasjen eller skuret ditt – og den kan drives på tre- eller énfasestrøm! Oppgrader til 6000 eller 8000 o/min spindel, legg til en 10-lommers verktøyveksler og et kjølevæskesystem, legg til en 4. og til og med en 5.-akse roterende enhet, og du har en maskin som er i stand til å kjøre produksjon.

    Den nye Haas Pocket Mill

    Haas Pocket Mill er liten nok til å passe inn i nesten hvilken som helst lomme med plass i verkstedet ditt, samtidig som den gir funksjonene og ytelsen til maskinene våre i full størrelse, til en svært rimelig pris. Den er et flott valg for oppstartsverksteder, skoler, hobbyister, garasjemaskinister eller alle med begrenset plass og et begrenset budsjett.

    RELATERTE PRODUKTER

    Større arbeidsområde

    Haas-minifres

    Mini Mill

    Mini CNC vertikal fres med 406 x 356 x 381 mm vandring

    • 40 Kone
    • 3 Akse
    • 8k O/MIN
    • 10 or 20 Verktøykapasitet
        KUN CNY
    Lær mer Bygg og pris

    Alternativ for verktøyavdeling

    Haas TM-0

    TM-0

    CNC-fres for verktøyavdeling med 508 x 305 x 406 mm vandring

    • 40 Kone
    • 3 Akse
    • 4k O/MIN
    • 1 Verktøykapasitet
        KUN CNY
    Lær mer Bygg og pris

    Alternativ for produksjonsverktøyavdeling

    Haas TM-1P

    TM-0P

    CNC-fres for verktøyavdelingen med 508 x 305 x 406 mm vandring og ATC

    • 40 Kone
    • 3 Akse
    • 6k O/MIN
    • 10 Verktøykapasitet
        KUN CNY
    Lær mer Bygg og pris

    Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

    Bygg og prissett

    La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

    Kom i gang

    Trenger du mer informasjon?

    Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

    Language Preference :
    Loading

    Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Tilbakemelding
    Haas Logo

    Haas-levert pris

    Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.