Pocket Mill

  1. 立式加工中心
  2. Pocket Mill

Pocket Mill

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

数控 Pocket Mill,行程为 305 毫米 x 305 毫米 x 381 毫米

Haas Pocket Mill 体积小巧,几乎可以放入您车间的任何一个角落,同时提供我们全尺寸机床的功能与性能,而且价格很实惠。 

它是初创车间、学校、业余爱好者、汽修技师,或任何空间有限、预算有限用户的理想选择。

  • 功能齐全、易用的 Haas 控制器
  • 标准 40 锥度主轴
  • 提供 10 刀位换刀装置
  • 单相或 3 相电源 

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 4k RPM
  • 1 刀库容量
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

HAAS POCKET MILL

下载手册

HAAS JOURNAL

    不要忘记刀具!
    专为 Pocket Mill 设计的刀具套件


    准备好为您的 Pocket Mill 上刀了吗? Pocket Mill 刀具入门套件尤其适合正在寻找 Pocket Mill 开始切割所需一切的完整刀具套件的车间所有者。每个数控车间都需要价格优惠的大量刀具,而该套件正是如此。从钻头到立铣刀和台虎钳,该套件一到位,您就可以开始铣削了!

    机床对比
    配置和价格
    联系经销商
    • 配置和价格
    • 规格
    • 机床信息

    行程 S.A.E METRIC
    X 轴 12.00 in 305 mm
    Y 轴 12.00 in 305 mm
    Z 轴 15.00 in 381 mm
    主轴鼻端到台面(最大) 19.0 in 483 mm
    主轴鼻端到台面(最小) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大额定功率 7.5 hp 5.6 kW
    最高速度 4000 rpm 4000 rpm
    最大扭矩 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
    传动系统 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    锥度 CT or BT 40 CT or BT 40
    轴承润滑 Grease Packed Grease Packed
    冷却 Air Cooled Air Cooled
    工作台 S.A.E METRIC
    长度 28.0 in 711 mm
    宽度 11.2 in 284 mm
    T 型槽宽度 0.626 in to 0.630 in 15.60 mm to 16.00 mm
    T 型槽中心距离 4.33 in 110 mm
    标准 T 型槽数量 3 3
    工作台最大重量(均匀分布) 500 lb 227 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 200 ipm 5.1 m/min
    X 轴快移 200 ipm 5.1 m/min
    Y 轴快移 200 ipm 5.1 m/min
    Z 轴快移 200 ipm 5.1 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大推力 X 轴 2000 lbf 8896 N
    最大推力 Y 轴 2000 lbf 8896 N
    最大推力 Z 轴 2000 lbf 8896 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    类型 Carousel Carousel
    容量 10 10
    Max Tool Diameter (full)** 3.5 in 89 mm
    最大刀具强度(从测线起) 12.00 in 305 mm
    最大刀具重量 12.0 lb 5.4 kg
    刀具间距(平均) 4.20 s 4.20 s
    切屑间距(平均) 5.00 s 5.00 s
    一般信息 S.A.E METRIC
    冷却液容量 20 gal 76 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 13.0 L/min @ 6.9 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    主轴速度 4000 rpm 4000 rpm
    主轴电源 7.5 hp 5.6 kW
    输入交流电压(1 相) 220 VAC 220 VAC
    满载电流(1 相) 40 A 40 A
    输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
    满载电流(3 相)- 低 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国产托盘 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
    出口托盘 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
    重量 3960 lb 1796.0 kg
    Weight, Export Crate 3,960 lb 1,796.0 kg

    说明:所有列出的规格均适用于标准机床配置。选配设备可能会更改机床规格。

    *Haas 机床采用 220 VAC (200-240 VAC) 电力设计。所有型号(桌面型机床、CL-1、CM-1 和 SR 系列龙门铣除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

    运往欧洲和英国的 Haas 机床配置内部高压非隔离变压器,以在 400 VAC 下运行,但桌面机床、CL-1, CM-1 和 SR 系列龙门铣除外。 

    **选配换刀装置的最大刀具尺寸可能与标准换刀装置不同。超大型刀具之间可能需要预留两个相邻的空刀位。点击此处查看刀座规格。

    注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。但是,如果主轴马力(kW)不改变,则功率要求保持不变。在给机床通电之前验证功率要求。

    † 已激活刀具中心吹气 (TAB) 时,40 锥度 DC 系列机床的耗吹气量可能更高。

     

    可用的选项

    技术文档

    视频库

    相关产品

    标准特征

    主轴

    • 4,000-rpm 主轴

    Haas 控制系统

    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 电涌保护
    • 早期断电保护装置
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • HaasConnect:远程监控
    • 安全运行
    • HaasDrop
    • 标准程序内存,1 GB
    • 内部高压隔离变压器

    产品选项

    • 不锈钢导轨护板
    • 手机充电支架

    运输

    • 起吊装置

    保修期

    • 1 年标准保修
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件
    技术文档
    • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
    • 安装指南
    • 布局图
    • 操作手册

    *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

    视频库

     Haas Pocket Mill - 首次亮相

    查看新的 Haas Pocket Mill。 我们的基础平价型 40 锥度铣床,该机床是名副其实的 VMC,而非业余机床。 尤其适用于占地面积有限的车间,也适用于您的车库或棚屋 - 它可以使用三相或单相电源运行!升级到 6000 或 8000-rpm 主轴,添加 10 刀套换刀装置和冷却液系统,添加第 4 轴甚至第 5 轴旋转,您就可获得能够运行生产的机床。

    新的 Haas Pocket Mill

    Haas Pocket Mill 体积足够小,可以纳入您车间中的几乎任何空间,同时以便宜的价格提供我们全尺寸机床的功能和性能。 对于起动车间、学校、业余爱好者、车库机械师或任何空间且预算有限的人来说,这是一个不错的选择。

    相关产品

    加工范围更广

    Haas 迷你铣床

    Mini Mill

    迷你数控立式加工中心,行程为 406 毫米 x 356 毫米 x 381 毫米

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 8k RPM
    • 10 or 20 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    工具间替代方案

    Haas TM-0

    TM-0

    数控工具铣床,行程为 508 毫米 x 305 毫米 x 406 毫米

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 4k RPM
    • 1 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    生产工具间替代方案

    Haas TM-1P

    TM-0P

    数控工具铣床,行程为 508 毫米 x 305 毫米 x 406 毫米,配备机床自动控制

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 6k RPM
    • 10 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    需要帮忙寻找合适的机床吗?

    配置和价格

    让我们帮助您选择适合您车间的机床。

    开始吧

    需要了解更多信息吗?

    如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

    Language Preference :
    Loading

    所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州和当地税费和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。