Pallet-Changing VMCs

  1. 立式加工中心
  2. 托盘更换 VMC
VC 系列

托盘更换 VMC

双托盘立式加工中心

VC 系列

配置和价格
Recently Updated

托盘更换立式加工中心


Haas VC 系列 VMC 结合了小型 VF 系列立式加工中心的多功能性和 EC-400 HMC 的托盘更换功能。完全集成的托盘更换装置使您可以在一个托盘上设置作业,而在另一个托盘上运行零件。为了在夜间获得更高的生产率,只需装载两个托盘并在回原点之前按“循环开始”即可。

提高吞吐量,尽量减少非切削时间

无论您选择 VC-400/SS 还是我们用于 VF-2 系列机床的多托盘系统,托盘更换功能都允许您在一个托盘上加工零件的同时,在另一个托盘上装卸零件,从而提高吞吐量并尽量减少非切削时间。对于大批量生产,只需在多个托盘上运行相同的作业。要实现更大的灵活性或高混合/小批量加工,只需在每个托盘上设置不同的作业。

40/HSK

锥度

3/4/5

轴

8100-15,000

RPM

30-50

刀具承载能力

双托盘

Haas EC-400

VC-400

双托盘 VMC,行程为 22" x 16" x 20"(559 毫米 x 406 毫米 x 508 毫米)

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas VC-400

VC-400SS

超速双托盘 VMC,行程为 22" x 16" x 20"(559 x 406 x 508 mm)

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

多托盘

3+1 多托盘

大批量生产 VF-2YT 系列

提供如下机型:

  • VF-2YT
  • VF-2SSYT
  • VM-2
了解详情
Recently Updated

双托盘功能


您可通过 Haas VC-400 和 VC-400SS 的托盘更换功能,在一个托盘上加工零件的同时,在另一个托盘上装卸零件,提高产量并减少非切削时间。在两个托盘上运行相同的高容量生产作业,或在每个托盘上设置不同的作业,以实现更灵活。无法与 4 轴和 5 轴选件兼容。

供应 6+1 多托盘


无论您是进行大批量生产、高度混合/小批量加工,还是只想实现无人值守运行,您都可以通过我们的全集成 6+1 多托盘提高 VC-400 的生产力。说明:多托盘交换系统要求选择 50+1 侧挂式刀库。非客户现场安装。必须与新 VC-400 共同订购。

了解详情

 

Recently Updated

定制您的 VC


准备好打造新的托盘更换立式铣床了吗? 

我们一起来寻找适合您车间的机床,然后再加装适合您的选件和功能,使其成为您自己专属的机床。

开始吧