Sheet Routers

  1. 立式加工中心
  2. SR 板式龙门铣
Haas 板式龙门铣

SR 板式龙门铣

数控板式龙门铣

SR 系列板式龙门铣

  • 特性
  • 型号
配置和价格
Recently Updated

适用于广泛行业的数控板式龙门铣


Haas 板式龙门铣适用于标牌制作、机柜制作、木工、复合制造等行业。

快速 | 经济实惠 | 可靠 

Haas SR 系列板式龙门铣是经济实惠的龙门式铣床替代品,用于切割木材、塑料、高密度泡沫和复合材料等轻质非金属材料。该机床行程较大,可轻松处理整张材料、长挤压件或多种较小部件。

ER32 / ISO30

锥度

3

轴

18,000-24,000

RPM

1 - 16

刀具承载能力

注意: SR 系列板式路由器用于仿形切削、钻孔和成型较轻材料的平板。它们不适用于高精度表面处理大面积区域。

板式龙门铣

Haas SR-3015

SR-3015 Sheet Router

数控板式龙门铣,行程为 3000 厘米 x 1500 毫米 x 180 毫米

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas SR-3015P

SR-3015P Sheet Router

板式龙门铣,行程为 300 厘米 x 127 厘米 x 150 厘米,带 ATC

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas SR-3015

SR-4020 Sheet Router

数控板式龙门铣,行程为 159" x 86" x 6.8"

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Haas SR-4020P

SR-4020P Sheet Router

板式龙门铣,行程为 4,289 x 2,195 x 331 毫米,带 ATC

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

HAAS 板式龙门铣

下载手册

HAAS JOURNAL

    Haas 控制系统

    SR 系列龙门铣由行业先进的 Haas 控制器驱动,可提供其他数控龙门铣无法实现的可编程性和功能级别。直观的 Haas 控制接口和强大的功能,使编程和调节变得容易 - 对于初学者更加友好。配备同样强大、易用的 Haas 控制系统,后者已用于我们生产的所有机床。Haas 控制器(软硬件)由公司内部设计制造,专门针对 Haas 机床进行了优化,在整条生产线上采用同等配置。Haas 控制系统快速、智能、功能强大,用户界面简单,导航一致、直观,便于学习和使用。全球共有超过 300,000 台 Haas 控制系统,这 显然已成为行业标配。

    标准特征:

    ■ 触摸屏接口
    ■ 专用键盘
    ■
    一键功能
    ■ 多功能手轮
    ■ 彩色液晶屏
    ■ 以太网接口
    ■ USB 端口

    ■ M130 媒体播放器
    ■
    高级刀具管理
    ■ 1 GB 程序内存
    ■ 电源故障检测
    ■ HaasConnect 移动监控
    ■ WiFi 连接
    ■ HaasDrop 无线文件传输

    集尘系统和对刀装置

    SR 系列板式龙门铣配备内置真空灰尘收集系统,可轻松地清除加工过程中产生的切屑、碎屑和灰尘,使您的车间更清洁,并减少接触空气中的灰尘。

    内置对刀装置与 Haas 控制器硬接线,其模板易于使用,简化更换刀具时的作业设置。

     

    Recently Updated

    设计您的板式龙门铣


    准备好创建新的 Haas 产品了吗? 

    我们一起来寻找适合您车间的机床,然后再加装适合您的选件和功能,使其成为您自己专属的机床。

    开始吧