SR-3015P Sheet Router

  1. 立式加工中心
  2. SR 板式龙门铣
  3. models
  4. 带 ATC 的 SR-3015P 板式路由器

带 ATC 的 SR-3015P 板式路由器

    仅人民币
 

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

板式龙门铣,行程为 300 厘米 x 127 厘米 x 150 厘米,带 ATC

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • ISO30 锥度
  • 3 轴
  • 24k RPM
  • 12 刀库容量
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

Haas SR 系列板式龙门铣是经济实惠的龙门式铣床替代品,用于切割木材、塑料、高密度泡沫和复合材料等较轻材料。SR 系列龙门铣由行业先进的 Haas 控制器驱动,其可编程性和功能级别明显优于其他数控龙门铣 

The SR-3015P 配备 24,000-rpm ISO30 锥度主轴和  12 刀位线性换刀装置,以实现高生产力和全自动化操作。这台设备标配一个带有可选区域的 PVC  真空工作台,以及一台 7.4 马力(5.5 千瓦)的真空泵(用于配合网格工作台和密封胶条使用)。机床的大行程可轻松容纳整张板材、长挤压件或多个小零件的装夹设置,而直观的 Haas 控制系统界面和强大的功能使得编程与调整变得简单易行——即使对于初学者也是如此。

说明:SR-3015P 使用伺服电机轴驱动。包括 (12) 个带拉钉的 ISO30 ER32 刀座和 (1) 个 ER32 筒夹扳手。

  • 24,000-rpm ISO30 集成电机主轴
  • 带 7.4 马力(5.5 千瓦)泵的真空工作台
  • 12 工位线性换刀装置
  • 内置刀具设置系统
  • 内置除尘系统
  • 功能齐全、易用的 Haas 控制器
  • 包括 (12) 个带拉钉的 ISO30 ER32 刀座和 (1) 个筒夹扳手。

注意! 提供的真空泵适合与标准网格表一起使用,务必使用密封线压住工件。若配合垫板使用,则需要第三方供应商提供功率大得多的真空泵。

注意: SR 系列板式路由器用于仿形切削、钻孔和成型较轻材料的平板。它们不适用于高精度表面处理大面积区域。

仅可在北美订购。

HAAS 板式龙门铣

下载手册

HAAS JOURNAL

    机床对比
    配置和价格
    联系经销商
    • 配置和价格
    • 规格
    • 机床信息

    行程 S.A.E METRIC
    X 轴 118.00 in 3000 mm
    Y 轴 59.00 in 1500 mm
    Z 轴 9.80 in 250 mm
    主轴鼻端到台面(最大) 11.7 in 297 mm
    主轴鼻端到台面(最小) 1.9 in 47 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大额定功率 12.1 hp 9.0 kW
    最高速度 24000 rpm 24000 rpm
    最大扭矩 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
    传动系统 Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    锥度 ISO30 ISO30
    工作台 S.A.E METRIC
    长度 120.1 in 3050 mm
    宽度 59.0 in 1500 mm
    工作台最大重量(均匀分布) 2976 lb 1350 kg
    柱间 62.4 in 1584 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 394 ipm 10.0 m/min
    X 轴快移 1772 ipm 45.0 m/min
    Y 轴快移 1772 ipm 45.0 m/min
    Z 轴快移 591 ipm 15.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Servomotor Servomotor
    最大推力 X 轴 900 lbf 4004 N
    最大推力 Y 轴 450 lbf 2002 N
    最大推力 Z 轴 1215 lbf 5406 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    类型 Linear Rack Linear Rack
    容量 12 12
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 50 mm
    最大刀具强度(从测线起) 3.25 in 83 mm
    最大刀具重量 22.0 lb 10.0 kg
    刀具间距(平均) 20.00 s 20.00 s
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
    联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
    最小空气压力 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    主轴速度 24000 rpm 24000 rpm
    传动系统 Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    主轴电源 10.0 hp 7.5 kW
    输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
    满载电流(3 相)- 低 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国产托盘 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
    出口托盘 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
    重量 4057 lb 1840.0 kg

    说明:所有列出的规格均适用于标准机床配置。选配设备可能会更改机床规格。

    *Haas 机床采用 220 VAC (200-240 VAC) 电力设计。所有型号(桌面型机床、CL-1、CM-1 和 SR 系列龙门铣除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

    运往欧洲和英国的 Haas 机床配置内部高压非隔离变压器,以在 400 VAC 下运行,但桌面机床、CL-1, CM-1 和 SR 系列龙门铣除外。 

    **选配换刀装置的最大刀具尺寸可能与标准换刀装置不同。超大型刀具之间可能需要预留两个相邻的空刀位。点击此处查看刀座规格。

    注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。但是,如果主轴马力(kW)不改变,则功率要求保持不变。在给机床通电之前验证功率要求。

    † 已激活刀具中心吹气 (TAB) 时,40 锥度 DC 系列机床的耗吹气量可能更高。

     

    可用的选项

    技术文档

    相关产品

    标准特征

    主轴

    • 24,000-rpm ISO30 主轴

    刀库

    • 12 工位线性换刀装置

    切屑和冷却液管理

    • 空气油吹气,SR-P 系列

    Haas 控制系统

    • 控制宽屏监视器
    • 带触控屏显示的大遥控手轮
    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 电涌保护
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • HaasConnect:远程监控
    • HaasDrop
    • 可视化零件加工程序设计系统
    • 主轴定向
    • 用户自定义宏
    • 坐标旋转与缩放
    • 标准程序内存,1 GB

    产品选项

    • 用于板式龙门铣的集尘器
    • 手机充电支架

    保修期

    • 6 个月的标准保修期
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件
    技术文档
    • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
    • 安装指南
    • 布局图
    • 操作手册
    • SR-3015P 传单

    *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

    相关产品

    较小型版本

    Haas SR-3015

    SR-3015 Sheet Router

    数控板式龙门铣,行程为 3000 厘米 x 1500 毫米 x 180 毫米

    • ER32 Collet 锥度
    • 3 轴
    • 18k RPM
    • 1 刀库容量
        仅人民币
     
    了解更多…… 配置和价格

    其他方法

    Haas DT-2

    DT-2

    数控钻削/攻丝中心,行程为 711 毫米 x 406 毫米 x 394 毫米

    • 30 锥度
    • 3 轴
    • 10k RPM
    • 20+1 刀库容量
        仅人民币
     
    了解更多…… 配置和价格

    紧凑型 40 锥度铣床

    Haas 超级迷你铣床

    Super Mini Mill

    超高速迷你立式加工中心,行程为 406 毫米 x 356 毫米 x 381 毫米

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 10k RPM
    • 30+1 刀库容量
        仅人民币
     
    了解更多…… 配置和价格

    需要帮忙寻找合适的机床吗?

    配置和价格

    让我们帮助您选择适合您车间的机床。

    开始吧