My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
SR-3015P Sheet Router

  1. Függőleges marók
  2. SR lapmarók
  3. models
  4. SR-3015P lapmaró ATC egységgel

SR-3015P lapmaró ATC egységgel

    CSAK KÍNAI JÜAN

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

Lapmaró 3000 x 1500 x 297 mm-es járatokkal és ATC egységgel

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • ISO30 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 24k Fordulatszám
  • 12 Szerszámkapacitás
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel

A Haas SR sorozatú lapmarók megfizethető alternatívát jelentenek az állványos marógépek helyett könnyebb anyagok, például fa, műanyag, nagy sűrűségű hab és kompozitok megmunkálására. Az iparágvezető Haas vezérlés által működtetett SR sorozatú marók olyan szintű programozhatóságot és funkcionalitást biztosítanak, amely más CNC marókban nem található meg 

Az

SR-3015P egy 24 000 ford./perc, ISO30 kúposságú orsóval és egy 12 állomásos lineáris szerszámváltóval van felszerelve a nagy termelékenység és a teljesen automata működés érdekében. Szabvány szerint tartalmaz egy választható zónákkal rendelkező PVC vákuumasztalt és egy 7,4 LE-s (5,5 kW-os) vákuumszivattyút.(rácsos asztallal és tömítőzsinórral való használatra). A gép nagy járatain könnyedén elférnek a teljes anyagalapok, a hosszú extrúdálások vagy a kisebb munkadarabok többszörös beállításai, az intuitív Haas illesztőfelület és a robusztus funkciók pedig megkönnyítik a programozást és a beállításokat – még kezdők számára is.

MEGJEGYZÉS: Az SR-3015P szervomotoros tengelyhajtást használ. Tartalma: (12) ISO30 ER32 szerszámbefogó húzócsapokkal és (1) ER32 szorítóhüvely csavarkulcs.

  • 24 000 ford./perc, ISO30 beépített motoros orsó
  • Vákuumasztal 7,4 LE-s (5,5 kW-os) szivattyúval
  • 12 állomásos lineáris szerszámváltó
  • Beépített szerszámbeállító rendszer
  • Beépített poreltávolító rendszer
  • Teljes funkcionalitású, könnyen használható Haas vezérlés
  • Tartalma: (12) ISO30 ER32 szerszámbefogó húzócsapokkal és (1) szorítóhüvely csavarkulcs

FIGYELEM! A mellékelt vákuumszivattyú alkalmas a szabványos rácsos asztallal való használatra, a munkadarabot tömítőkábellel tartva. Az alátétlappal való használathoz egy sokkal nagyobb, harmadik fél szállítótól származó vákuumszivattyúra van szükség.

MEGJEGYZÉS: Az SR sorozatú lapmarók könnyebb anyagok sík lapjainak profilozására, fúrására és alakítására szolgálnak. Nagy méretű felületek nagy pontossággal történő felületkezelésére nem alkalmasak.

Csak Észak-Amerikában rendelhető.

HAAS LAPMARÓ

TÖLTSE LE AZ ISMERTETŐT

HAAS MAGAZIN

    Gépek összehasonlítása
    KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
    Kapcsolatfelvétel a képviselettel
    • Kiépítés és ár
    • Műszaki adatok
    • Gépinformáció

    Mozgástartomány S.A.E METRIC
    X tengely 118.00 in 3000 mm
    Y tengely 59.00 in 1500 mm
    Z tengely 9.80 in 250 mm
    Orsóorrtól az asztalig (~ max.) 11.7 in 297 mm
    Orsóorrtól az asztalig (~ min.) 1.9 in 47 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. teljesítmény 12.1 hp 9.0 kW
    Max. sebesség 24000 rpm 24000 rpm
    Max. nyomaték 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
    Meghajtórendszer Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Kúpos ISO30 ISO30
    Asztal S.A.E METRIC
    Hossz 120.1 in 3050 mm
    Szélesség 59.0 in 1500 mm
    Max. súly az asztalon (egyenletesen elosztva) 2976 lb 1350 kg
    Oszlopok között 62.4 in 1584 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. forgácsolás 394 ipm 10.0 m/min
    Gyorsjárat – X 1772 ipm 45.0 m/min
    Gyorsjáratok - Y 1772 ipm 45.0 m/min
    Gyorsjárat – Z 591 ipm 15.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Servomotor Servomotor
    Max. tolóerő X 900 lbf 4004 N
    Max. tolóerő Y 450 lbf 2002 N
    Max. erő a Z tengely irányában 1215 lbf 5406 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Típus Linear Rack Linear Rack
    Kapacitás 12 12
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 50 mm
    Max. szerszámhossz (mérési vonaltól) 3.25 in 83 mm
    Max. szerszámtömeg 22.0 lb 10.0 kg
    Szerszámcsere (átl) 20.00 s 20.00 s
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
    Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
    Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Orsófordulatszám 24000 rpm 24000 rpm
    Meghajtórendszer Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Orsóteljesítmény 10.0 hp 7.5 kW
    Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
    Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Belföldi raklap 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
    Export raklap 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
    Tömeg 4057 lb 1840.0 kg

    MEGJEGYZÉS: Valamennyi felsorolt műszaki specifikáció a szabványos gépre vonatkozik. Az opcionális berendezésekkel módosulhatnak a gépek műszaki adatai.

    *A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

    Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 V AC-n működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

    **Az opcionális szerszámváltók maximális mérete eltérhet a szabványos szerszámváltóétól. Az extra nagy szerszámokhoz két szomszédos zseb szükséges a szerszámok között. Kattintson ide a szerszámbefogó műszaki adataiért.

    FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

    †A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

     

    RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    Alapszolgáltatások

    Orsók

    • 24 000 rpm fordulatszámú ISO30 orsó

    Szerszámváltók

    • 12 állomásos lineáris szerszámváltó

    Forgács- és hűtőközeg-kezelés

    • Levegő-olaj befúvás, SR-P sorozat

    A Haas-vezérlés

    • Széles képernyős monitor vezérlése
    • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
    • Ethernet-illesztőfelület
    • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
    • Túlfeszültség elleni védelem
    • Fejlett szerszámkezelés
    • Médiamegjelenítő M-kód; M130
    • HaasConnect: Távfelügyelet
    • HaasDrop
    • Vizuális munkadarab-programozási rendszer
    • Orsótájolás
    • Felhasználó által definiálható makrók
    • Koordináta-elfordulás és skálázás
    • Normál programmemória, 1 GB

    Termékopciók

    • Porgyűjtő lapmaróhoz
    • Vákuumasztal-rendszer
    • Telefontöltő állvány

    Jótállás

    • 6 hónapos normál garancia
    Rendelkezésre álló lehetőségek

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatizálási opciók
    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
    • 3D modell (ZIP)
    • Telepítési útmutató
    • Elrendezési rajz
    • Kezelői kézikönyv
    • SR-3015P szórólap

    *MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    KISEBB VÁLTOZAT

    Haas SR-3015

    SR-3015 Sheet Router

    CNC lapmaró 3000 x 1500 x 180 mm-es járatokkal

    • ER32 Collet Kúpos
    • 3 Tengely
    • 18k Fordulatszám
    • 1 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    ELTÉRŐ MEGKÖZELÍTÉS

    Haas DT-2

    DT-2

    CNC Fúró/Maró Központ 508 x 406 x 394 mm járatokkal

    • 30 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 10k Fordulatszám
    • 20+1 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    KOMPAKT 40-ES FŐORSÓKÚP

    Haas Szupermini maró

    Super Mini Mill

    Szuper sebességű mini függőleges maró 406 x 355 x 381 mm-es járatokkal

    • 40 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 10k Fordulatszám
    • 30+1 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    Segítségre van szüksége a megfelelő gép megkeresésében?

    Kiépítés és ár

    Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyéhez.

    Kezdjünk neki

    További információkra van szüksége?

    Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

    Language Preference :
    Loading

    Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Visszajelzés
    Haas Logo

    A Haas szállította termékek árszabása

    Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.