MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
SR-3015P Sheet Router

  1. Verticale bewerkingscentra
  2. SR-bladrouters
  3. models
  4. SR-3015P-bladrouter met ATC

SR-3015P-bladrouter met ATC

    ALLEEN CNY

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

Bladrouter met verplaatsingen van 3000 x 1500 x 297 mm en ATC

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • ISO30 Conus
  • 3 As
  • 24k RPM
  • 12 Gereedschapcapaciteit
Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur

Bladrouters uit de SR-serie van Haas zijn voordelige alternatieven voor portaalfreesmachines voor het frezen van lichtere materialen, zoals hout, kunststoffen, schuim met een hoge dichtheid en composieten. De routers uit de SR-serie worden aangedreven door de toonaangevende Haas-bediening en bieden een niveau van programmeerbaarheid en functionaliteit die niet in andere CNC-routers te vinden is. 

De SR-3015P is uitgerust met een ISO30–conusspil van 24.000 omw/min en een lineaire gereedschapswisselaar met 12-posities voor hoge productiviteit en volledig automatische bediening. Hij wordt standaard geleverd met een PVC vacuümtafel met selecteerbare zones en een 7,4 pk (5,5 kW) vacuümpomp (voor gebruik met de rastertafel en afdichtkoord). De grote verplaatsingen van de machine zijn meer dan voldoende voor hele materiaalplaten, lange extrusies of meerdere opstellingen van kleinere werkstukken, en de intuïtieve Haas-bedieningsinterface en robuuste functies maken programmeren en aanpassen eenvoudig - zelfs voor beginners.

LET OP: De SR-3015P gebruikt servomotor-asaandrijvingen. Bevat (12) ISO30 ER32 gereedschapshouders met aantrekbouten en (1) ER32 spantangsleutel.

  • Integrale ISO30-motorspil van 24.000 omw/min
  • Vacuümtafel met 7,4 pk (5,5 kW) pomp
  • Lineaire gereedschapswisselaar met 12 posities
  • Ingebouwd gereedschapsinstellingssysteem
  • Ingebouwd stofverwijderingssysteem
  • Volledige functionaliteit, gebruiksvriendelijke Haas-bediening
  • Bevat (12) ISO30 ER32 gereedschapshouders met aantrekbouten en (1) spantangsleutel

LET OP! De meegeleverde vacuümpomp is geschikt voor gebruik met de standaard rastertafel, waarbij een afdichtkoord wordt gebruikt om het werkstuk op zijn plaats te houden. Voor gebruik met spoilboard is een veel grotere vacuümpomp van een externe leverancier vereist.

OPMERKING: De bladrouters uit de SR-serie zijn bedoeld voor het profileren, boren en vormen van platte platen van lichtere materialen. Ze zijn niet bedoeld voor oppervlaktebewerkingen met hoge nauwkeurigheid van grote oppervlakken.

Alleen verkrijgbaar voor bestelling in Noord-Amerika.

HAAS BLADROUTER
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
    X-as 118.00 in 3000 mm
    Y-as 59.00 in 1500 mm
    Z-as 9.80 in 250 mm
    Spilneus tot tafel (~ max.) 11.7 in 297 mm
    Spilneus tot tafel (~ min.) 1.9 in 47 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. classificatie 12.1 hp 9.0 kW
    Max. snelheid 24000 rpm 24000 rpm
    Max. koppel 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
    Aandrijfsysteem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Conus ISO30 ISO30
    Tafel S.A.E METRIC
    Lengte 120.1 in 3050 mm
    Breedte 59.0 in 1500 mm
    Max. gewicht op tafel (gelijkmatig verdeeld) 2976 lb 1350 kg
    Tussen kolommen 62.4 in 1584 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maximaal frezen 394 ipm 10.0 m/min
    IJlgangen op X 1772 ipm 45.0 m/min
    IJlgangen op Y 1772 ipm 45.0 m/min
    IJlgangen op Z 591 ipm 15.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Servomotor Servomotor
    Max. drukkracht X 900 lbf 4004 N
    Max. drukkracht Y 450 lbf 2002 N
    Max. drukkracht Z 1215 lbf 5406 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type Linear Rack Linear Rack
    Capaciteit 12 12
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 50 mm
    Max. lengte gereedschap (vanaf de ijklijn) 3.25 in 83 mm
    Max. gewicht gereedschap 22.0 lb 10.0 kg
    Van gereedschap naar gereedschap (gem.) 20.00 s 20.00 s
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
    Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
    Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spilsnelheid 24000 rpm 24000 rpm
    Aandrijfsysteem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Spilvoeding 10.0 hp 7.5 kW
    Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
    Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Binnenlandse pallet 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
    Exportpallet 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
    Gewicht 4057 lb 1840.0 kg

    OPMERKING: Alle vermelde specificaties zijn voor de standaard machineconfiguratie. Optionele apparatuur kan de specificaties van de machine wijzigen.

    *Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de Desktop-machines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden en moet bij de machine worden besteld.

    Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop-machines, CL-1, CM-1 en routers uit de SR-serie. 

    **Optionele gereedschapswisselaars kunnen een andere maximale gereedschapsgrootte hebben dan de standaard gereedschapswisselaar. Voor XL gereedschappen kunnen twee aangrenzende lege zakken tussen gereedschappen vereist zijn. Klik hier voor specificaties van de gereedschapshouder.

    LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.
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
    • ISO30-spil met 24.000 rpm

    Gereedschapswisselaars

    • Lineaire gereedschapswisselaar met 12 posities

    Beheer van spanen en koelmiddel

    • Lucht-oliestraal, SR-P-serie

    De Haas besturing

    • Besturing breedbeeldmonitor
    • Groot joghandwiel met afstandsbediening en touchscreen display
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
    • Visueel programmeringssysteem voor werkstukken
    • Spiloriëntatie
    • Definieerbare macro's
    • Coördinatenverdraaiing en -verschaling
    • Standaard programmageheugen, 1GB

    Productopties

    • Stofopvanger voor bladrouter
    • Oplaadstandaard voor telefoon

    Garantie

    • Standaardgarantie van 6 maanden
    Beschikbare opties

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsopties
    TECHNISCHE DOCUMENTEN
    • 3D-model (ZIP)
    • Installatiehandleiding
    • Lay-outtekening
    • Bedieningshandleiding
    • Flyer SR-3015P

    *OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    KLEINERE VERSIE

    Haas SR-3015

    SR-3015 Sheet Router

    CNC Bladrouter met verplaatsingen van 3000 x 1500 x 297 mm

    • ER32 Collet Conus
    • 3 As
    • 18k RPM
    • 1 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    ANDERE AANPAK

    Haas DT-2

    DT-2

    CNC-boor-/tapcentrum met verplaatsingen van 711 x 406 x 394 mm

    • 30 Conus
    • 3 As
    • 10k RPM
    • 20+1 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    COMPACTE 40-CONUS

    Haas Super Mini Mill

    Super Mini Mill

    Supersnelle mini-verticale frees met verplaatsingen van 406 x 356 x 381 mm

    • 40 Conus
    • 3 As
    • 10k RPM
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
    Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.