SR-3015P Sheet Router

  1. 立型マシニングセンター
  2. SRシートルーター
  3. models
  4. ATC付きSR-3015Pシートルーター

ATC付きSR-3015Pシートルーター

    CNY限定

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

3,000 x 1,500 x 297 mmの移動量のあるCNCシートルーター

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • ISO30 テーパー
  • 3 軸
  • 24k RPM
  • 12 工具収容能力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

Haas SRシリーズのシートルーターは、木材、プラスチック、高密度フォーム、複合材などの軽い材料を切削するためのガントリータイプミル機械の手頃な代替品です。業界をリードするHaas制御を搭載したSRシリーズのルーターは、他のCNCルーターにはないレベルのプログラム性と機能性を提供します。

SR-3015Pは、24,000rpmのISO30テーパースピンドルと12連ステーションのリニア式ツールチェンジャーを備え、高生産性と完全自動操作を実現します。ゾーンの選択が可能なPVC真空テーブルと7.4hp(5.5kW)の真空ポンプが標準装備されています(またはグリッドテーブルとシーリングコードと一緒に使用してください)。この機械の大きな移動範囲は、材料のシート全体、長い押出材、あるいは小さな部品の複数セットアップに容易に対応します。また、直感的なHaas制御インターフェースと堅牢な機能により、初心者でも簡単にプログラミングと調整を行うことができます。

注記:SR-3015Pは、サーボモーター軸駆動を使用しています。プルスタッド付きISO30 ER32工具ホルダ(12個)とER32コレットレンチ(1個)が付属。

  • 24,000rpm ISO30の一体型モータースピンドル
  • 7.4 hp(5.5 kW)ポンプを備えた真空テーブル
  • 12連ステーションのリニア式ツールチェンジャー
  • 内蔵の工具設定システム
  • 内蔵の防塵システム
  • フル機能で使いやすいHaas制御
  • プルスタッド付きISO30 ER32工具ホルダ(12個)とコレットレンチ(1個)が付属。

注意! 付属の真空ポンプは、標準のグリッドテーブルでの使用に適しており、シーリングコードを使用して加工品を保持します。スポイルボードで使用するには、サードパーティのサプライヤー製のかなり大きな真空ポンプが必要になります。

注:SRシリーズのシートルーターは、軽量材料の平らなシートの輪郭形成、ドリル、成形を目的としています。これらは、広い領域を高精度で表面処理することを意図したものではありません。

北米でのみご注文いただけます。

Haasシートルーター

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    構築と価格
    販売代理店に問い合わせる
    • 構成と価格
    • 仕様
    • 機械情報

    移動 S.A.E METRIC
    X軸 118.00 in 3000 mm
    Y軸 59.00 in 1500 mm
    Z軸 9.80 in 250 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最大) 11.7 in 297 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最小) 1.9 in 47 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大定格 12.1 hp 9.0 kW
    最大速度 24000 rpm 24000 rpm
    最大トルク 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
    駆動システム Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    テーパー ISO30 ISO30
    テーブル S.A.E METRIC
    長さ 120.1 in 3050 mm
    幅 59.0 in 1500 mm
    テーブル上の最大重量(均等に分配) 2976 lb 1350 kg
    コラムの間 62.4 in 1584 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 394 ipm 10.0 m/min
    X軸で高速 1772 ipm 45.0 m/min
    Y軸で高速 1772 ipm 45.0 m/min
    Z軸で高速 591 ipm 15.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Servomotor Servomotor
    最大スラストX 900 lbf 4004 N
    最大スラストY 450 lbf 2002 N
    最大スラストZ 1215 lbf 5406 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    タイプ Linear Rack Linear Rack
    能力 12 12
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 50 mm
    最大工具長さ(ゲージ線から) 3.25 in 83 mm
    最大工具重量 22.0 lb 10.0 kg
    工具から工具(平均) 20.00 s 20.00 s
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
    カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
    最小空気圧 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    スピンドル速度 24000 rpm 24000 rpm
    駆動システム Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    スピンドル出力 10.0 hp 7.5 kW
    入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
    全負荷電流(3相) - 低 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国内用パレット 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
    輸出用パレット 90.0 in x 180.0 in x 78.0 in 229 cm x 457 cm x 198 cm
    重量 4057 lb 1840.0 kg

    注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

    *Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。
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
    • 24,000rpm ISO30スピンドル

    ツールチェンジャー

    • 12ステーションリニアツールチェンジャー

    チップおよびクーラントの管理

    • エア-オイルブラスト、SR-Pシリーズ

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • 電力サージ保護
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • HaasDrop
    • ビジュアルパーツプログラミングシステム
    • スピンドル方向決め
    • ユーザー定義マクロ
    • 座標回転とスケーリング
    • 標準プログラムメモリ、1GB

    生産オプション

    • シートルーター用集塵機
    • 携帯電話充電スタンド

    保証

    • 6か月間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション
    技術ドキュメント
    • 3Dモデル(ZIP)
    • 設置ガイド
    • レイアウト図
    • オペレーターマニュアル
    • SR-3015Pカタログ

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    関連製品

    小型機

    Haas SR-3015

    SR-3015 Sheet Router

    3,000 x 1,500 x 180 mmの移動量のあるCNCシートルーター

    • ER32 Collet テーパー
    • 3 軸
    • 18k RPM
    • 1 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    異なるアプローチ

    Haas DT-2

    DT-2

    CNCドリル/タップセンター - 移動量711×406×394mm

    • 30 テーパー
    • 3 軸
    • 10k RPM
    • 20+1 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    コンパクト40テーパー

    Haas超小型ミル

    Super Mini Mill

    超高速、小型の立型ミル - 移動量406×355x381 mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 10k RPM