Extra-Large VMC

VSシリーズ

超大型VMCS

大幅な移動、大容量、ベッド型ミル

VSシリーズ

構成と価格
Recently Updated

大型部品には、大型機械を


時に、大型機械を必要とすることがあります。Haas VSシリーズの大型フレーム、ベッド型の立形マシニングセンターは、大規模な生産要件のすべてに対応するために、必要とされる超大幅な移動および超大容量を提供します。

超大型移動、超大型能力

Haas VSシリーズのVMCは、航空宇宙、代替エネルギー、石油、ガス産業で見られる大きな部品を処理するために必要な長い移動距離と強大な切削能力を提供します。完全サポート式のX軸トラベルは、大型部品、重い固定具、大型の回転テーブルやトラニオンを容易に処理することができます。

50 | HSK-A63

テーパー

3/4/5

軸

6000-20,000

RPM

50 - 70

工具収容能力

超大型立型マシニングセンター

Haas VS-1

VS-1

立型マシニングセンター - 移動量2,540×1,270×1,270mm(100"×50"×50")

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VS-3

VS-3

立型マシニングセンター - 移動量3,810×1,270×1,270mm(150"×50"×50")

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Haas VS-3-5AX

VS-3-5AX

5軸立型マシニングセンター - 移動量3,810×1,270×1,270mm(150"×50"×50")

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

スピンドル

VSシリーズの3軸VMCには、信頼性が高く、実績のある7500 rpm 50テーパースピンドルが装備されています。このスピンドルは、Haas製の2速ギアボックスを備えており、広い一定電源帯および過酷なカッティングにおいて正しい低速トルクを提供します。高性能スピンドルには、7,500rpmおよび10,000rpmのオプションをご用意しています。このスピンドルは、回転数範囲全域でより高度なパワーを提供する60 hp(44.7 kW)ベクトル駆動システムを特長としています。 

VS-3-5AXは、20,000rpmのHSK-A63スピンドルを搭載しています。剛性を保証するために、両側からスピンドルを支持するHaas製の2軸ロータリーヘッドに収納されています。ロータリーヘッドにより、±245度のC軸回転と±120度のB軸傾斜が可能で、両方の軸には、堅固な3+2加工用の強力ブレーキを備えています。

50+1 Side-Mount Tool Changer. Product of Haas CNC machine tools.

ツールチェンジャー

工具収容能力へのニーズは職務やプロセスによって異なります。50テーパーVSシリーズの超大型VMCは、Haas製の50+1サイドマウントツールチェンジャーが標準装備されています。この強固で信頼性の高い設計は、長寿命およびメンテナンスフリーの操作を保証するために社内で製造されています。

VS-3-5AXには、Haas製の70+1サイドマウントツールチェンジャーが標準装備されており、複数の作業とバックアップツーリンググループに対応できる十分な能力を提供します。

 

Recently Updated

VCを構築する


新しいHaas大型フレーム/ミルを作製する準備はできましたか? 

お客様の工場に合う機械を見つけ、オプションや機能を追加することで自分に最適な機械にカスタマイズしましょう。

今すぐ始める