MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      • Haas-staafdoorvoer V2
      • Haas staafdoorvoer 12
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Extra-Large VMC

VS-serie

Extra grote VMC

Grote verplaatsing, grote capaciteit, bedfrezen

VS-serie

Samenstellen en prijs bepalen
Recently Updated

Grote machines voor grote werkstukken


Soms hebt u gewoon een grote machine nodig. De Haas VS-serie verticale bewerkingscentra met groot frame in bedstijl bieden de extra grote verplaatsingen en extra grote capaciteit die u nodig hebt om aan al uw grootschalige productie-eisen te voldoen.

Extra grote verplaatsingen, extra grote capaciteit

VMC's uit de Haas VS-serie bieden de lange verplaatsingen en de grote freescapaciteit die nodig zijn om de grote werkstukken van de lucht- en ruimtevaart-, alternatieve energie-, en olie- en gasindustrieën te verwerken. De volledig ondersteunde X-asverplaatsing kan gemakkelijk grote werkstukken, zware opspanningen en grote draaitafels en trunnions aan.

50 | HSK-A63

CONUS

3/4/5

AS

6.000-20.000

RPM

50-70

GEREEDSCHAPCAPACITEIT

EXTRA GROTE VERTICALE BEWERKINGSCENTRA

Haas VS-1

VS-1

Verticaal bewerkingscentrum; 100" x 50" x 50" (2540 x 1270 x 1270 mm)

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas VS-3

VS-3

Verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 150" x 50" x 50" (3.810 x 1.270 x 1.270 mm)

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas VS-3-5AX

VS-3-5AX

5-assig verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 150" x 50" x 50" (3810 x 1270 x 1270 mm)

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

SPILLEN

VMC's uit de 3-assige VS-serie zijn uitgerust met een betrouwbare, in de werkplaats beproefde, 50-conus spil met 7.500 omw/min met een door Haas gebouwde tandwielkast met twee snelheden voor een brede constante voedingsband en een goed laag snelheidskoppel voor zwaar freeswerk. Optionele hoogwaardige spillen zijn beschikbaar in 7.500 omw/min en 10.000 omw/min. Deze spillen zijn voorzien van een systeem met vectoraandrijving van 60 pk (44,7 kW) dat een hoger vermogen levert over het hele bereik omw/min. 

De VS-3-5AX heeft een HSK-A63-spil van 20.000 omw/min in een door Haas gebouwde dubbelassige draaikop die de spil van beide zijden ondersteunt voor stijfheid. De draaitaflkop biedt ± 245 graden C-asrotatie en ± 120 graden B-askanteling. Beide assen hebben robuuste remmen voor starre 3+2 bewerkingen.

50+1 Side-Mount Tool Changer. Product of Haas CNC machine tools.

GEREEDSCHAPSWISSELAARS

De benodigde gereedschapscapaciteit kan per opdracht of proces verschillen. De extra grote VMC's uit de VS-serie met 50-conus worden standaard geleverd met een door Haas gebouwde 50+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar. Dit robuuste, betrouwbare ontwerp is in eigen huis vervaardigd om een lange levensduur en onderhoudsvrije werking te garanderen.

De VS-3-5AX wordt standaard geleverd met een door Haas gebouwde 70+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar, die voldoende capaciteit biedt voor meerdere taken en back-up-gereedschapsgroepen.

 

Recently Updated

Stel uw VS samen


Bent u er klaar voor om uw nieuwe freesmachine met groot frame van Haas te creëren?  

Laten we de juiste machine voor uw werkplaats vinden, en u kunt hem volledig op uw wensen aanpassen door de opties en kenmerken die u nodig hebt toe te voegen.

AAN DE SLAG

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.