MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
      Automatiseringsaccessoires Ondersteuning voor de winkel Freesgereedschapshouder Frees freesgereedschap Boringsystemen Freeswerkstukopspanning Draaimachinegereedschapshouder Draaimachine freesgereedschap Draaimachine werkstukopspanning Verpakkingssets ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Opspankubussen en sets Handbediende klauwplaten voor frezen Ontbramen en schuurmiddelen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Opslag en behandeling Machineonderhoud Gereedschapsaccessoires Bekleding & Accessoires Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle Speling De Hot Deals van vandaag
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
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Horizontal Mills

Haas

Horizontale freesmachines

Stevige en krachtige machines voor elke toepassing

Samenstellen en prijs bepalen ›

  • 40 OPNAME SK 40
  • 50-OPNAME SK-50
  • GROOT FRAME
  • 5E AS
Recently Updated

De HMC’s met de beste waarde in de industrie


Elke Haas HMC biedt de kenmerken en prestaties die u nodig hebt om uw productiviteit te verhogen, waardoor het de beste investering is die u ooit hebt overwogen.

Recently Updated

Horizontale frees: Een kort overzicht


Of u nu een horizontaal bewerkingscentrum nodig hebt voor productie met een hoog volume en onbemande bediening, of echt grote werkkubussen en maximale gewichtscapaciteit, Haas heeft een HMC die bij u past. Deze video geeft een overzicht van onze palletwisselfrezen, HMC's met groot frame en 5-assige horizontale frezen.

Recently Updated

Welke horizontale frees is geschikt voor u?


Bekijk dit overzicht van ons assortiment horizontale frezen. Deze video toont de details van elke frees die we aanbieden, zodat u kunt vinden welke het beste bij uw productiebehoeften past.

40-conus SK50 (HMC)

MEER INFORMATIE

PALLETWISSELENDE HMC’s

Haas EC-400

EC-400

400 mm dubbel-pallet HMC met verplaatsingen van 559 x 635 x 559 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas EC-500

EC-500

500 mm dubbele-pallet HMC met verplaatsingen van 813 x 635 x 711 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

50-conus SK50 (HMC)

MEER INFORMATIE

PALLETWISSELENDE HMC’s

Haas EC-500/50

EC-500/50

500 mm dubbel-pallet HMC, 50-conus, 813 x 635 x 711 mm verplaatsingen

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas EC-630

EC-630

630 mm dubbel-pallet HMC, 50-conus, 1.016 x 940 x 1.016 mm verplaatsingen

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

HMC’s MET GROOT FRAME / DRAAIFREZEN

Haas EC-1600

EC-1600

CNC horizontale freesmachine met 1.626 x 1.270 x 813 mm verplaatsing

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas EC-1600ZT

EC-1600ZT

CNC horizontale freesmachine met 1.626 x 1.270 x 1.016 mm verplaatsing

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs


Diameter schijf – Optionele 4e as: 30" (762 mm)


Max. werkstuk zwaaidiameter, EC-1600: 50" (1270 mm)


Max. werkstuk zwaaidiameter, EC-1600ZT: 78" (1981 mm)

5-ASSIGE HMC’s

Haas EC-1600ZT-5AX

EC-1600ZT-5AX

5e-assige rotatietafelCNC horizontale freesmachine met 1.626 x 1.270 x 1.016 mm verplaatsing

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

"We hebben de flexibiliteit om onderdelen en batchgroottes op deze machine zo vaak te combineren als we willen. Toch kan de machinist voor gespecialiseerde uitvoeringen op de knop Cycle Start (cyclus starten) drukken en dan 3 of 4 uur wegblijven.”

Chick Workholding Inc.
Paul Swann | Eigenaar | Chick Workholding Inc.

Alle VF-2 kolommen worden op de  EC-1600s bewerkt

HAAS-MACHINES DIE HAAS-MACHINES MAKEN!

Recently Updated

EC-1600 Klant Machine Installatie


Jorge Castanho heeft in Portugal recentelijk hun gloednieuwe EC-1600 in ontvangst genomen – de eerste EC-1600 die in het land wordt gevestigd! De geïntegreerde 4-assige schijf zal hun machinale bewerking van grote mallen eenvoudiger maken, doordat het mogelijk wordt gemaakt de grote onderdelen 360 graden rondom de Y-as te laten draaien. Zie hoe onze plaatselijke Haas Factory Outlet de levering en installatie van machines tot een simpel en eenvoudig proces maakt.

Spillen


Speciaal gebouwd voor machines van Haas

Deze spillen zijn door Haas ontworpen en vervaardigd in Californië, en zijn op maat gemaakt voor kracht, precisie en duurzaamheid.

MEER INFORMATIE

Spaanders en koelmiddel


Houd uw freesgedeelte vrij

Bouw uw Haas horizontale freesmachine vol met krachtige gereedschappen om uw spanen en koelmiddel te beheren, zoals koeling door spil en een spanentransporteur.

MEER INFORMATIE

Draadloos tasten


Verminder uw insteltijden met de helft

Verminder de insteltijden, werk nauwkeuriger en elimineer verspilling vanwege verkeerd uitgelijnde onderdelen wanneer u ons draadloos intuïtief meettastersysteem (Wireless Intuitive Probing System, WIPS) gebruikt.

MEER INFORMATIE

Bediening


Sneller, slimmer en krachtiger

De meest gebruiksvriendelijke bediening van de werktuigmachinebranche is beter dan ooit en staat klaar om u te helpen bijna alles wat u wilt te creëren.

MEER INFORMATIE

Gereedschapswisselaars


Houd alle benodigde gereedschappen vast

We hebben een aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar, van 30 tot 100 zakken, die zeker aan uw behoeften zal voldoen – in eigen beheer ontworpen en gefabriceerd om zo de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te kunnen garanderen.

MEER INFORMATIE

Meerassige bewerkingen


3, 4, of 5 assen . . . Kom maar op

Alle horizontale freesmachines van Haas zijn leverbaar met 5-assig vermogen. U kunt er eenvoudig een Haas draaischijf op monteren, om een krachtige 5-assige machine te creëren voor een fractie van de prijs.

MEER INFORMATIE

Hebt u hulp nodig bij het vinden van de juiste machine?

Samenstellen en prijs bepalen

Uw volgende horizontale freesmachine staat te wachten.

Aan de slag
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
Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.