MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
50-Taper

Haas EC-serie

50-conus

De perfecte oplossing voor de bewerking van grote delen

50-conus

  • PALLETWISSELEN
  • Groot Frame
  • 5e as
Samenstellen en prijs bepalen
Recently Updated

Robuuste 50-conus HMC's met grote capaciteiten


De Haas SK-50 HMC's bieden de hoge prestaties en grote capaciteit die u nodig hebt om groter werk aan te kunnen.

Stevig en krachtig

De zeer populaire Haas 50-conus HMC's bieden grote werkstuk opspankubussen en maximale werkstukcapaciteit, waardoor ze de perfecte oplossing zijn voor het bewerken van uw grote werkstukken. Modellen zijn leverbaar met een geïntegreerde 4e-as draaischijf.

50

CONUS

3/4/5

AS

7500-10.000

RPM

50 - 120

GEREEDSCHAPCAPACITEIT

PALLETWISSELENDE HMC’s

Haas EC-500/50

EC-500/50

500 mm dubbel-pallet HMC, 50-conus, 813 x 635 x 711 mm verplaatsingen

    ALLEEN CNY
 
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas EC-630

EC-630

630 mm dubbel-pallet HMC, 50-conus, 1.016 x 940 x 1016 mm verplaatsingen

    ALLEEN CNY
 
Meer informatie Samenstellen en prijs

HMC’s MET GROOT FRAME / DRAAIFREZEN

Haas EC-1600

EC-1600

CNC horizontale freesmachine met 1.626 x 1.270 x 813 mm verplaatsing

    ALLEEN CNY
 
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas EC-1600ZT

EC-1600ZT

CNC horizontale freesmachine met 1.626 x 1.270 x 1.016 mm verplaatsing

    ALLEEN CNY
 
Meer informatie Samenstellen en prijs


Diameter schijf – Optionele 4e as: 30" (762 mm)


Max. werkstuk zwaaidiameter, EC-1600: 50" (1270 mm)


Max. werkstuk zwaaidiameter, EC-1600ZT: 78" (1981 mm)

5-ASSIGE HMC’s

Haas EC-1600ZT-5AX

EC-1600ZT-5AX

5e as CNC horizontale freesmachine met 1.626 x 1.270 x 1.016 mm verplaatsing

    ALLEEN CNY
 
Meer informatie Samenstellen en prijs

EC-1600ZT Palletpool

DOWNLOAD DE BROCHURE

HAAS KRANT

    Alle VF-2 kolommen worden op de  EC-1600s

    bewerkt

    HAAS-MACHINES DIE HAAS-MACHINES MAKEN!

    Recently Updated

    HaasBuilt EC-1600


    Bekijk deze HaasBuilt video die onze EC-1600 belicht. Met deze grote 50-conus HMC kunnen echt grote onderdelen eenvoudig worden verwerkt.

    Draadloos intuïtief meettastersysteem
    Met het draadloos intuïtief meettastersysteem van Haas (Wireless Intuitive Probing System, WIPS) kunt u in een fractie van de tijd gereedschaps- en werkstukcoördinaten instellen. U heeft geen kantenzoekers of stukjes papier onder het gereedschap meer nodig.
    De Haas EC-1600ZT-5AX
    We hebben 4- en 5-assige mogelijkheden toegevoegd aan onze beproefde EC-1600ZT, waarmee we een HMC hebben gecreëerd die volledig geschikt is voor 5-assige bewerking op grote stukken.
    Afbeeldingen en video's weergeven
    Mark laat het krachtige Haas M130 mediadisplay zien. Door een M130 te gebruiken, kunt u rechtstreeks vanuit uw programma instellingsbladen, gereedschapslijsten, werkinstructies en zelfs video's weergeven.

     

    Recently Updated

    Bouw uw nieuwe HMC


    Bent u klaar voor om uw nieuwe Haas horizontale frees te creëren?  

    Laten we de juiste machine voor uw werkplaats vinden, en u kunt hem volledig op uw wensen aanpassen door de opties en kenmerken die u nodig hebt toe te voegen.

    AAN DE SLAG

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.