MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
Zoek uw distributeur
  1. Taal selecteren
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
Zoek uw distributeur
  1. Taal selecteren
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
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
Desktop Mill

  1. Desktop-machines
  2. Desktop Freesmachine

Desktop Freesmachine

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

CNC-Desktop Freesmachine voor training

De Haas Desktop Freesmachine is de ultieme trainingsmachine voor scholen en technische hogescholen.. Aangedreven door een volledig functionele Haas CNC-besturing ondergebracht in onze draagbare simulator, is de Desktop Freesmachine perfect voor het aanleren van de basisprincipes van het programmeren en bedienen van een CNC-frees. Ontworpen om kunststoffen en machinaal bewerkbare was te snijden. Het is ook perfect voor hobbyisten en machinebedieners.

CNC-penhouder: transformeert de Desktop Freesmachine tot een CNC-plotter, voor tekenen, controle van gereedschapspaden en het doceren van CNC-programmering.

Beschikbaar softwarepakket: Hogesnelheidsfrezen, Haas visueel programmeringssysteem, definieerbare macro's en coördinatenverdraaiing en -verschaling.

  • Draagbaar ontwerp past gemakkelijk op een bureaublad of gereedschapskist op wieltjes
  • Aangedreven door een volledig functionele Haas-besturing
  • Elektrische spil van 15.000 omw/min
  • Ethernet- en WiFi-verbinding
  • M130 Media Display M-code  

OPMERKING: Als u de spil langzamer laat draaien dan 1.500 omw/min, zal de spil oververhit raken.

LET OP: Het stelvlak van de machine is veranderd! Machines die na 08/2024 zijn gebouwd, hebben mogelijk een gereedschapskist van een ander formaat nodig voor bevestiging dan oudere machines. Raadpleeg de lay-outtekeningen van de machine voor de juiste afmetingen.

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • ER11 Collet Conus
  • 3 As
  • 15k RPM
  • 1 Gereedschapcapaciteit
Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur
Vergelijk machines
SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN
Contactgegevens distributeur
  • Samenstellenenprijs bepalen
  • Specificaties
  • Details
  • Machine-informatie

Verplaatsingen S.A.E METRIC
X-as 6.00 in 152 mm
Y-as 10.00 in 254 mm
Z-as 3.00 in 76 mm
Spilneus tot tafel (~ max.) 3.2 in 80 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. snelheid 15000 rpm 15000 rpm
Aandrijfsysteem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Conus ER11 Collet ER11 Collet
Tafel S.A.E METRIC
Lengte 18.1 in 460 mm
Breedte 10.6 in 270 mm
Breedte T-sleuf 0.390 in 10 mm
Middellijn T-sleuf 1.77 in 45 mm
Aantal standaard T-sleuven 6 6
Feedrates S.A.E METRIC
Maximaal frezen 140 ipm 3.6 m/min
IJlgangen op X 140 ipm 3.6 m/min
IJlgangen op Y 140 ipm 3.6 m/min
IJlgangen op Z 140 ipm 3.6 m/min
Electrical Specification S.A.E METRIC
Benodigd vermogen 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportkrat 56.0 in x 37.0 in x 35.0 in 142 cm x 94 cm x 89 cm
Gewicht 360 lb 164.0 kg

OPMERKING: Alle vermelde specificaties zijn voor de standaard machineconfiguratie. Optionele apparatuur kan de specificaties van de machine wijzigen.

*Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de Desktop-machines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden en moet bij de machine worden besteld.

Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop-machines, CL-1, CM-1 en routers uit de SR-serie. 

**Optionele gereedschapswisselaars kunnen een andere maximale gereedschapsgrootte hebben dan de standaard gereedschapswisselaar. Voor XL gereedschappen kunnen twee aangrenzende lege zakken tussen gereedschappen vereist zijn. Klik hier voor specificaties van de gereedschapshouder.

LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.

† Luchtverbruik op 40-conus uit de DC-serie kan hoger zijn wanneer de inwendige luchtkoeling (TAB) is geactiveerd.

 

Overzicht

De Desktop Mill is de perfecte machine voor instructie en hobbyisten. Hoewel klein van formaat, heeft het de kenmerken van een normaal formaat, waaronder een volledig functionele Haas besturing. Het compacte formaat en het gebruiksgemak kunnen van elk klaslokaal of kantoor een CNC-trainingscentrum maken!

Een kleine frees met grote kenmerken

Het leren om een CNC in te stellen, bedienen en programmeren is nog nooit zo eenvoudig of economisch geweest! Hoewel de Desktop Mill klein van formaat is, heeft het precies dezelfde functionaliteit en bedieningselementen als Haas machines van volledige grootte, wat betekent dat studenten en hobbyisten de werkelijke bewerking en programmeertechnieken kunnen leren zonder de benodigde ruimte of middelen voor de productiemachine.

  • Dezelfde volledig funtionele Haas besturing en interface als alle Haas machines 
  • Kan op een bureau, tafel, kast of op een rollende gereedschapskist worden geplaatst. Er is geen speciale ruimte vereist
  • Verander elke ruimte in een CNC-leerlaboratorium
    • Heeft geen perslucht nodig
    • Heeft geen koelmiddel, koelmiddelonderhoud of afvoer nodig
    • Werkt op eenfasige voeding van 120 V of 220 V (moet worden gespecificeerd op het moment van bestellen)
    • Geen speciale voedingsregelaar nodig - gewoon in het stopcontact steken

Volledig functionele Haas besturing

De Desktop Mill wordt aangedreven door een volledig functionele Haas besturing die zich bevindt in onze draagbare simulator. Het biedt dezelfde functies en mogelijkheden als een Haas machine op ware grootte, dus er gaat niets verloren bij de vertaling bij de overgang van de Desktop Mill naar een productiemachine. Gebruikers hebben volledige toegang tot en leren snel alle krachtige functies van de Haas besturing, zoals ons gebruiksvriendelijk visueel programmeringssysteem (VPS), M130-mediadisplay, wifi-netwerken, HaasDrop en meer!

 

Penbevestiging

Optionele penbevestiging    

Met onze optionele penbevestiging voor de Desktop Mill kunt u NC-gereedschapspaden leren en plotten zonder de extra behoeften aan gereedschappen en onbewerkt stuk

  • Direct in de spil te plaatsen
  • Veerbelaste neus zorgt voor een gelijkmatige druk 
  • Vereist alleen papier en een klembord

BESCHIKBARE OPTIES

TECHNISCHE DOCUMENTEN

VIDEO’S

GERELATEERDE PRODUCTEN

Standaardkenmerken

Spillen

  • ER11 spil met 15.000 rpm

De Haas besturing

  • Ethernet-interface
  • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
  • Advanced Tool Management (ATM)
  • M-code voor mediaweergave; M130
  • HaasConnect: Bewaking op afstand
  • HaasDrop
  • Standaard programmageheugen, 1GB

Werkstukopspanning

  • 7” Desktop Mill-gereedschapsklem

Garantie

  • Standaardgarantie van 6 maanden
Beschikbare opties

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (oude stijl) (ZIP)
  • 3D-model (nieuwe stijl) (ZIP)
  • Installatiehandleiding
  • Lay-outtekening (oude stijl)
  • Lay-outtekening (nieuwe stijl)
  • Bedieningshandleiding

*OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

VIDEO’S

Uitleg van de Desktop Freesmachine

Dat is juist . . . Het is CNC Tijd! En het is Desktop Freesmachine tijd! Productspecialist Marcus Imes laat ons de ins en outs van het gebruik van de Haas Desktop Freesmachine zien.

De Desktop Freesmachine is zowel bedoeld voor de onderwijssector als voor machinebedieners. Hij combineert een volledige Haas besturing met een desktop-machine, waardoor het een perfect pakket is om de basisprincipes van CNC-programmering en -bediening te leren en te onderwijzen.

Desktop Freesmachine

De Haas-Desktop Freesmachine is een draagbare CNC-machine gericht op de onderwijs- en hobbymarkt. Het is perfect voor het leren van de grondbeginselen van CNC-programmering, rechtstreeks op de toonaangevende Haas besturing. Bedien en programmeer een volledig functionerende CNC-machine van Haas, rechtstreeks op uw werkblad.

Demonstratie frezen met de Desktop Freesmachine

Bekijk deze beelden van de Haas Desktop Freesmachine in actie!

Penhouder voor Desktop Freesmachine
De freesmachine snijdt niet alleen, maar kan ook een pen vasthouden! Het is perfect om uw ontwerp te beschrijven voordat u begint met frezen.
Bekijk uw Haas besturing vanaf uw computer of telefoon
Als u met een grote groep leerlingen om een Haas machine staat, kan het lastig zijn voor iedereen om te zien wat er gebeurt. Maar met de Haas NGC-bediening kunt u het scherm spiegelen op een computer of mobiel apparaat en de bediening projecteren via een beamer.
Afbeeldingen en video's weergeven op uw Haas-bediening met behulp van de M130
Met M130 kunt u rechtstreeks binnen uw programma instellingsbladen, gereedschapslijsten, werkinstructies en zelfs video's weergeven. U hoeft nooit meer werkinstructies op de machine te plakken of met de hand notities te schrijven om uw operator te vertellen hoe hij een onderdeel moet laden of inspecteren; zet het allemaal in uw CNC-programma!
Wat is G-code?
In de nieuwste aflevering van Tip van de Dag beantwoordt Mark een vraag die we vaker krijgen: “Wat is G-code?” U krijgt niet alleen een korte geschiedenis van G-code, teruggaand tot zijn oorsprong in de jaren '50 van de vorige eeuw, maar Mark legt ook uit hoe G-code vandaag de dag gebruikt wordt op moderne Haas CNC machines.
GERELATEERDE PRODUCTEN

Volledige freesmogelijkheden

Haas Mini Mill EDU

Mini Mill - EDU

Mini CNC verticaal bewerkingscentrum uitsluitend voor onderwijs, met verplaatsingen van 406 x 356 x 381 mm

  • 40 Conus
  • 3 As
  • 4k RPM
  • 1 Gereedschapcapaciteit
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

Grote verplaatsingen

Haas TM-1

TM-1

CNC-Toolroom Mill Serie met verplaatsingen van 762 x 406 x 406 mm

  • 40 Conus
  • 3 As
  • 4k RPM
  • 1 Gereedschapcapaciteit
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

CNC-draaien

Haas TL-1-EDU

TL-1-EDU

CNC-toolroom draaibank exclusief voor onderwijs, met max. capaciteit 406 x 762 mm

  • A2-5 Nose Klauwplaat afmeting
  • 2.3" Staafcapaciteit
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Voeding
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

Hebt u hulp nodig bij het vinden van de juiste machine?

Samenstellen en prijs bepalen

Laat ons u helpen de juiste te vinden voor uw werkplaats.

Aan de slag

Op zoek naar meer informatie?

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Language Preference :
Loading

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.