MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Desktop Mill

  1. Máquinas Desktop
  2. Fresadora Desktop

Fresadora Desktop

    APENAS CNY
Atualmente não disponível na sua região

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Fresadora Desktop CNC para formação

A Fresadora Desktop Haas é a máquina mais avançada de formação para escolas e institutos técnicos. Alimentada por um controlo CNC Haas com todas as funções, instalado no nosso compartimento de simulador portátil, a Fresadora Desktop é perfeita para ensinar os princípios básicos de programação e funcionamento de uma fresadora CNC. Concebida para cortar plásticos e cera maquinável, é também perfeita para amadores e maquinistas de bancada.

Suporte de caneta CNC: converte a Fresadora Desktop num plotter CNC, para desenhar, testar percursos da ferramenta e ensinar programação CNC.

Pacote de software disponível: Maquinagem de alta velocidade, Sistema de Programação Visual Haas, Macros configuráveis pelo utilizador e escala de rotação coordenada.

  • O design portátil cabe facilmente numa bancada ou caixa de ferramentas rolante
  • Alimentada por um controlador Haas com todas as funções
  • Spindle elétrico de 15 000 rpm
  • Conectividade Ethernet e Wi-Fi
  • Código M de visualização multimédia M130  

NOTA: Executar o spindle mais lentamente do que 1500 rpm fará com que o spindle sobreaqueça.

ATENÇÃO: A área útil de cobertura da máquina mudou! As máquinas construídas após ~08/2024 podem exigir uma caixa de ferramentas de tamanho diferente para montagem do que as máquinas mais antigas. Consulte os desenhos de layout da máquina para obter as dimensões corretas.

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • ER11 Collet Cone
  • 3 Eixo
  • 15k RPM
  • 1 Capacidade da ferramenta
Comparar máquinas
EXPLORE TODO O INVENTÁRIO
Contacto do distribuidor
Comparar máquinas
CONSTRUÇÃO E PREÇO
Contacto do distribuidor
  • Construção e preço
  • Especificações
  • Detalhes
  • Informações sobre a máquina

Cursos S.A.E METRIC
Eixo X 6.00 in 152 mm
Eixo Y 10.00 in 254 mm
Eixo Z 3.00 in 76 mm
Do nariz do spindle à mesa (~ máx) 3.2 in 80 mm
Spindle S.A.E METRIC
Velocidade máxima 15000 rpm 15000 rpm
Sistema de comando Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Cone ER11 Collet ER11 Collet
Mesa S.A.E METRIC
Comprimento 18.1 in 460 mm
Largura 10.6 in 270 mm
Largura da ranhura T 0.390 in 10 mm
Distância do centro da ranhura T 1.77 in 45 mm
Número de ranhuras T padrão 6 6
Feedrates S.A.E METRIC
Corte máximo 140 ipm 3.6 m/min
Rápidos em X 140 ipm 3.6 m/min
Rápidos em Y 140 ipm 3.6 m/min
Rápidos em Z 140 ipm 3.6 m/min
Electrical Specification S.A.E METRIC
Requisitos energéticos 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Caixa de exportação 56.0 in x 37.0 in x 35.0 in 142 cm x 94 cm x 89 cm
Peso 360 lb 164.0 kg

NOTA: Todas as especificações listadas são para as configurações padrão da máquina. Os equipamentos opcionais podem alterar as especificações da máquina.

* As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 V CA (200-240 V CA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

**Os trocadores de ferramenta opcionais podem ter um tamanho de ferramenta máximo diferente do trocador de ferramenta padrão. As ferramentas extragrandes podem necessitar de dois compartimentos adjacentes vazios entre elas. Clique aqui para especificações do suporte da ferramenta.

ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

† O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

 

Visão Geral

A Fresadora Desktop é a máquina perfeita para o ensino e para ocupação de tempos livres. Embora seja pequena, possui recursos de tamanho completo, incluindo um controlador Haas com todas as funções. O seu tamanho compacto e facilidade de uso podem transformar qualquer sala de aula ou escritório num centro de formação CNC!

Uma fresadora pequena com grandes características

Ensinar a configuração, a operação e a programação CNC nunca foi tão fácil ou tão económico! Embora a Fresadora Desktop seja pequena, possui exatamente a mesma funcionalidade e controlos que as máquinas Haas de tamanho normal, para que estudantes e entusiastas possam aprender técnicas reais de operação e programação da máquina, sem precisar do espaço ou dos recursos necessários para uma máquina de produção.

  • O mesmo controlo e interface Haas com todas as funções de todas as máquinas Haas 
  • Pode ser colocado numa secretária, mesa, compartimento ou montada numa caixa de ferramentas rotativa - não é necessário espaço dedicado
  • Transforme qualquer espaço num laboratório de aprendizagem CNC
    • Não precisa de ar comprimido
    • Não precisa de líquido de refrigeração, manutenção ou descarte do mesmo
    • Funciona com energia monofásica de 120V ou 220V (deve ser especificado no momento da encomenda)
    • Nenhuma queda de energia dedicada necessária - basta conectar na parede

Controlador Haas de função completa

A Fresadora de Bancada é alimentada por um controlador Haas de função completa alojado no nosso compartimento do simulador portátil. Oferece os mesmos recursos e capacidades de uma máquina Haas de tamanho normal, para que nada se perca na tradução ao fazer a transição da Fresadora Desktop para uma máquina de produção. Os operadores terão acesso total e aprenderão rapidamente todas as poderosas funções do controlador Haas, como o nosso Sistema de Programação Visual (VPS) fácil de usar, a exibição de mídia M130, a rede WiFi, o HaasDrop e muito mais!

 

Acessório de caneta

Acessório de caneta opcional    

O nosso acessório de caneta opcional para a Fresadora Desktop permite que aprenda e trace os caminhos da ferramenta NC sem as necessidades adicionais de ferramentas e matérias-primas.

  • Instala diretamente no spindle
  • A ponta com mola mantém a pressão uniforme 
  • Requer apenas papel e área de transferência

OPÇÕES DISPONÍVEIS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

VÍDEOS

PRODUTOS RELACIONADOS

Funcionalidades padrão

Spindles

  • Spindle ER11 de 15.000 rpm

O controlador Haas

  • Interface Ethernet
  • Ligação WiFi para o controlador Haas
  • Gestão Avançada de Ferramentas
  • Código M de visualização multimédia; M130
  • HaasConnect: Monitorização Remota
  • HaasDrop
  • 1 GB de memória do programa

Dispositivo de aperto

  • Prensa de fresadora de mesa de 7”

Garantia

  • Garantia Padrão de 6 Meses
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (estilo antigo) (ZIP)
  • Modelo 3D (novo estilo) (ZIP)
  • Guia de instalação
  • Desenho de disposição (estilo antigo)
  • Desenho de disposição (novo estilo)
  • Manual do Utilizador

*NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

VÍDEOS

Fresadora Desktop walk-through

Isso mesmo… Chegou a hora da CNC! E chegou a hora da Fresadora Desktop! O especialista em produtos, Marcus Imes, mostra-nos as vantagens e desvantagens de usar a Fresadora Desktop da Haas.

Destinada ao setor educativo, bem como ao maquinista de bancada, a Fresadora Desktop combina um controlador Haas totalmente equipado com uma máquina do tamanho de uma secretária, para criar um conjunto perfeito, tanto para ensinar e aprender os conceitos básicos da programação CNC, como para operar.

Fresadora Desktop

A fresadora Desktop Haas é uma máquina CNC portátil destinada ao ensino e ao mercado de amadores. É perfeita para aprender as bases da programação CNC, mesmo no controlador Haas líder da indústria. Opere e programe uma máquina CNC Haas totalmente funcional no seu computador.

Demonstração de Corte da Fresadora Desktop

Não perca este vídeo da Fresadora Desktop Haas em ação!

Suporte da caneta da fresadora desktop
A fresadora desktop não só corta, como também pode segurar uma caneta! É perfeito para delinear o seu design antes de começar a cortar.
Veja o seu controlador Haas do seu computador ou telefone
Juntar uma multidão de estudantes à volta de uma máquina Haas pode fazer com que seja difícil todos visualizarem o que se passa. Mas com o novo controlo NGC Haas, pode refletir o ecrã num computador ou dispositivo móvel e projetar o controlo num ecrã da sala de aula.
Exiba imagens e vídeos no seu controlador Haas usando o M130
Com o M130, pode exibir folhas de configuração, listas de ferramentas, instruções de trabalho e até vídeos – tudo no seu programa. Já não é necessário gravar instruções de trabalho na máquina ou escrever notas manuais a dizer ao seu operador como deve carregar ou inspecionar uma peça; coloque tudo no seu programa CNC!
O que é o código G?
Na última Sugestão do Dia, o Mark responde a uma questão que nos perguntam a toda a hora: “O que é o código G?” Não terá somente uma breve história do código-G, remontando ao seu início nos anos 50, mas Mark também explica como é que o código-G é usado atualmente nas máquinas CNC Haas.
PRODUTOS RELACIONADOS

Capacidades completas de fresadora

Mini fresadora EDU

Mini Mill - EDU

Fresadora Vertical Mini CNC exclusivamente para formação, com percursos de 406 x 356 x 381 mm

  • 40 Cone
  • 3 Eixo
  • 4k RPM
  • 1 Capacidade da ferramenta
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

Grande Percursos

Haas TM-1

TM-1

Fresadora Sala de Ferramentas CNC com percursos de 762 x 406 x 406 mm

  • 40 Cone
  • 3 Eixo
  • 4k RPM
  • 1 Capacidade da ferramenta
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

CNC de rotação

Haas TL-1-EDU

TL-1-EDU

Torno ferramenteiro CNC exclusivamente para educação, com capacidade máxima de 406 x 762 mm

  • A2-5 Nose Tamanho da bucha
  • 2.3" Capacidade da barra
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Potência
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

Precisa de ajuda para encontrar a máquina certa?

Construção e Preço

Deixe-nos ajudá-lo a encontrar o ideal para a sua empresa.

Comece

Precisa de mais informação?

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.