My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
Desktop Mill

  1. Bordmaskiner
  2. Skrivebordsfræser

Skrivebordsfræser

    KUN CNY
Ikke tilgængelig i dit område i øjeblikket

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

CNC-skrivebordsfræser til træning

Haas' skrivebordsfræser er den ultimative træningsmaskine til skoler og tekniske universiteter. Takket være Haas' fuldfunktions-CNC-styring, der er placeret i vores bærbare simulatorindkapsling, er skrivebordsfræseren perfekt til at undervise i de grundlæggende principper for programmering og drift af en CNC-fræser. Den er designet til at skære plastik og bearbejdeligt voks og er også perfekt til hobbyhåndværkere og benchtop-maskinarbejdere.

CNC-blyantholder: Konverterer skrivebordsfræseren til en CNC-grafskriver til tegning, sikring af værktøjsstier og undervisning i CNC-programmering.

Tilgængelig softwarepakke: Bearbejdning med høj hastighed, Haas' visuelle programmeringssystem, makroer, der kan defineres af brugeren, samt koordineret rotation og skalering.

  • Bærbart design, der passer godt til et skrivebord eller en rullende værktøjskasse
  • Drevet af en fuldfunktions-Haas-styring
  • Elektrisk spindel med 15.000 o/m
  • Indbygget USB-, ethernet- og wi-fi-forbindelse
  • M130-mediedisplay M-kode  

BEMÆRK: Hvis spindlen køres langsommere end 1500 o/m, bliver den overophedet.

BEMÆRK: Maskinområdet er ændret! Maskiner produceret efter ~08/2024 kan kræve en værktøjskasse af anden størrelse til montering end ældre maskiner. Se maskine layouttegninger for de korrekte dimensioner.

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • ER11 Collet Konus
  • 3 Akse
  • 15k RPM
  • 1 Værktøjskapacitet
Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER
Kontakt forhandler
Sammenlign maskiner
VERSION OG PRIS
Kontakt forhandler
  • Version og pris
  • Specifikationer
  • Detaljer
  • Oplysninger om maskine

Vandringer S.A.E METRIC
X-akse 6.00 in 152 mm
Y-akse 10.00 in 254 mm
Z-akse 3.00 in 76 mm
Spindelnæse til bord (~ maks.) 3.2 in 80 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. hastighed 15000 rpm 15000 rpm
Drevsystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Konus ER11 Collet ER11 Collet
Bord S.A.E METRIC
Længde 18.1 in 460 mm
Bredde 10.6 in 270 mm
Bredde på T-åbning 0.390 in 10 mm
Centerafstand for T-åbning 1.77 in 45 mm
Antal std. T-åbninger 6 6
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. fræsning 140 ipm 3.6 m/min
Ilgang på X 140 ipm 3.6 m/min
Ilgang på Y 140 ipm 3.6 m/min
Ilgang på Z 140 ipm 3.6 m/min
Electrical Specification S.A.E METRIC
Strømforsyning 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Eksportkasse 56.0 in x 37.0 in x 35.0 in 142 cm x 94 cm x 89 cm
Vægt 360 lb 164.0 kg

BEMÆRK: Alle angivne specifikationer er for standard maskinkonfiguration. Valgfrit udstyr kan ændre maskinens specifikationer.

*Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 V AC (200-240  V AC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380-480 V AC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 V AC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

** Valgfrie værktøjsvekslere kan have en anden maks. værktøjsstørrelse end standard værktøjsveksleren. Ekstra store værktøjer kan kræve, at to tilstødende stationer er tomme mellem værktøjer. Klik her for specifikationer for værktøjsholder.

BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

† Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

 

Oversigt

Skrivebordsfræseren er den perfekte maskine til undervisning og hobby. Selvom den er lille i størrelsen, har den funktionerne fra den fulde størrelse, herunder alle funktioner i Haas styringen. Dens kompakte størrelse og brugervenligheden kan forvandle ethvert klasseværelse eller kontor til et CNC-center!

En lille fræser med store funktioner

Det har aldrig været nemmere eller billigere at undervise i CNC-opsætning, betjening og programmering! Selvom skrivebordsfræseren er lille i størrelsen, er funktionerne og styringen præcis de samme som i Haas-maskiner i fuld størrelse, så elever og hobbyfolk kan lære faktiske betjenings- og programmeringsteknikker uden de krav til plads og ressourcer, der følger med en produktionsmaskine.

  • Samme styring og interface som alle Haas maskiner 
  • Kan placeres på et skrivebord, bord eller monteres på en rullende værktøjskasse – der kræves ikke nogen særlig plads
  • Lav en hvilken som helst plads om til et CNC-læringslaboratorium
    • Behøver ikke trykluft
    • Behøver ikke kølevand, vedligeholdelse eller bortskaffelse af kølevand
    • Kører på enkeltfase 120 v eller 220 v-strøm (skal specificeres når du bestiller den)
    • Intet special strømforsyning er nødvendig - bare tilslut direkte til stikkontakten

Fuld fungerende Haas styring

Skrivebordsfræseren er drevet af en Haas-strying med fuld funktion, der er placeret i vores bærbare simulatorindkapsling. Den tilbyder de samme funktioner og egenskaber som en Haas-maskine i fuld størrelse, så intet går tabt ved oversættelse, når der skiftes fra skrivebordsfræseren til en produktionsmaskine. Operatører har fuld adgang til og lører hurtigt alle de kraftfulde funktioner i Haas-styringen, såsom vores brugervenlige Visual Programming System (VPS), M130 medieskærm, wi-fi-netværk, HaasDrop og mere!

 

Pen vedhæftning

Valgfri pen vedhæftning    

Vores valgfri pen vedhæftning for skrivebordfræser tillader dig at lære at plotte NC værktøjslinjer uden ekstra behov for bearbejdning og materiale

  • Installeres direkte på spindlet
  • Fjederlastet tip holder jævnt tryk 
  • Kræver kun papir og udklipsholder

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

RELATEREDE PRODUKTER

Standardfunktioner

Spindler

  • ER11-spindel med 15.000 o/min.

Haas-styring

  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • HaasDrop
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB

Emneholder

  • 7" skruestik til skrivebordsfræser

Garanti

  • 6 måneders standardgaranti
Tilgængelige muligheder

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-model (gammel stil) (ZIP)
  • 3D-model (ny stil) (ZIP)
  • Installationsvejledning
  • Layouttegning (gammel stil)
  • Layouttegning (ny stil)
  • Betjeningsvejledning

*BEMÆRK: Pga. løbende forbedringer i designet er 3D-modeller og tegninger ikke nødvendigvis nøjagtige i forhold til den seneste model.

VIDEOER

Gennemgang af skrivebordsfræser

Det er sandt … Det er CNC-tid! Og det er desktop-fræser-tid! Produktspecialist Marcus Imes viser os, hvad der er op og ned på brugen af Haas’ skrivebordsfræser.

Skrivebordsfræseren er beregnet til uddannelsessektoren og benchtop-maskinarbejderen, og den kombinerer Haas-styring med fulde funktioner med en maskine i desktop-størrelse for at skabe den perfekte pakke til både at undervise i og lære de grundlæggende CNC-programmer og drift.

Skrivebordsfræser

Haas' skrivebordsfræser er en transportabel CNC-maskine rettet mod uddannelses- og hobbymarkedet. Den er perfekt til at lære de grundlæggende elementer i CNC-programmeringen på den brancheførende Haas-styring. Betjen og programmér en fuldt funktionsdygtig Haas CNC-maskine lige på dit skrivebord.

Demonstration af skæring på skrivebordsfræseren

Se denne optagelse af Haas' skrivebordsfræser i brug!

Penneholder til skrivebordsfræser
Skrivebordsfræseren kan ikke bare skære, den har også plads til en pen. Dette er perfekt, når du skal skitsere dit design, inden du begynder at skære.
Se Haas-styring fra din computer eller telefon
Når en masse elever samles omkring en Haas-maskine, kan det være svært for alle at se, hvad der sker. Men med Haas' NGC-styring kan du spejle skærmen fra en computer eller mobilenhed og fremvises i et klasseværelse.
Se billeder og videoer på Haas-styring med M130
Med M130 kan du se konfigurationsark, værktøjslister, arbejdsinstruktioner og endda videoer – alt sammen i dit program. Nu behøver du ikke længere klistre arbejdsinstruktioner på maskinen eller lave håndskrevne noter, der fortæller din operatør, hvordan et emne isættes eller inspiceres; læg det hele ind i dit CNC-program!
Hvad er G-kode?
I den seneste Dagens Tip svarer Mark på et spørgsmål, som vi bliver stillet hele tiden. "Hvad er G-kode?" Ikke blot får du G-kodens historie, som går tilbage til begyndelsen af 1950’erne, men Mark forklarer også, hvordan G-koden bruges i dag på moderne Haas CNC-maskiner.
RELATEREDE PRODUKTER

Fulde fræseregenskaber

Haas' EDU-minifræser

Mini Mill - EDU

Vertikal Mini CNC-fræser til uddannelse med vandringer på 406 x 356 x 381 mm

  • 40 Konus
  • 3 Akse
  • 4k RPM
  • 1 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

Store vandringer

Haas TM-1

TM-1

CNC-TM-fræser med vandringer på 762 x 406 x 406 mm

  • 40 Konus
  • 3 Akse
  • 4k RPM
  • 1 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

CNC-drejning

Haas TL-1-EDU

TL-1-EDU

CNC-værktøjsafdelingsdrejebænk til uddannelse, med maks. kapacitet på 406 x 762 mm

  • A2-5 Nose DREJEPATRONSTR.
  • 2.3" Gennemboring
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Strøm
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

Har du brug for hjælp til at finde den rigtige maskine?

Modeller og pris

Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige til dit værksted.

Kom i gang

Har du brug for mere information?

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Language Preference :
Loading

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.