My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
TL-1-EDU

  1. Drejebænke
  2. Værktøjsafdelingsdrejebænke
  3. TL-1-EDU

TL-1-EDU

    KUN CNY
Ikke tilgængelig i dit område i øjeblikket

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

CNC-værktøjsafdelingsdrejebænk til uddannelse, med maks. kapacitet på 406 x 762 mm

Værktøjsdrejebænke fra Haas har en overkommelig pris, er nemme at bruge og har præcisionsstyringen fra Haas’ CNC-system. TL-1 er let at lære at bruge og meget betjeningsvenlig – selv uden kendskab til G-kode. TL-1-EDU er en specielt prissat uddannelsesmaskine, der er perfekt til skoler som et første skridt ind i CNC-bearbejdning og uddannelse.  

  • Fungerer med enkelt- eller trefaset strømforsyning
  • Udelukkende tilgængelig til uddannelsesinstitutioner
  • Bygget med komponenter af samme høje kvalitet som den standard TL-1

BEMÆRK: Enkeltfaset drift er ikke tilgængelig i Europa.

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • A2-5 Nose DREJEPATRONSTR.
  • 2.3" Gennemboring
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Strøm
Sammenlign maskiner
SE VORES LAGER
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
  • Spindel med 1.800 rpm, A2-5

Revolverhoveder og roterende værktøj

  • Værktøjsrevolverhoved med 4 stationer

Spån- og kølemiddelhåndtering

  • Kølevandspumpesæt
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
  • Intern isoleret højspændingstransformer

Produktvalg

  • Arbejdslys
  • Spånafskærmning
  • Telefonens ladestander

Emneholder

  • Manuel pinoldok, MT4
  • 203 mm manuel drejepatron med 3 kæber, A2-5

Forsendelse

  • Eksportemballage

Garanti

  • 1 års standardgaranti
  • 6 måneders standardgaranti
Tilgængelige muligheder

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-model (ZIP)
  • Installationsvejledning
  • Layouttegning
  • Betjeningsvejledning
  • Sammenligningsskema for drejepatron og spindelnæse

*BEMÆRK: Pga. løbende forbedringer i designet er 3D-modeller og tegninger ikke nødvendigvis nøjagtige i forhold til den seneste model.

VIDEOER

Haas TL-1

TL-1 Spåntransportør

RELATEREDE PRODUKTER

MERE HASTIGHED OG FLERE VÆRKTØJER

Haas ST-10

ST-10

CNC-drejebænk med maks. kapacitet på 305 x 406 mm og gennemboring på 44 mm

  • 6.5" DREJEPATRONSTR.
  • 1.75" Gennemboring
  • 6k RPM
  • 15 hp Strøm
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

STØRRE ARBEJDSOMRÅDE

Haas TL-2

TL-2

CNC-værktøjsafdelingsdrejebænk med 406 x 1219 mm maks. kapacitet

  • A2-5 Nose DREJEPATRONSTR.
  • 2.3" Gennemboring
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Strøm
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

HØJERE PRODUKTION

Haas ST-10Y

ST-10Y

Y-akset CNC-drejebænk med maks. kapacitet på 279 x 406 mm og gennemboring på 44 mm

  • 6.5" DREJEPATRONSTR.
  • 1.75" Gennemboring
  • 6k RPM
  • 15 hp Strøm
    KUN CNY
Lær mere Version og pris
Swing Diameter S.A.E METRIC
Over forvæggen 20.0 in 508 mm
Over tværslæden 11.0 in 279 mm
Capacities S.A.E METRIC
Drejepatron (ekstraudstyr) 8.0 in 203 mm
Max Cutting Diameter (with tool post) 16.0 in 406 mm
Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
Max Cutting Length (with tool post) 30.0 in 762 mm
Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
Maks. fræselængde (varierer efter emneholder) 30.0 in 762 mm
Vandringer S.A.E METRIC
X-akse 8.00 in 203 mm
Z-akse 30.00 in 762 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Ilgang på X 450 ipm 11.4 m/min
Ilgang på Z 450 ipm 11.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. stød X 3894 lbf 17321 N
Maks. stød Z 1947 lbf 8661 N
Spindle S.A.E METRIC
Spindelnæse A2-5 A2-5
Drevsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Maks. effekt 10.0 hp 7.5 kW
Maks. hastighed 1800 rpm 1800 rpm
Maks. moment 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
Spindelgennemboring ø 2.30 in 58.0 mm
Air Requirements S.A.E METRIC
Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighed 1800 rpm 1800 rpm
Drevsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spindelstrøm 10.0 hp 7.5 kW
Indgående vekselspænding (1-faset) 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (1-faset) 40 A 40 A
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Indenrigspalle 92.0 in x 69.0 in x 87.0 in 234 cm x 175 cm x 221 cm
Eksportpalle 92.0 in x 69.0 in x 87.0 in 234 cm x 175 cm x 221 cm
Vægt 4900 lb 2230.0 kg

BEMÆRK: Alle angivne specifikationer er for standard maskinkonfiguration. Valgfrit udstyr kan ændre maskinens specifikationer.

*Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 V AC (200-240  V AC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380-480 V AC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 V AC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

** Valgfrie værktøjsvekslere kan have en anden maks. værktøjsstørrelse end standard værktøjsveksleren. Ekstra store værktøjer kan kræve, at to tilstødende stationer er tomme mellem værktøjer. Klik her for specifikationer for værktøjsholder.

BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

† Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

 

Har du brug for hjælp til at finde den rigtige maskine?

Modeller og pris

Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige til dit værksted.

Kom i gang

Har du brug for mere information?

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Language Preference :
Loading

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.