MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
TL-1-EDU

  1. Tornalar
  2. Takımhane Tornası
  3. TL-1-EDU

TL-1-EDU

    SADECE CNY
Şu Anda Bölgenizde Mevcut Değil

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

Özel Olarak Eğitim için 406 x 762 mm maks kapasiteli CNC Takımhane Tornası

TL Serisi Takımhane Tornası ekonomiktir, kullanımı kolaydır ve Haas CNC sisteminin hassas kontrol ve esnekliğini hizmetinize sunar. TL-1’in öğrenilmesi ve kullanımı, G kodu bilmeyenler için bile çok kolaydır. TL-1-EDU  okullarda CNC işleme ve eğitimine ilk adım için mükemmel özel fiyatlı eğitim sürümü makinedir.  

  • Tek fazlı veya üç fazlı güçle çalışır
  • Özellikle eğitim kurumları için kullanılabilir
  • Standart TL-1 ile aynı yüksek kaliteli bileşenlerle üretilmiştir

NOT: Tek fazlı çalışma Avrupa'da mevcut değildir.

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • A2-5 Nose Ayna Boyutu
  • 2.3" Çubuk Kapasitesi
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Güç
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
  • 1.800 dev/dk İş Mili, A2-5

Taretleri ve Tahrik Takımı

  • 4 İstasyonlu Takım Tareti

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • Soğutma Sıvısı Pompa Kiti
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
  • Dahili Yüksek Gerilim Yalıtım Transformatörü

Ürün Seçenekleri

  • Çalışma Lambası
  • Talaş Muhafazası
  • Telefon Şarj Standı

İş Parçası Bağlama

  • Manuel Punta MT4
  • 203 mm Manuel 3 Ayaklı Ayna, A2-5

Sevkiyat

  • İthalat Ambalajı

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
  • 6 Ay Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri
TEKNİK BELGELER
  • 3D Model (ZIP)
  • Kurulum Kılavuzu
  • Yerleşim Çizimleri
  • Operatör El Kitabı
  • Ayna ve İş Mili Uç Normu Karşılaştırma Tablosu

*NOT: Tasarım iyileştirmeleri nedeniyle, 3D modeller ve plan çizimleri en son üretilen modelle %100 aynı olmayabilir.

VİDEOLAR

Haas TL-1

TL-1 – Talaş Konveyörü

İLGİLİ ÜRÜNLER

DAHA HIZLI VE DAHA FAZLA TEZGAH

Haas ST-10

ST-10

305 x 406 mm maks. kapasite ve 44 mm çubuk kapasiteli CNC Torna Tezgahı

  • 6.5" Ayna Boyutu
  • 1.75" Çubuk Kapasitesi
  • 6k RPM
  • 15 hp Güç
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

DAHA BÜYÜK İŞ ALANI

Haas TL-2

TL-2

CNC Takımhane Tornası; 406 x 1219 mm maks. kapasite

  • A2-5 Nose Ayna Boyutu
  • 2.3" Çubuk Kapasitesi
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Güç
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

DAHA YÜKSEK ÜRETİM

Haas ST-10Y

ST-10Y

279 x 406 mm maks. kapasiteli ve 44 mm çubuk kapasiteli Y Eksenli CNC Torna Tezgahı

  • 6.5" Ayna Boyutu
  • 1.75" Çubuk Kapasitesi
  • 6k RPM
  • 15 hp Güç
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
Swing Diameter S.A.E METRIC
Üst Ön Apron 20.0 in 508 mm
Üst Geçişli Kızak 11.0 in 279 mm
Capacities S.A.E METRIC
Ayna (opsiyonel) 8.0 in 203 mm
Max Cutting Diameter (with tool post) 16.0 in 406 mm
Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
Max Cutting Length (with tool post) 30.0 in 762 mm
Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
Maksimum Kesme Uzunluğu (iş parça bağlamaya göre değişir) 30.0 in 762 mm
Hareketler S.A.E METRIC
X Ekseni 8.00 in 203 mm
Z Ekseni 30.00 in 762 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X'de Hızlar 450 ipm 11.4 m/min
Z'de Hızlar 450 ipm 11.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. İtme X 3894 lbf 17321 N
Maks. İtme Z 1947 lbf 8661 N
Spindle S.A.E METRIC
İş Mili Uç Normu A2-5 A2-5
Tahrik Sistemi Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Maks. Güç 10.0 hp 7.5 kW
Maksimum Hız 1800 rpm 1800 rpm
Maksimum Tork 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
İş Mili Delik Çapı ø 2.30 in 58.0 mm
Air Requirements S.A.E METRIC
İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
İş Mili Hızı 1800 rpm 1800 rpm
Tahrik Sistemi Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
İş Mili Gücü 10.0 hp 7.5 kW
Giriş AC Voltajı (1 Faz) 220 VAC 220 VAC
Tam Yük Amper (Faz 1) 40 A 40 A
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Yurt İçi Palet 92.0 in x 69.0 in x 87.0 in 234 cm x 175 cm x 221 cm
İhracat Paleti 92.0 in x 69.0 in x 87.0 in 234 cm x 175 cm x 221 cm
Ağırlık 4900 lb 2230.0 kg

NOT: Listelenen tüm spesifikasyonlar standart makine konfigürasyonu içindir. İsteğe bağlı ekipman, makinenin spesifikasyonlarını değiştirebilir.

*Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

**Opsiyonel takım değiştiriciler, standart takım değiştiriciden farklı bir maks. takım boyutuna sahip olabilir. Ekstra büyük takımlar, takımlar arasında boş, iki bitişik cep gerektirebilir. Takım tutucu spesifikasyonları için buraya tıklayın.

DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

† Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

 

Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

Oluşturma ve Fiyat

Atölyeniz için uygun olanı bulmanıza yardımcı olalım.

Başlayın

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.