TL-1-EDU

  1. 车床
  2. 工具车床
  3. TL-1-EDU

TL-1-EDU

    仅人民币
 
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

教学专用数控工具车削中心,最大加工能力为 406 x 762 毫米

TL 系列工具车床价格亲民、使用方便,并且具备 Haas 数控系统的精密控制和灵活性能。TL-1 简单易学,操作方便,即便不懂 G 代码也能学会。TL-1-EDU 是一款特价 教学机床,适合用作数控设备加工和培训的基础教学工具。  

  • 采用单相或三相电源运行
  • 专为教学机构提供
  • 采用和标准型 TL-1 型号相同的高标准组件

说明:单相操作在欧洲不可用。

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • A2-5 Nose 卡盘尺寸
  • 2.3" 棒材最大直径
  • 1.8k RPM
  • 10 hp 电源
机床对比
详细了解库存
联系经销商
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 规格

可用的选项

技术文档

视频库

相关产品

标准特征

主轴

  • 1800-rpm 主轴,A2-5

刀塔和动力刀

  • 4 刀位刀塔

切屑和冷却液管理

  • 冷却液泵套件

Haas 控制系统

  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • HaasDrop
  • 标准程序内存,1 GB
  • 内部高压隔离变压器

产品选项

  • 工作灯
  • 排屑器
  • 手机充电支架

刀具和夹具

  • 横向滑板,刀具准备

工件夹具

  • 手动尾座,MT4
  • 203 毫米手动 3 爪卡盘,A2-5

运输

  • 出口包装

保修期

  • 1 年标准保修
  • 6 个月的标准保修期
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图
  • 操作手册
  • 卡盘和主轴鼻端对比表

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

视频库

Haas TL-1

TL-1 排屑器

相关产品

速度更高,刀具更多

Haas ST-10

ST-10

数控车床,能够加工 305 x 406 毫米 的最大部件尺寸和 44 毫米的棒材最大直径

  • 6.5" 卡盘尺寸
  • 1.75" 棒材最大直径
  • 6k RPM
  • 15 hp 电源
    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格

加工范围更广

Haas TL-2

TL-2

数控工具车削中心,最大加工能力为 406 x 1219 毫米

  • A2-5 Nose 卡盘尺寸
  • 2.3" 棒材最大直径
  • 1.8k RPM
  • 10 hp 电源
    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格

产量更高

Haas ST-10Y

ST-10Y

Y 轴数控车床,能够加工 279 x 406 毫米的最大工件尺寸和 44 毫米的棒材最大直径

  • 6.5" 卡盘尺寸
  • 1.75" 棒材最大直径
  • 6k RPM
  • 15 hp 电源
    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Swing Diameter S.A.E METRIC
前挡板上 20.0 in 508 mm
滑座上 11.0 in 279 mm
Capacities S.A.E METRIC
卡盘(可选) 8.0 in 203 mm
Max Cutting Diameter (with tool post) 16.0 in 406 mm
Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
Max Cutting Length (with tool post) 30.0 in 762 mm
Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
最大切削长度视工件夹具而异 30.0 in 762 mm
行程 S.A.E METRIC
X 轴 8.00 in 203 mm
Z 轴 30.00 in 762 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X 轴快移 450 ipm 11.4 m/min
Z 轴快移 450 ipm 11.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 3894 lbf 17321 N
最大推力 Z 轴 1947 lbf 8661 N
Spindle S.A.E METRIC
主轴鼻端 A2-5 A2-5
传动系统 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
最大额定功率 10.0 hp 7.5 kW
最高速度 1800 rpm 1800 rpm
最大扭矩 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
主轴孔径 2.30 in 58.0 mm
Air Requirements S.A.E METRIC
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 1800 rpm 1800 rpm
传动系统 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
主轴电源 10.0 hp 7.5 kW
输入交流电压(1 相) 220 VAC 220 VAC
满载电流(1 相) 40 A 40 A
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 92.0 in x 69.0 in x 87.0 in 234 cm x 175 cm x 221 cm
出口托盘 92.0 in x 69.0 in x 87.0 in 234 cm x 175 cm x 221 cm
重量 4900 lb 2230.0 kg