My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
TL-1-EDU

  1. Strunguri
  2. Strunguri de sculărie
  3. TL-1 EDU

TL-1 EDU

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Strung de sculărie CNC exclusiv pentru educație, având capacitatea maximă de 406 x 762 mm

Strungurile de sculărie Seria TL este accesibil, ușor de folosit și oferă controlul preciziei și flexibilitatea sistemului CNC Haas. TL-1 este foarte ușor de învățat și utilizat - chiar și fără să cunoașteți codurile G. TL-1 EDU este o mașină din ediția pentru educație , la un preț special care este perfectă pentru școli ca primă etapă în prelucrarea CNC și formare.  

  • Funcționează cu alimentare simplă sau trifazică
  • Disponibil exclusiv pentru instituțiile educaționale
  • Construit cu aceleași componente de calitate superioară ca modelul standard TL-1

NOTĂ: Funcționarea monofazată nu este disponibilă în Europa.

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • A2-5 Nose Dimensiune mandrină
  • 2.3" Capacitate bară
  • 1.8k Rot/min
  • 10 hp Putere
Comparare mașini
EXPLORAȚI INVENTARUL
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
  • Arbore principal de 1800 rpm, A2-5

Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate

  • Cap revolver sculă cu 4 stații

Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

  • Ansamblu pompă lichid de răcire
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
  • Transformator intern de izolare de mare tensiune

Opțiunile produsului

  • Lampă de lucru
  • Incinta șpanului
  • Suport pentru încărcarea telefonului

Scule și dispozitive de fixare

  • Sanie transversală, gata de prelucrare

Sistemul de suport piesă

  • Păpușă mobilă manuală, MT4
  • Mandrină cu 3 fălci manuală de 203 mm, A2-5

Expediere

  • Ambalare pentru export

Garanție

  • Garanție standard de 1 an
  • Garanție standard de 6 luni
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (ZIP)
  • Ghid de instalare
  • Schiță
  • Manualul operatorului
  • Tabel de comparație mandrină și capul arborelui principal

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

VIDEOCLIPURI

Haas TL-1

Transportor de șpan TL-1

PRODUSE ASOCIATE

MAI MULTĂ VITEZĂ ȘI MAI MULTE SCULE

Haas ST-10

ST-10

Strung CNC cu capacitate maximă de 305 x 406 mm și capacitate bară de 44 mm

  • 6.5" Dimensiune mandrină
  • 1.75" Capacitate bară
  • 6k Rot/min
  • 15 hp Putere
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

INCINTĂ DE LUCRU MAI MARE

Haas TL-2

TL-2

Strungul de sculărie CNC cu capacitatea maximă de 406 x 1219 mm

  • A2-5 Nose Dimensiune mandrină
  • 2.3" Capacitate bară
  • 1.8k Rot/min
  • 10 hp Putere
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

PRODUCȚIE MAI MARE

Haas ST-10Y

ST-10Y

Strung CNC axa Y cu capacitate maximă de 279 x 406 mm și capacitate bară de 44 mm

  • 6.5" Dimensiune mandrină
  • 1.75" Capacitate bară
  • 6k Rot/min
  • 15 hp Putere
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Swing Diameter S.A.E METRIC
Peste cutia frontală a căruciorului de strung 20.0 in 508 mm
Peste sania transversală 11.0 in 279 mm
Capacities S.A.E METRIC
Mandrină (opțional) 8.0 in 203 mm
Max Cutting Diameter (with tool post) 16.0 in 406 mm
Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
Max Cutting Length (with tool post) 30.0 in 762 mm
Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
Lungime maximă de așchiere (variază în funcție de sistemul de suport piesă) 30.0 in 762 mm
Curse S.A.E METRIC
Axa X 8.00 in 203 mm
Axa Z 30.00 in 762 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Curse rapide pe X 450 ipm 11.4 m/min
Curse rapide pe Z 450 ipm 11.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Tracțiune X maximă 3894 lbf 17321 N
Tracțiune Z maximă 1947 lbf 8661 N
Spindle S.A.E METRIC
Capul arborelui principal A2-5 A2-5
Sistem de antrenare Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Clasificare maximă 10.0 hp 7.5 kW
Viteză maximă 1800 rpm 1800 rpm
Cuplu maxim 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
ø alezaj arbore principal 2.30 in 58.0 mm
Air Requirements S.A.E METRIC
Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Turație arbore principal 1800 rpm 1800 rpm
Sistem de antrenare Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Putere arbore principal 10.0 hp 7.5 kW
Tensiune AC de intrare (monofazat) 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (monofazat) 40 A 40 A
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paletă internă 92.0 in x 69.0 in x 87.0 in 234 cm x 175 cm x 221 cm
Paletă export 92.0 in x 69.0 in x 87.0 in 234 cm x 175 cm x 221 cm
Greutate 4900 lb 2230.0 kg

NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

*Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

**Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

† Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

 

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.