My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
    26. Українська
  • mașini Main Menu
    • Freze verticale
      Freze verticale
      Freze verticale View All
      • Freze verticale
      • Seria VF
      • Mașini universale
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
      • Mașini de poziționare 3+2
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
      • Freză desktop
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
    26. Українська
×

Rezultatele căutării

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VP-5 Prismatic Machine

VP-5 Prismatic

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Centru de prelucrare vertical pentru piese prismatice; 40" x 26" x 25"

Centrul de prelucrare vertical VP-5 Haas combină structura rigidă a centrului nostru de prelucrare vertical VP-5 cu o păpușă portsculă articulată pentru a crea o mașină versatilă pentru prelucrarea pieselor prismatice cu laturi multiple .   

  • Frezarea pieselor prismatice într-o setare simplă
  • Arbore principal articulat cu 40 de conuri, cu frână
  • Rotația arborelui pe axa B +106° la -8º, interpolată sau poziționată
  • Adăugați o masă rotativă pentru prelucrarea pe 5 laturi

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 40 Con
  • 4 Axa
  • 8.1k Rot/min
  • 50+1 Capacitatea sculei
Comparare mașini

În curând. Contactați HFO dvs. local privind disponibilitatea.

NOTĂ:Prezentat cu masa rotativă opțională. Dimensiunile distanței de la capul arborelui la masă (minime și maxime) vor varia în funcție de orientarea arborelui principal.

Comparare mașini
  • Informații despre mașină
  • Specificații

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

PRODUSE ASOCIATE

Recently Updated

Freză verticală cu cap articulat VP-5


Păpușa portsculă articulată cu axa B a VP-5 oferă o rotație de +106° până la -8°, permițându-vă să prelucrați piese prismatice cu o singură setare simplă. Sincronizați mișcarea axei B cu axele X, Y și Z pentru prelucrarea interpolată 3D sau acționați frâna puternică a axei B pentru prelucrarea rigidă 3+1. Pentru și mai multă flexibilitate, adăugați o rotativă de mare viteză cu axa C sau axa A pentru prelucrarea pe 5 laturi.

Opțiuni unitate rotativă

Două opțiuni de unități rotative sunt disponibile pentru VP-5, oferind flexibilitate suplimentară pentru prelucrarea pieselor complexe, cu mai multe laturi:

Opțiunea de rotativă de mare viteză cu axa A – montează vertical o masă rotativă HRT310SS pe masa VP-5 și furnizează un platou de mare viteză pe axa A pentru prelucrarea pieselor prismatice, de mici dimensiuni.

Aflați mai multe

Opțiunea de rotativă cu axa C de mare viteză – montează orizontal o masă rotativă HRT310SS pe masa VP-5 ca platou cu axa C, pentru a oferi acces la 5 laturi ale unor piese mai lungi.

Aflați mai multe
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3d (ZIP)
  • Schiță
  • Manualul operatorului

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

PRODUSE ASOCIATE

O ABORDARE DIFERITĂ

Haas UMC-500

UMC-500

Centru de prelucrare vertical CNC în 5 axe, cu curse de 610 x 406 x 406 mm

  • 40 Con
  • 5 Axa
  • 8.1k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price

O ABORDARE DIFERITĂ

Haas VR-8

VR-8

Centru de prelucrare vertical în 5 axe; 64" x 40" x 42", păpușă portsculă în 2 axe

  • HSK-A63 Con
  • 5 Axa
  • 20k Rot/min
  • 50+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price

Alternativă la centrul de strunjire

Haas ST-28Y

ST-28Y

Strung CNC axa Y cu capacitate maximă de 298 x 572 mm și capacitate bară de 102 mm

  • 12" Dimensiune mandrină
  • 4.0" Capacitate bară
  • 3.2k Rot/min
  • 40 hp Putere
    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price
Curse S.A.E METRIC
Axa X 40.00 in 1016 mm
Axa Y 26.00 in 660 mm
Axa Z 25.00 in 635 mm
Spindle S.A.E METRIC
Clasificare maximă 30.0 hp 22.4 kW
Viteză maximă 8100 rpm 8100 rpm
Cuplu maxim 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
Sistem de antrenare Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Con CT or BT 40 CT or BT 40
Lubrifiere lagăr Grease Packed Grease Packed
Răcire Air Cooled Air Cooled
Axa B – înclinare S.A.E METRIC
Travel +106° to -8° +106° to -8°
Viteză maximă 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Cuplu frână 1200 ft-lbf 1626 Nm
Masă S.A.E METRIC
Lungime 54.0 in 1372 mm
Lățime 24.0 in 610 mm
Lățime canal T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Distanță centru canal T 3.15 in 80 mm
Număr de canale T standard 5 5
Greutate maximă pe masă (distribuită uniform) 3500 lb 1588 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Așchiere maximă 500 ipm 12.7 m/min
Curse rapide pe X 710 ipm 18.0 m/min
Curse rapide pe Y 710 ipm 18.0 m/min
Curse rapide pe Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Tracțiune X maximă 2550 lbf 11343 N
Tracțiune Y maximă 4100 lbf 18238 N
Tracțiune Z maximă 4100 lbf 18238 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Capacitate 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Lungime maximă sculă (de la linia de reper) 13.00 in 330 mm
Max Tool Length (probeable) 10.9 in 277 mm
Greutate maximă sculă 12.0 lb 5.4 kg
Sculă pe sculă (medie) 1.80 s 1.80 s
Șpan-la-șpan (mediu) 3.30 s 3.30 s
Generalități S.A.E METRIC
Capacitate lichid de răcire 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Turație arbore principal 8100 rpm 8100 rpm
Sistem de antrenare Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Putere arbore principal 30.0 hp 22.4 kW
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paletă internă 168.0 in x 99.0 in x 125.0 in 427 cm x 251 cm x 318 cm
Greutate 15360 lb 6967.0 kg

NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

*Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

**Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

† Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

 

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.