My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
A-Axis Rotary, 310SS (A-AXIS ROTARY 310SS)

Product Image

DESCĂRCAȚI O COTAȚIE PERSONALIZATĂ INSTANTANEE PENTRU ORICE MAȘINĂ HAAS

OBȚINEȚI COTAȚIA


Rotativă dcu axa A pentru VP-5, 310 mm de viteză mare

    DOAR CNY
Rotativă de mare viteză de 310 mm
  • Informații opțiune
  • Specificații

PREZENTARE GENERALĂ

DOCUMENTE DE SERVICE

DISPONIBIL CU ACESTE MAȘINI

Opțiunea noastră de rotativă de mare viteză cu axa A montează vertical o masă rotativă HRT310SS pe masa VP-5 și furnizează un platou de mare viteză pe axa A pentru prelucrarea pieselor complexe, cu fețe multiple.

  • Dimensiune platou 310 mm
  • Viteză maximă 240 °/sec
  • Cuplu maxim de 400 ft-lb
DOCUMENTE DE SERVICE
DISPONIBILE PE URMĂTOARELE MAȘINI
Haas VMT-750

VP-5 Prismatic Machine

Centru de prelucrare vertical pentru piese prismatice; 40" x 26" x 25"

  • 40 Con
  • 4 Axa
  • 8.1k Rot/min
  • 50+1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Platter S.A.E METRIC
Diametru platou 12.20 in 310 mm
Greutate maximă pe platou (cu suport) 435 lb 197.3 kg
Greutate maximă pe platou (fără suport) 218 lb 98.7 kg
Număr de canale T standard 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Viteză maximă 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
Excentricitate maximă 0.0010 in 0.025 mm
Înălțime centru 15.000 in 381.00 mm
Diametru alezaj pilot 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
Joc de întoarcere 30 arc-sec 30 arc-sec
Cuplu frână la 100 psi/6,9 bar 940 ft-lbf 1270 Nm
Raport de angrenare 36.75:1 36.75:1
Sincronizare 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Precizie (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Repetabilitate 10 arc-sec 10 arc-sec
Rezoluție 0.001 ° 0.001 °

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.