A-Axis Rotary, 310SS (A-AXIS ROTARY 310SS)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


VP-5, 310mm용 고속 A축 로터리

    CNY 전용
고속 310mm 로터리
  • 옵션 정보
  • 규격

개요

서비스 문서

이 기계에서 사용 가능

고속 A축 로터리 옵션은 HRT310SS 회전 테이블을 VP-5 테이블에 수직으로 장착하여 복잡한 다측면 공작물 가공을 위한 고속 A축 플랫터를 제공합니다.

  • 310mm 플랫터 크기
  • 최대 속도 240°/sec
  • 최대 토크 400ft-lb
서비스 문서
다음 기계에서 사용 가능
Haas VMT-750

VP-5 Prismatic Machine

수직 프리즈매틱 머시닝 센터; 40" x 26" x 25"

  • 40 테이퍼
  • 4 축
  • 8.1k RPM
  • 50+1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Platter S.A.E METRIC
플랫터 직경 12.20 in 310 mm
플랫터에 실리는 최대 무게(지지대 사용) 435 lb 197.3 kg
플랫터에 실리는 최대 무게(지지대 미사용) 218 lb 98.7 kg
표준 T-슬롯 수 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
최대 속도 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
흔들림 최대 0.0010 in 0.025 mm
중심 높이 15.000 in 381.00 mm
파일럿 구멍 직경 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
백래시 30 arc-sec 30 arc-sec
브레이크 토크 @ 100psi/6.9 bar 940 ft-lbf 1270 Nm
기어비 36.75:1 36.75:1
타이밍 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
정확도(±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
반복 정밀도 10 arc-sec 10 arc-sec
레졸루션 0.001 ° 0.001 °

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 추가 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.