MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
A-Axis Rotary, 310SS (A-AXIS ROTARY 310SS)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Tavola rotante asse A ad alta velocità per il VP-5, 310 mm

    SOLO CNY
Tavola rotante da 310 mm ad alta velocità
  • Informazioni sulle opzioni
  • Specifiche

PANORAMICA

DOCUMENTI SULL’ASSISTENZA

DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE

La nostra opzione di tavola rotante asse A ad alta velocità monta una tavola rotante HRT310SS verticalmente sulla tavola del VP-5, per fornire un piatto dell’asse A ad alta velocità per la lavorazione di pezzi complessi e con più lati.

  • Dimensioni piatto 310 mm
  • Velocità massima 240°/sec
  • Coppia massima 400 ft-lb
DOCUMENTI SULL’ASSISTENZA
DISPONIBILE SULLE SEGUENTI MACCHINE
Haas VMT-750

VP-5 Prismatic Machine

Centro di lavorazione prismatico verticale; 40" x 26" x 25"

  • 40 Cono
  • 4 Asse
  • 8.1k RPM
  • 50+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Platter S.A.E METRIC
Diametro del piatto 12.20 in 310 mm
Peso max. su piatto (con supporto) 435 lb 197.3 kg
Peso max. su piatto (non supportato) 218 lb 98.7 kg
Numero di cave a T standard 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Velocità max. 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
Fuori corsa max. 0.0010 in 0.025 mm
Altezza centro 15.000 in 381.00 mm
Diametro foro guida 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
Gioco 30 arc-sec 30 arc-sec
Coppia frenante @ 100 psi/6,9 bar 940 ft-lbf 1270 Nm
Rapporto degli ingranaggi 36.75:1 36.75:1
Fasatura 2:1  2:1 
Indicizzazione S.A.E METRIC
Precisione (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Ripetibilità 10 arc-sec 10 arc-sec
Risoluzione 0.001 ° 0.001 °

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.