MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Pocket Mill

  1. Fresatrici verticali
  2. Pocket Mill

Pocket Mill

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Pocket Mill CNC con corse da 305 x 305 x 381 mm

La Pocket Mill Haas è abbastanza piccola da adattarsi a quasi tutti gli spazi nella tua officina, fornendo al contempo le caratteristiche e le prestazioni delle nostre macchine di dimensioni normali a un prezzo molto accessibile. 

È la scelta perfetta per avvio officine, scuole, hobbisti, macchinisti o chiunque abbia spazio e budget limitati.

  • Controllo Haas completo, facile da usare
  • Mandrino cono 40 standard
  • Cambio utensili a 10 tasche disponibile
  • Alimentazione monofase o trifase 

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • 40 Cono
  • 3 Asse
  • 4k RPM
  • 1 Capacità utensili
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore

POCKET MILL HAAS

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    Non dimenticare gli utensili!
    Un kit di utensili progettato per le Pocket Mill


    Pronto per attrezzare la tua Pocket Mill? Il kit di avvio utensili per Pocket Mill è ideale per i proprietari di officine che cercano un kit utensileria completo che offra tutto ciò di cui la loro Pocket Mill avrà mai bisogno. Ogni officina CNC ha bisogno di molti utensili a un ottimo prezzo e questo kit soddisfa appieno queste esigenze. Dalle punte alle frese, fino alle morse, sarai pronto per iniziare a fresare una volta arrivato il kit!

    Confronta le macchine
    Configura e quota
    Contatta distributore
    • Configura e quota
    • Specifiche
    • Informazioni sulla macchina

    Corse S.A.E METRIC
    Asse X 12.00 in 305 mm
    Asse Y 12.00 in 305 mm
    Asse Z 15.00 in 381 mm
    Dalla punta del mandrino alla tavola (~ max.) 19.0 in 483 mm
    Dalla punta del mandrino alla tavola (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Potenza max. nominale 7.5 hp 5.6 kW
    Velocità max. 4000 rpm 4000 rpm
    Coppia massima 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
    Sistema di azionamento Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Cono CT or BT 40 CT or BT 40
    Lubrificazione cuscinetto Grease Packed Grease Packed
    Raffreddamento Air Cooled Air Cooled
    Tavola S.A.E METRIC
    Lunghezza 28.0 in 711 mm
    Larghezza 11.2 in 284 mm
    Larghezza cava a T 0.626 in to 0.630 in 15.60 mm to 16.00 mm
    Interasse cave a T 4.33 in 110 mm
    Numero di cave a T standard 3 3
    Peso max. sulla tavola (distribuito uniformemente) 500 lb 227 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Taglio max. 200 ipm 5.1 m/min
    Avanzamenti in rapido su X 200 ipm 5.1 m/min
    Avanzamenti in rapido sull’asse Y 200 ipm 5.1 m/min
    Avanzamenti in rapido su Z 200 ipm 5.1 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Spinta max. X 2000 lbf 8896 N
    Spinta max. Y 2000 lbf 8896 N
    Spinta max. Z 2000 lbf 8896 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tipo Carosello Carosello
    Capacità 10 10
    Max Tool Diameter (full)** 3.5 in 89 mm
    Lunghezza max. utensile (dalla linea di calibro) 12.00 in 305 mm
    Peso max. utensile 12.0 lb 5.4 kg
    Da utensile a utensile (in media) 4.20 s 4.20 s
    Da truciolo a truciolo (in media) 5.00 s 5.00 s
    Informazioni generali S.A.E METRIC
    Capacità refrigerante 20 gal 76 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 13.0 L/min @ 6.9 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocità mandrino 4000 rpm 4000 rpm
    Potenza mandrino 7.5 hp 5.6 kW
    Tensione d’ingresso CA (monofase) 220 VAC 220 VAC
    Ampere a pieno carico (monofase) 40 A 40 A
    Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
    Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Pallet nazionale 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
    Pallet export 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
    Peso 3960 lb 1796.0 kg
    Weight, Export Crate 3,960 lb 1,796.0 kg

    NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

    *Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

    Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

    **I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

    ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

    † Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

     

    OPZIONI DISPONIBILI

    DOCUMENTI TECNICI

    VIDEO

    PRODOTTI CORRELATI

    Funzioni standard

    Mandrini

    • Mandrino a 4.000 rpm

    Il controllo Haas

    • Interfaccia Ethernet
    • Connessione WiFi per il controllo Haas
    • Protezione contro le sovratensioni
    • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
    • Gestione avanzata degli utensili
    • Codice M media display; M130
    • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
    • Corsa di sicurezza
    • HaasDrop
    • Memoria per programmi standard, 1 GB
    • Trasformatore di isolamento ad alta tensione interno

    Opzioni di prodotto

    • Copriguida in acciaio inossidabile
    • Supporto di ricarica del telefono

    Spedizione

    • Predisposizione al sollevamento

    Garanzia

    • Garanzia standard di 1 anno
    Opzioni disponibili

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opzioni di automazione
    DOCUMENTI TECNICI
    • Modello 3D (ZIP)
    • Guida di installazione
    • Disegno di layout
    • Manuale dell'operatore

    *NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

    VIDEO

     La Pocket Mill Haas - Panoramica

    Dai un'occhiata alla nuova Pocket Mill Haas.   La nostra fresatrice cono 40 più accessibile, questa macchina è una VMC lecita, non una macchina per hobby. Ideale per le officine con spazio limitato sul pavimento, o per il tuo garage o la tua capanna - e può funzionare con alimentazione monofase o trifase! Passa al mandrino da 6.000 o 8.000 rpm, aggiungi un cambio utensile a 10 tasche e un sistema refrigerante, aggiungi un 4° e persino un 5° asse rotante, e hai una macchina in grado di eseguire la produzione.

    La nuova Pocket Mill Haas

    La Pocket Mill Haas è sufficientemente piccola da poter essere inserita in quasi tutti gli spazi della tua officina, offrendo al contempo le caratteristiche e le prestazioni delle nostre macchine di dimensioni standard, a un prezzo molto conveniente. È un’ottima scelta per l’avvio officine, scuole, hobbisti, meccanici da garage o chiunque abbia poco spazio e un budget limitato.

    PRODOTTI CORRELATI

    Area di lavoro più ampia

    Mini Mill Haas

    Mini Mill

    Fresatrice verticale CNC mini con corse da 406 x 355 x 381 mm

    • 40 Cono
    • 3 Asse
    • 8k RPM
    • 10 or 20 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    Attrezzeria alternativa

    Haas TM-0

    TM-0

    Fresatrice da attrezzeria CNC con corse da 508 x 305 x 406 mm

    • 40 Cono
    • 3 Asse
    • 4k RPM
    • 1 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    Attrezzeria produzione alternativi

    Haas TM-1P

    TM-0P

    Fresatrice da attrezzeria CNC con corse da 508 x 305 x 406 mm e ATC

    • 40 Cono
    • 3 Asse
    • 6k RPM
    • 10 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

    Configura e quota

    Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

    Inizia

    Hai bisogno di altre informazioni?

    Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

    Language Preference :
    Loading

    Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Costi di spedizione Haas

    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.