My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
Pocket Mill

  1. Zvislé frézovačky
  2. Pocket Mill

Pocket Mill

    IBA CNY
 
Vo vašom regióne nie je momentálne k dispozícii

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

CNC Pocket Mill s pojazdmi 305 mm x 305 mm x 381 mm

Frézka Haas Pocket Mill je dostatočne malá na to, aby sa zmestila do takmer akéhokoľvek priestoru vo vašej dielni, pričom poskytuje funkcie a výkon našich strojov plnej veľkosti za veľmi dostupnú cenu. 

Je to dokonalá voľba pre začínajúce dielne, školy, koníčky, servisných technikov alebo pre kohokoľvek s obmedzeným priestorom a obmedzeným rozpočtom.

  • Riadenie Haas s plnou funkčnosťou a jednoduchým ovládaním
  • Štandardné vreteno s kužeľom 40
  • Dostupný 10-vreckový menič nástrojov
  • Jednofázové alebo 3-fázové napájanie 

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 4k RPM
  • 1 Kapacita nástrojov
Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Kontaktovať distribútora

HAAS POCKET MILL

STIAHNUTIE BROŽÚRY

ČASOPIS HAAS

    Nezabudnite na nástroje!
    Súprava nástrojov určená pre frézky Pocket Mill


    Máte potrebnú výbavu pre svoju frézku Pocket Mill? Štartovacia súprava nástrojov pre frézku Pocket Mill je skvelá pre majiteľov dielní, ktorí hľadajú kompletnú súpravu nástrojov, ktorá ponúka všetko, čo ich frézka Pocket Mill bude potrebovať na začatie frézovania. Každá CNC dielňa potrebuje veľa nástrojov za skvelú cenu a táto súprava vám to poskytne. Od vrtákov po čelné valcové frézy a zverák – budete pripravení začať frézovať, hneď ako súprava dorazí k vám!

    Porovnať stroje
    ZOSTAVENIE A CENA
    Kontaktovať distribútora
    • Zostavenie a cena
    • Špecifikácie
    • Informácie o stroji

    Posuvy S.A.E METRIC
    Os X 12.00 in 305 mm
    Os Y 12.00 in 305 mm
    Os Z 15.00 in 381 mm
    Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ max) 19.0 in 483 mm
    Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ min) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. hodnota 7.5 hp 5.6 kW
    Maximálna rýchlosť 4000 rpm 4000 rpm
    Max. krútiaci moment 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
    Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Kužeľ CT or BT 40 CT or BT 40
    Mazanie ložiska Grease Packed Grease Packed
    Chladenie Air Cooled Air Cooled
    Stôl S.A.E METRIC
    Dĺžka 28.0 in 711 mm
    Šírka 11.2 in 284 mm
    Šírka drážky tvaru T 0.626 in to 0.630 in 15.60 mm to 16.00 mm
    Vzdialenosť stredu drážky tvaru T 4.33 in 110 mm
    Počet štandardných drážok tvaru T 3 3
    Max. nosnosť stola (rovnomerne zaťažený) 500 lb 227 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. pri obrábaní 200 ipm 5.1 m/min
    Rýchloposuvy na osi X 200 ipm 5.1 m/min
    Rýchloposuvy na osi Y 200 ipm 5.1 m/min
    Rýchloposuvy na osi Z 200 ipm 5.1 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. rezný tlak X 2000 lbf 8896 N
    Max. rezný tlak Y 2000 lbf 8896 N
    Max. rezný tlak Z 2000 lbf 8896 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ Carousel Carousel
    Kapacita 10 10
    Max Tool Diameter (full)** 3.5 in 89 mm
    Maximálna dĺžka nástroja (od meracej čiary) 12.00 in 305 mm
    Maximálna hmotnosť nástroja 12.0 lb 5.4 kg
    Čas od ukončenia činnosti nástroja po začatie činnosti nasledujúceho nástroja (priem.) 4.20 s 4.20 s
    Čas od ukončenia obrábania po začiatok obrábania (priem.) 5.00 s 5.00 s
    Všeobecné S.A.E METRIC
    Kapacita chladiacej kvapaliny 20 gal 76 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 13.0 L/min @ 6.9 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Otáčky vretena 4000 rpm 4000 rpm
    Výkon vretena 7.5 hp 5.6 kW
    Vstupné striedavé napätie (1 fáza) 220 VAC 220 VAC
    Ampéry pri plnom zaťažení (1 fáza) 40 A 40 A
    Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
    Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta na prepravu v rámci krajiny 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
    Exportná paleta 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
    Hmotnosť 3960 lb 1796.0 kg
    Weight, Export Crate 3,960 lb 1,796.0 kg

    POZNÁMKA: Všetky uvedené špecifikácie platia pre štandardnú konfiguráciu stroja. Voliteľné vybavenie môže zmeniť špecifikácie stroja.

    * Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

    Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

    ** Voliteľné meniče nástrojov môžu mať inú maximálnu veľkosť nástroja ako štandardný menič nástrojov. Mimoriadne veľké nástroje môžu vyžadovať, aby boli medzi nástrojmi dve vedľajšie dutiny prázdne. Kliknutím sem získate špecifikácie držiaka nástrojov.

    POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

    † Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

     

    DOSTUPNÉ DOPLNKY

    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

    VIDEÁ

    SÚVISIACE VÝROBKY

    Štandardné funkcie

    Vretená

    • Vreteno s 4 000 ot./min.

    Riadenie Haas

    • Rozhranie Ethernet
    • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
    • Prepäťová ochrana
    • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
    • Pokročilá správa nástrojov
    • M kód na zobrazenie médií, M130
    • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
    • Bez. pr.
    • HaasDrop
    • Štandardná programová pamäť, 1 GB
    • Interný vysokonapäťový izolovaný transformátor

    Doplnková výbava

    • Kryt dráhyz nehrdzavejúcej ocele
    • Stojan na nabíjanie telefónu

    Dodanie

    • Zdvíhacie vybavenie

    Záruka

    • Štandardná 1-ročná záruka
    Dostupné doplnky

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Doplnky k automatizácii
    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
    • 3D model (ZIP)
    • Inštalačná príručka
    • Situačný výkres
    • Návod na obsluhu

    *POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

    VIDEÁ

      Haas Pocket Mill – prvý pohľad

    Pozrite sa na novú Haas Pocket Mill.  Naša cenovo najdostupnejšia frézka s kužeľom 40, tento stroj je skutočné vertikálne obrábacie centrum, nie stroj na koníčky.  Dokonalá pre dielne s obmedzeným priestorom na podlahe alebo pre vašu servisnú dielňu – a môže sa prevádzkovať na trojfázovom alebo jednofázovom napájaní. Inovujte na vreteno s 6 000 alebo 8 000 ot./min, pridajte 10-vreckový menič nástrojov a systém chladiacej kvapaliny, pridajte 4-osové a dokonca aj 5-osové otočné zariadenie a máte stroj schopný spustiť výrobu.

    Nová Haas Pocket Mill

    Haas Pocket Mill je dostatočne malá na to, aby sa vo vašej dielni zmestila do takmer akéhokoľvek priestoru, a zároveň poskytuje funkcie a výkon našich strojov plnej veľkosti za veľmi dostupnú cenu. Je to skvelá voľba pre začínajúce dielne, školy, koníčky, servisných strojníkov alebo pre kohokoľvek s obmedzeným priestorom a obmedzeným rozpočtom.

    SÚVISIACE VÝROBKY

    Väčší pracovný kryt

    Mini frézovačka Haas Mini Mill

    Mini Mill

    Vertikálna mini frézka CNC s pojazdmi 406 mm x 356 mm x 381 mm

    • 40 Kužeľ
    • 3 Os
    • 8k RPM
    • 10 or 20 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
     
    Viac informácií Build & Price

    Nástrojárska alternatíva

    Haas TM-0

    TM-0

    Nástrojárska frézka CNC s posuvmi 508 mm x 305 mm x 406 mm

    • 40 Kužeľ
    • 3 Os
    • 4k RPM
    • 1 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
     
    Viac informácií Build & Price

    Alternatíva k nástrojárskej výrobe

    Haas TM-1P

    TM-0P

    Nástrojárska frézka CNC s posuvmi 508 mm x 305 mm x 406 mm a ATC

    • 40 Kužeľ
    • 3 Os
    • 6k RPM
    • 10 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
     
    Viac informácií Build & Price

    Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho zariadenia?

    Zostavenie a cena

    Pomôžeme vám nájsť ten pravý pre vašu dielňu.

    Začnite

    Potrebujete viac informácií?

    Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

    Language Preference :
    Loading

    Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Odozva
    Haas Logo

    Cena spoločnosti Haas za dodanie

    Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.