My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
    26. Українська
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
    26. Українська
×

Výsledky vyhľadávania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VP-5 Prismatic Machine

Prizmatický VP-5

    IBA CNY
Vo vašom regióne nie je momentálne k dispozícii

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

Vertikálne prizmatické obrábacie centrum; 40" x 26" x 25"

Vertikálne obrábacie centrum Haas VP-5 kombinuje pevnú štruktúru stredných vertikálnych obrábacích centier s kĺbovou hlavou vretena a vzniká tak univerzálny stroj na spracovanie viacstranných prizmatických obrobkov.   

  • Prizmatické obrobky frézky v v krokovaní
  • Ohýbacie vreteno s kužeľom 40 s brzdou
  • Rotácia vretena osi B od +106º do -8º , interpolácia alebo polohovanie
  • Pridajte otočný stôl pre 5-stranné obrábanie

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • 40 Kužeľ
  • 4 Os
  • 8.1k RPM
  • 50+1 Kapacita nástrojov
Porovnať stroje

Už čoskoro. S otázkami ohľadom dostupnosti sa obráťte na svoje miestne HFO.

POZNÁMKA: Zobrazené s doplnkovým otočným stolom. Rozmery čela vretena k stolu (minimum a maximum) sú rozdielne s meniacou sa orientáciou vretena.

Porovnať stroje
  • Informácie o stroji
  • Špecifikácie

DOSTUPNÉ DOPLNKY

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

SÚVISIACE VÝROBKY

Recently Updated

Vertikálna frézka s pohyblivou hlavou VP-5


Pohyblivá hlava vretena osi B zariadenia VP-5 poskytuje rotáciu +106° až -8°, čo vám umožňuje obrábať prizmatické obrobky v krokovaní. Synchronizujte pohyb osi B s osami X, Y a Z pre 3D interpolované obrábanie alebo zapnite výkonnú brzdu osi B pre pevné obrábanie 3+1. Na dosiahnutie ešte väčšej flexibility pridajte vysokorýchlostné otočné zariadenie s osou C alebo A pre 5-stranné obrábanie.

Možnosti otočných zariadení

Pre VP-5 sú k dispozícii dve otočné zariadenia, ktoré poskytujú dodatočnú flexibilitu pri obrábaní komplexných, viacstranných obrobkov:

Doplnkové vysokorýchlostné otočné zariadenie s osou A – montuje otočný stôl HRT310SS vertikálne na stôl VP-5, aby poskytol vysokorýchlostnú platňu s osou A na obrábanie menších prizmatických obrobkov.

Viac informácií

Doplnkové vysokorýchlostné otočné zariadenie s osou C – montuje otočný stôl HRT310SS horizontálne na stôl VP-5 ako platňu s osou C na sprístupnenie 5 strán dlhších obrobkov.

Viac informácií
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP)
  • Situačný výkres
  • Návod na obsluhu

*POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

SÚVISIACE VÝROBKY

ODLIŠNÝ PRÍSTUP

Haas UMC-500

UMC-500

5-osové zvislé obrábacie centrum CNC s posuvmi 610 mm x 406 mm x 406 mm

  • 40 Kužeľ
  • 5 Os
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

ODLIŠNÝ PRÍSTUP

Haas VR-8

VR-8

5-osové vertikálne obrábacie centrum; 64" x 40" x 42", 2-osová hlava

  • HSK-A63 Kužeľ
  • 5 Os
  • 20k RPM
  • 50+1 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

Alternatíva sústružníckeho centra

Haas ST-28Y

ST-28Y

Sústruh CNC s osou Ya max. kapacitou 298 x 572 mm, A2-8, a kapacitou obrábania tyčoviny 102 mm

  • 12" Veľkosť skľučovadla
  • 4.0" Kapacita tyčí
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Výkon
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price
Posuvy S.A.E METRIC
Os X 40.00 in 1016 mm
Os Y 26.00 in 660 mm
Os Z 25.00 in 635 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. hodnota 30.0 hp 22.4 kW
Maximálna rýchlosť 8100 rpm 8100 rpm
Max. krútiaci moment 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Kužeľ CT or BT 40 CT or BT 40
Mazanie ložiska Grease Packed Grease Packed
Chladenie Air Cooled Air Cooled
Os B – sklon S.A.E METRIC
Travel +106° to -8° +106° to -8°
Maximálna rýchlosť 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Krútiaci moment brzdy 1200 ft-lbf 1626 Nm
Stôl S.A.E METRIC
Dĺžka 54.0 in 1372 mm
Šírka 24.0 in 610 mm
Šírka drážky tvaru T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Vzdialenosť stredu drážky tvaru T 3.15 in 80 mm
Počet štandardných drážok tvaru T 5 5
Max. nosnosť stola (rovnomerne zaťažený) 3500 lb 1588 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. pri obrábaní 500 ipm 12.7 m/min
Rýchloposuvy na osi X 710 ipm 18.0 m/min
Rýchloposuvy na osi Y 710 ipm 18.0 m/min
Rýchloposuvy na osi Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. rezný tlak X 2550 lbf 11343 N
Max. rezný tlak Y 4100 lbf 18238 N
Max. rezný tlak Z 4100 lbf 18238 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Maximálna dĺžka nástroja (od meracej čiary) 13.00 in 330 mm
Max Tool Length (probeable) 10.9 in 277 mm
Maximálna hmotnosť nástroja 12.0 lb 5.4 kg
Čas od ukončenia činnosti nástroja po začatie činnosti nasledujúceho nástroja (priem.) 1.80 s 1.80 s
Čas od ukončenia obrábania po začiatok obrábania (priem.) 3.30 s 3.30 s
Všeobecné S.A.E METRIC
Kapacita chladiacej kvapaliny 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Otáčky vretena 8100 rpm 8100 rpm
Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Výkon vretena 30.0 hp 22.4 kW
Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta na prepravu v rámci krajiny 168.0 in x 99.0 in x 125.0 in 427 cm x 251 cm x 318 cm
Hmotnosť 15360 lb 6967.0 kg

POZNÁMKA: Všetky uvedené špecifikácie platia pre štandardnú konfiguráciu stroja. Voliteľné vybavenie môže zmeniť špecifikácie stroja.

* Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

** Voliteľné meniče nástrojov môžu mať inú maximálnu veľkosť nástroja ako štandardný menič nástrojov. Mimoriadne veľké nástroje môžu vyžadovať, aby boli medzi nástrojmi dve vedľajšie dutiny prázdne. Kliknutím sem získate špecifikácie držiaka nástrojov.

POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

† Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

 

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.