My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
C-Axis Rotary, 310SS (C-AXIS ROTARY 310SS)

Product Image

STIAHNITE SI OKAMŽITÚ CENOVÚ PONUKU NA AKÝKOĽVEK STROJ HAAS

ZÍSKAŤ CENOVÚ PONUKU


Vysokorýchlostný otočný stôl s osou C pre VP-5, 310 mm

    IBA CNY
Prizmatické prvky stroja v jednej operácii
  • Informácie o doplnkoch
  • Špecifikácie

TECHNICKÝ POPIS

SERVISNÉ DOKUMENTY

DOSTUPNÉ NA TÝCHTO STROJOCH

Náš vysokorýchlostný doplnok k otočnému stolu s osou C je otočný stôl HRT310SS namontovaný horizontálne na stôl VP-5 ako platňa s osou C, a sprístupňuje 5 strán obrobku na viacstranné obrábanie. Väčšia výška otočného stola tiež umožňuje priblíženie vretenu k obrobkom zdola a obrábanie spodných zárezov a prizmatických prvkov na dlhých dieloch v jednej operácii.

  • Veľkosť platne 310 mm
  • Max. rýchlosť 240 °/s
  • Max. krútiaci moment 400 ft-lb
SERVISNÉ DOKUMENTY
K DISPOZÍCII NA NASLEDUJÚCICH STROJOCH
Haas VMT-750

VP-5 Prismatic Machine

Vertikálne prizmatické obrábacie centrum; 40" x 26" x 25"

  • 40 Kužeľ
  • 4 Os
  • 8.1k RPM
  • 50+1 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price
Platter S.A.E METRIC
Priemer platne 12.20 in 310 mm
Maximálna nosnosť platne (s oporou) 435 lb 197.3 kg
Maximálna nosnosť platne (bez opory) 218 lb 98.7 kg
Počet štandardných drážok tvaru T 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Maximálna rýchlosť 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
Maximálne hádzanie 0.0010 in 0.025 mm
Priemer pilotného vývrtu 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
Bočná vôľa 30 arc-sec 30 arc-sec
Krútiaci moment brzdy pri 100 psi/6,9 baru 940 ft-lbf 1270 Nm
Prevodový pomer 36.75:1 36.75:1
Načasovanie 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Presnosť (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Opakovateľnosť 10 arc-sec 10 arc-sec
Rozlíšenie 0.001 ° 0.001 °

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.