My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
C-Axis Rotary, 310SS (C-AXIS ROTARY 310SS)

Product Image

LATAA VÄLITTÖMÄSTI SINULLE RÄÄTÄLÖITY TARJOUS MISTÄ TAHANSA HAAS-KONEESTA

PYYDÄ TARJOUS


Erittäin nopea C-akselinen pyöröpöytä VP-5:lle, 310 mm

    VAIN CNY
Koneen prismaattiset ominaisuudet yhdellä toiminnolla
  • Asetustiedot
  • Tekniset tiedot

Yleistä

PALVELUASIAKIRJAT

Saatavilla näille laitteille

Erittäin nopea C-akselin pyöröpöytävaihtoehtomme asentaa HRT310SS-pyöröpöydän vaaka-asentoon VP-5:n pöydälle C-akselin pöydäksi, jotta osan viittä sivua voidaan käyttää. Tämä mahdollistaa työstön monelta sivulta. Pyöröpöydän korotuksen avulla kara voi myös lähestyä osia alhaalta päin pitkien osien miehittämätöntä työstöä ja prismaattisten ominaisuuksien käyttöä varten yhdellä toimenpiteellä.

  • Pöydän koko 310 mm
  • Enimmäisnopeus 240 °/s
  • Maksimivääntömomentti 400 ft-lb
PALVELUASIAKIRJAT
SAATAVILLA SEURAAVISSA KONEISSA
Haas VMT-750

VP-5 Prismatic Machine

Pystysuora prismaattinen työstökeskus; 40" x 26" x 25"

  • 40 Kartio
  • 4 Akseli
  • 8.1k RPM
  • 50+1 Työkalukapasiteetti
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Platter S.A.E METRIC
Lautasen halkaisija 12.20 in 310 mm
Enimmäispaino lautasella (tuettu) 435 lb 197.3 kg
Enimmäispaino lautasella (ei tuettu) 218 lb 98.7 kg
Vakio-T-urien määrä 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Suurin nopeus 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
Pyörintävääristymä enintään 0.0010 in 0.025 mm
Pilottiavarruksen halkaisija 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
Välys 30 arc-sec 30 arc-sec
Jarrun vääntömomentti @ 100 psi/6,9 bar 940 ft-lbf 1270 Nm
Välityssuhde 36.75:1 36.75:1
Ajoitus 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Tarkkuus (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Toistotarkkuus 10 arc-sec 10 arc-sec
Resoluutio 0.001 ° 0.001 °

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.