My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
C-Axis Rotary, 310SS (C-AXIS ROTARY 310SS)

Product Image

POBIERZ NATYCHMIASTOWĄ DOPASOWANĄ OFERTĘ NA DOWOLNĄ MASZYNĘ HAAS

UZYSKAJ WYCENĘ


Szybki stół obrotowy osi C do centrum obróbczego VP-5, 310 mm.

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obróbka części pryzmatycznych w jednej operacji
  • Informacje o opcji
  • Dane techniczne

PRZEGLĄD

DOKUMENTY SERWISOWE

DOSTĘPNE DLA TYCH MASZYN

W naszym szybkim systemie obrotowym osi C stół obrotowy HRT310SS jest zamontowany poziomo na stole centrum obróbczego VP-5 jako płyta osi C, zapewniając dostęp do 5 stron części i umożliwiając obróbkę wielostronną. Podwyższona konstrukcja stołu obrotowego umożliwia dostęp wrzeciona od spodu części, wykonywanie podcięć i obróbkę pryzmatycznych elementów długich części przy pojedynczym ustawieniu.

  • Rozmiar płyty 310 mm
  • Prędkość maksymalna 240°/s
  • Maksymalny moment obrotowy 400 ft-lb
DOKUMENTY SERWISOWE
DOSTĘPNE Z NASTĘPUJĄCYMI MASZYNAMI
Haas VMT-750

VP-5 Prismatic Machine

Pionowe pryzmatyczne centrum obróbcze; 40" x 26" x 25"

  • 40 Stożek
  • 4 Oś
  • 8.1k RPM
  • 50+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Platter S.A.E METRIC
Średnica płyty mocującej 12.20 in 310 mm
Maks. waga na płycie (ze wsparciem) 435 lb 197.3 kg
Maks. waga na płycie (bez wsparcia) 218 lb 98.7 kg
Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Maks. prędkość 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
Maksymalne bicie 0.0010 in 0.025 mm
Średnica otworu pilotowego 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
Luz 30 arc-sec 30 arc-sec
Moment hamujący @ 100 psi/6,9 bar 940 ft-lbf 1270 Nm
Przełożenie przekładni zębatej 36.75:1 36.75:1
Synchronizacja 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Dokładność (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Powtarzalność urządzenia 10 arc-sec 10 arc-sec
Rozdzielczość 0.001 ° 0.001 °

Potrzebujesz więcej informacji?

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.