My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
C-Axis Rotary, 310SS (C-AXIS ROTARY 310SS)

Product Image

ИЗТЕГЛЕТЕ НЕЗАБАВНА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ОФЕРТА ЗА ВСЯКА МАШИНА НА HAAS

ВЗЕМЕТЕ ОФЕРТА


Високо скоростно ротационно устройство на C ос за VP-5, 310 мм

    САМО CNY
Призматични характеристики на машина в една операция
  • Информация за опция
  • Спецификации

ПРЕГЛЕД

СЕРВИЗНИ ДОКУМЕНТИ

Наличен е при тези машини

Нашата опция за въртене на C ос монтира въртяща маса HRT310SS хоризонтално на масата на VP-5 като плот на C ос , за да осигури достъп до 5 страни на детайл за многостранна машинна обработка. Повишената височина на въртящата маса също позволява на шпиндела да се доближава до детайли отдолу, за обработка на подрязвания и призматични характеристики на дълги детайли в една операция.

  • Размер на плот 310 мм
  • 240 °/сек максимална скорост
  • 400 ft-lb максимален въртящ момент
СЕРВИЗНИ ДОКУМЕНТИ
НАЛИЧНИ НА СЛЕДНИТЕ МАШИНИ
Haas VMT-750

VP-5 Prismatic Machine

Вертикален призматичен обработващ център; 40" x 26" x 25"

  • 40 Конус
  • 4 Оси
  • 8.1k ОБ/МИН
  • 50+1 Капацитет на инструментите
    САМО CNY
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване
Platter S.A.E METRIC
Диаметър на плота 12.20 in 310 mm
Макс. Тегло върху плота (w/супорт) 435 lb 197.3 kg
Макс. Тегло върху плота (не се поддържа) 218 lb 98.7 kg
Брой стандартни Т-образни канали 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Максимални обороти 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
Максимално движение по инерция 0.0010 in 0.025 mm
Диаметър на първоначален отвор 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
Луфт 30 arc-sec 30 arc-sec
Макс. Въртящ момент на спирачката @ 100 psi/6,9 bar 940 ft-lbf 1270 Nm
Предавателно съотношение 36.75:1 36.75:1
Време за изпълнение 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Точност (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Повтаряемост 10 arc-sec 10 arc-sec
Резолюция 0.001 ° 0.001 °

Необходима Ви е повече информация?

Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

Language Preference :
Loading

Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане и държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Обратна връзка
Haas Logo

Доставна цена за Haas

Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.