My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
C-Axis Rotary, 310SS (C-AXIS ROTARY 310SS)

Product Image

TÉLÉCHARGEZ VOS OFFRES PERSONNALISÉES POUR TOUTES LES MACHINES HAAS !

OBTENIR UN DEVIS


Unité rotative de l’axe C grande vitesse pour le VP-5, 310 mm

    CNY UNIQUEMENT
Fonctions prismatiques de la machine en une seule opération
  • Informations sur les options
  • Caractéristiques

PRÉSENTATION

DOCUMENTS SUR NOS SERVICES

DISPONIBLES SUR CES MACHINES

Notre option d’unité rotative de l’axe C grande vitesse est montée sur une table rotative HRT310SS horizontalement sur la table du VP-5 en tant que plateau de l’axe C, pour fournir un accès à 5 côtés d’une pièce pour un usinage multi-faces. La hauteur surélevée de l’unité rotative permet également à la broche d’approcher les pièces à partir de la partie inférieure, pour l’usinage de fonctions d’interférences de coupe et prismatiques sur les pièces longues en une seule opération.

  • Taille de plateau 310 mm
  • Vitesse max. 240 °/s
  • Couple max. 400 ft-lb
DOCUMENTS SUR NOS SERVICES
DISPONIBLES SUR LES MACHINES SUIVANTES
VMT-750 Haas

VP-5 Prismatic Machine

Centre d’usinage à prisme vertical ; 40" x 26" x 25"

  • 40 Cône de broche
  • 4 Axe
  • 8.1k RPM
  • 50+1 Capacité d’outil
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Platter S.A.E METRIC
Diamètre du plateau/plaque 12.20 in 310 mm
Poids max. sur le plateau/plaque (avec support) 435 lb 197.3 kg
Poids max. sur le plateau/plaque (non pris en charge) 218 lb 98.7 kg
Nombre de rainures en T standard 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Vitesse max. 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
Faux-rond max. 0.0010 in 0.025 mm
Diamètre d’alésage pilote 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
Jeu à l’inversion 30 arc-sec 30 arc-sec
Couple de freinage à 100 psi/6,9 barres 940 ft-lbf 1270 Nm
Rapport de l’engrenage 36.75:1 36.75:1
Synchronisation 2:1  2:1 
Indexation S.A.E METRIC
Précision (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Répétabilité 10 arc-sec 10 arc-sec
Résolution 0.001 ° 0.001 °

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.