My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
C-Axis Rotary, 310SS (C-AXIS ROTARY 310SS)

Product Image

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΗΣ HAAS

ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Περιστροφικό σύστημα άξονα C για το VP-5, 310 mm υψηλής ταχύτητας

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Δυνατότητες πρισματικού μηχανήματος σε μία μόνο λειτουργία
  • Πληροφορίες επιλογών
  • Προδιαγραφές

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Η επιλογή περιστροφικού συστήματος άξονα C τοποθετεί ένα περιστροφικό τραπέζι HRT310SS οριζόντια στο τραπέζι του VP-5 ως δίσκο άξονα C, ώστε να παρέχει πρόσβαση στις 5 πλευρές ενός τεμαχίου για προγραμματιζόμενο ακροφύσιο πολλαπλών θέσεων. Το ανυψωμένο ύψος του περιστροφικού συστήματος επιτρέπει επίσης στην άτρακτο να προσεγγίσει τεμάχια από κάτω, για μηχανουργική κατεργασία υποκοπών και πρισματικών χαρακτηριστικών σε μεγάλα τεμάχια με μία μόνο λειτουργία.

  • Μέγεθος δίσκου 310 mm
  • Μέγ. ταχύτητα 240°/δευτ.
  • Μέγ. ροπή 400 ft-lb
ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Haas VMT-750

VP-5 Prismatic Machine

Κάθετο πρισματικό κέντρο κατεργασίας· 40" x 26" x 25"

  • 40 Κώνος
  • 4 Άξονας
  • 8.1k RPM
  • 50+1 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
Platter S.A.E METRIC
Διάμετρος δίσκου 12.20 in 310 mm
Μέγιστο βάρος στον δίσκο (υποστηριζόμενος) 435 lb 197.3 kg
Μέγιστο βάρος στον δίσκο (μη υποστηριζόμενος) 218 lb 98.7 kg
Αριθμός πρότυπων υποδοχών T 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Μέγιστη ταχύτητα 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
Μέγιστη διαρροή 0.0010 in 0.025 mm
Διάμετρος οπής-οδηγού 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
Τζόγος 30 arc-sec 30 arc-sec
Ροπή πέδησης @ 100 psi/6,9 bar 940 ft-lbf 1270 Nm
Σχέση μετάδοσης 36.75:1 36.75:1
Χρονισμός 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Ακρίβεια (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Επαναληψιμότητα 10 arc-sec 10 arc-sec
Ανάλυση 0.001 ° 0.001 °

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Language Preference :
Loading

Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Ανατροφοδότηση
Haas Logo

Τιμή με παράδοση από τη Haas

Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.