My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
Desktop Lathe

  1. Επιτραπέζια μηχανήματα
  2. Επιτραπέζιος τόρνος

Επιτραπέζιος τόρνος

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Επί του παρόντος δεν διατίθεται στην περιοχή σας

Για την καλύτερη τιμή στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas.

CNC επιτραπέζια φρέζα για εκπαίδευση

Ο επιτραπέζιος τόρνος Haas είναι το απόλυτο μηχάνημα εκπαίδευσης για σχολεία και τεχνικές σχολές. Εφοδιασμένη με το πλήρες σύστημα ελέγχου Haas CNC που στεγάζεται στο περίβλημα φορητού προσομοιωτή, ο επιτραπέζιος τόρνος είναι ιδανικός για τη διδασκαλία των βασικών αρχών προγραμματισμού και λειτουργίας ενός τόρνου CNC. Σχεδιασμένη για την κοπή ορείχαλκου, πλαστικών και μηχανικά επεξεργάσιμων κεριών, είναι επίσης ιδανική για χομπίστες και τορναδόρους πάγκου. Περιλαμβάνει 3 σφιγκτήρες σφήνας και 1 πείρο αντίθετης περιστροφής. Πλήρες κιτ περιστρεφόμενων εργαλείων κοπής από το HaasTooling.com.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία της ατράκτου με ταχύτητα μικρότερη από 500 σ.α.λ. θα προκαλέσει υπερθέρμανση της ατράκτου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αποτύπωμα του μηχανήματος άλλαξε! Τα μηχανήματα που κατασκευάστηκαν μετά από τον ~08/2024 ενδέχεται να απαιτούν εργαλειοθήκη διαφορετικού μεγέθους για έδραση από τα παλαιότερα μηχανήματα. Ανατρέξτε στα Σχέδια διάταξης μηχανήματος για τις σωστές διαστάσεις.

  • Ο φορητός σχεδιασμός ταιριάζει εύκολα σε μια επιτραπέζια ή κυλιόμενη εργαλειοθήκη
  • Τροφοδοτείται από έναν πίνακα ελέγχου πλήρους λειτουργίας Haas
  • Συνδεσιμότητα Ethernet και WiFi
  • M130 Media Display M-code  

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

  • 63 mm Μέγεθος τσοκ
  • 3000 RPM
  • 1.5 hp Ισχύς
Σύγκριση μηχανημάτων
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
Επικοινωνία με διανομέα

Μην ξεχάσετε τα περιστρεφόμενα εργαλεία!

Πλήρες κιτ περιστρεφόμενων εργαλείων κατασκευασμένο για τον επιτραπέζιο τόρνο Haas



Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τη μηχανουργική κατεργασία με σιγουριά; Το κιτ έναρξης με περιστρεφόμενα εργαλεία για επιτραπέζιο τόρνο 20 τεμαχίων σχεδιάστηκε ειδικά για τον επιτραπέζιο τόρνο Haas, παρέχοντας τα βασικά εργαλεία που απαιτούνται για τη διεξαγωγή κοινών εργασιών τόρνευσης, σπειροτόμησης, αυλάκωσης και κοπής. Είτε διδάσκετε τις βασικές αρχές του CNC, μαθαίνετε τα βασικά της τόρνευσης ή δημιουργείτε μικρά πρωτότυπα τεμάχια, αυτό το κιτ βοηθά στην εξάλειψη της εικασίας για την επιλογή συμβατών εργαλείων. 

Σύγκριση μηχανημάτων
BUILD & PRICE
Επικοινωνία με διανομέα
  • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή
  • Προδιαγραφές
  • Πληροφορίες μηχανήματος

Capacities S.A.E METRIC
Μέγεθος τσοκ 2.5 in 63 mm
Μέγιστη διάμετρος κοπής 0.75 in 19 mm
Διαδρομές S.A.E METRIC
Άξονας X 2.70 in 69 mm
Άξονας Z 2.75 in 70 mm
Spindle S.A.E METRIC
Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 1.5 hp 1.1 kW
Μέγιστη ταχύτητα 3000 rpm 3000 rpm
Turret S.A.E METRIC
Αριθμός εργαλείων 6 Stations 6 Stations
Εργαλεία εξωτερικής διαμέτρου vs εσωτερικής διαμέτρου 3 OD (6x6x8 mm) / 3 ID (16 mm ) 3 OD (6x6x8 mm) / 3 ID (16 mm )
Γενικά S.A.E METRIC
Βάρος μηχανήματος 265 lb 120 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Απαίτηση ισχύς 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Κιβώτιο εξαγωγών 56.0 in x 37.0 in x 35.0 in 142 cm x 94 cm x 89 cm
Βάρος 360 lb 164.0 kg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι προδιαγραφές που παρατίθενται αφορούν την τυπική διαμόρφωση του μηχανήματος. Ο προαιρετικός εξοπλισμός ενδέχεται να αλλάξει τις προδιαγραφές του μηχανήματος.

*Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ισχύ 220 VAC (200-240 VAC). Ένας προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) είναι διαθέσιμος για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν μπορεί να εγκατασταθεί επί τόπου. Πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα.

Τα μηχανήματα Haas που προορίζονται για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαμορφωμένα με έναν εσωτερικό μη απομονωμένο μετασχηματιστή υψηλής τάσης για λειτουργία στα 400 VAC, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. 

**Οι προαιρετικοί μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων ενδέχεται να έχουν διαφορετικό μέγιστο μέγεθος εργαλείου από τον τυπικό μηχανισμό αλλαγής εργαλείων. Για τα εξαιρετικά μεγάλα εργαλεία ενδέχεται να απαιτούνται δύο κενές γειτονικές υποδοχές μεταξύ των εργαλείων. Κάντε κλικ εδώ για τις προδιαγραφές του εργαλειοδέτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προαιρετικές άτρακτοι υψηλής απόδοσης έχουν υψηλότερη απαίτηση ισχύος από την τυπική άτρακτο. Ωστόσο, εάν η ιπποδύναμη της ατράκτου (kW) δεν αλλάξει, η απαιτούμενη ισχύς παραμένει η ίδια. Επαληθεύστε την απαίτηση ισχύος πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημά σας.

† Η κατανάλωση αέρα σε μηχανήματα της σειράς DC κώνου 40 ενδέχεται να είναι υψηλότερη, όταν είναι ενεργοποιημένος ο ψεκασμός αέρα μέσω εργαλείου (TAB).

 

ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πρότυπα χαρακτηριστικά

Άτρακτοι

  • Άτρακτος 3000 rpm, επιτραπέζιος τόρνος

Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία

  • Εργαλειοφορέας 6 εργαλείων

Ο πίνακας ελέγχου Haas

  • Διεπαφή σύνδεσης δικτύου
  • Σύνδεση WiFi για τον πίνακα ελέγχου Haas
  • Προστασία από υπερτάσεις ισχύος
  • Μονάδα έγκαιρης ανίχνευσης διακοπής ρεύματος
  • Προηγμένη διαχείριση εργαλείων
  • Οθόνη Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Παρακολούθηση εξ αποστάσεως
  • HaasDrop
  • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB

Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου

  • Χειροκίνητο τσοκ 3 σιαγόνων 63 mm

Εγγύηση

  • Τυπική εγγύηση 6 μηνών
Διαθέσιμες επιλογές

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Επιλογές αυτοματισμού
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  • Μοντέλο 3D (νέο στιλ) (ZIP)
  • Μοντέλο 3D (νέο στιλ) (ZIP)
  • Οδηγός εγκατάστασης
  • Σχέδιο διάταξης (παλιό στυλ)
  • Σχέδιο διάταξης (νέο στυλ)
  • Εγχειρίδιο χειριστή

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των διαρκών βελτιώσεων στον σχεδιασμό, τα τρισδιάστατα μοντέλα και τα σχέδια διαρρύθμισης ενδέχεται να μην είναι ακριβή στα μοντέλα τελευταίας παραγωγής.

ΒΙΝΤΕΟ
Επίδειξη κοπής επιτραπέζιου τόρνου
Ο επιτραπέζιος τόρνος Haas είναι το απόλυτο μηχάνημα εκπαίδευσης για σχολεία και τεχνικά κολέγια και ιδανικό για τη διδασκαλία των βασικών αρχών προγραμματισμού και λειτουργίας ενός τόρνου CNC
Προβολή του πίνακα ελέγχου Haas από τον υπολογιστή ή το τηλέφωνό σας
Ο συνωστισμός πολλών μαθητών ή νέων χειριστών γύρω από ένα μηχάνημα Haas μπορεί να το καταστήσει δύσκολο για αυτούς να βλέπουν τι γίνεται. Όμως με τον πίνακα ελέγχου Haas NGC μπορείτε να προβάλλετε την οθόνη σε έναν υπολογιστή ή μια κινητή συσκευή, και να παρουσιάσετε τον έλεγχο σε όλη την αίθουσα.
Προβάλετε εικόνες και βίντεο στον πίνακα ελέγχου Haas σας με το M130
Με το M130, μπορείτε να εμφανίσετε φύλλα με ρυθμίσεις παραμέτρων, καταλόγους εργαλείων, οδηγίες εργασίας, ακόμα και βίντεο – τα πάντα μέσα από το πρόγραμμά σας. Τέρμα στην πληκτρολόγηση οδηγιών εργασίας στο μηχάνημα και στις γραπτές σημειώσεις για τον χειριστή σχετικά με τον τρόπο φόρτωσης ή επιθεώρησης ενός τεμαχίου. Προσθέστε τα όλα στο πρόγραμμα CNC!
Τι είναι ο G Κώδικας;
Στο νέο επεισόδιο Συμβουλής της ημέρας, ο Mark απαντά σε μια ερώτηση που τίθεται συχνά: “Τι είναι ο G-Κώδικας;” Όχι μόνο θα μάθετε εν συντομία την ιστορία του G-Κώδικα, που ξεκινά τη δεκαετία του 1950, αλλά ο Mark θα σας εξηγήσει επίσης πώς χρησιμοποιείται ο G-Κώδικας σήμερα στα σύγχρονα μηχανήματα CNC της Haas.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Φρέζα εκπαίδευσης

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

Τόρνευση CNC

Haas TL-1-EDU

TL-1-EDU

Τόρνος Toolroom CNC αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς, με μέγιστη χωρητικότητα 406 x 762 mm

  • A2-5 Nose Μέγεθος τσοκ
  • 2.3" Χωρητικότητα μπάρας
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Ισχύς
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
 
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

Πλήρεις δυνατότητες φρεζαρίσματος

Μίνι φρέζα EDU Haas

Mini Mill - EDU

Μίνι κάθετη φρέζα CNC αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς, με διαδρομές 406 x 356 x 381 mm

  • 40 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 4k RPM
  • 1 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
 
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

Χρειάζεστε βοήθεια στην αναζήτηση του κατάλληλου μηχανήματος;

Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή

Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε στην εύρεση του κατάλληλου μηχανήματος για εσάς.

Ξεκινήστε

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, μπορείτε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Language Preference :
Loading

Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Ανατροφοδότηση
Haas Logo

Τιμή με παράδοση από τη Haas

Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.