My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Desktop Lathe

  1. Mașini desktop
  2. Desktop Lathe

Desktop Lathe

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Strung desktop CNC pentru instruire

  • Design mobil care se potrivește cu ușurință pe desktop sau trusă de scule cu role.
  • Acționată de o unitate de comandă Haas cu funcții complete
  • Conectivitate Ethernet și WiFi
  • Cod M Afișaj media M130  

Strungul desktop Haas este mașina pentru cursuri de instruire în școli și colegii tehnice. Alimentată de comandă CNC cu funcție completă Haas, inclusă în incinta simulatorului nostru portabil, strungul desktop este perfect pentru predarea principiilor de bază ale programării și funcționării unui strung CNC. Concepute pentru a tăia alama, materialele plastice și ceara care poate fi prelucrată, este, de asemenea, perfectă pentru pasionații și mașiniștii pentru bancul de lucru. Include 3 cleme pană și 1 pin anti-rotație. Un set complet de scule pentru frezare de la HaasTooling.com.

NOTĂ: Funcționarea arborelui principal mai lentă de 500 rpm va cauza supraîncălzirea arborelui principal.

ATENȚIE: Amprenta mașinii s-a schimbat! Mașinile construite după ~08/2024 pot necesita o cutie de scule de dimensiuni diferite pentru montare față de mașinile mai vechi. Consultați Schițele de configurare a mașinii pentru dimensiunile corecte.

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 63 mm Dimensiune mandrină
  • 3000 Rot/min
  • 1.5 hp Putere
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor

SET COMPLET DE SCULE PENTRU FREZARE DISPONIBIL PE HAASTOOLING.COM.

Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Informații despre mașină
  • Specificații

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

VIDEOCLIPURI

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Arborii principali

  • Arborele principal de 3000 rpm, strung de atelier

Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate

  • Cap revolver cu 6 stații

Unitatea de comandă Haas

  • Interfața Ethernet
  • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
  • Protecție la supratensiune
  • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
  • Managementul avansat al sculei (ATM)
  • Codul M pentru afișare media; M130
  • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
  • HaasDrop
  • Memorie standard pentru programe, 1 GB

Sistemul de suport piesă

  • Mandrină cu 3 fălci manuală de 63 mm

Garanție

  • Garanție standard de 6 luni
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (stil nou) (ZIP)
  • Model 3D (stil nou) (ZIP)
  • Ghid de instalare
  • Schiță dispunere (stil vechi)
  • Schiță dispunere (stil nou)
  • Manual de utilizare

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

VIDEOCLIPURI
Demonstrație de așchiere pentru strungul desktop
Strungul desktop Haas este cea mai bună maşină de instruire pentru școli și colegii tehnice și este perfect pentru predarea principiilor de bază ale programării și operării unui strung CNC
Vedeți unitatea de comandă Haas de pe computer sau telefon
Adunarea unui grup de studenți în jurul mașinii Haas îi poate împiedica să vadă ce se întâmplă. Dar cu unitatea de comandă NGC Haas, puteți transpune afișajul pe un computer sau dispozitiv mobil și puteți proiecta unitatea de comandă pe un afișaj din clasă.
Afișați fotografii și videoclipuri pe unitatea dvs. de control Haas, utilizând codul M130
Cu M130, puteți afișa fișe cu setări, liste cu scule, instrucțiuni de lucru și chiar videoclipuri - toate în cadrul programului dvs. S-a terminat cu înregistrarea instrucțiunilor de lucru pe mașină sau cu notițele scrise de mână prin care explicați operatorului cum să încarce sau să inspecteze o piesă; treceți toate acestea în programul dvs. CNC!
Ce este codarea G?
În cel mai recent episod Recomandarea zilei, Mark răspunde la o întrebare pe care o primim mereu: „Ce este codarea G?” Nu veți afla doar o scurtă istorie a codării G, de la începuturile sale din anii 1950, ci Mark explică și în ce mod codarea G este utilizată astăzi pe mașinile CNC moderne de la Haas.
PRODUSE ASOCIATE

Freză de instruire

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Strunjire CNC

Haas TL-1-EDU

TL-1-EDU

Strung de sculărie CNC exclusiv pentru educație, având capacitatea maximă de 406 x 762 mm

  • A2-5 Nose Dimensiune mandrină
  • 2.3" Capacitate bară
  • 1.8k Rot/min
  • 10 hp Putere
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Abilități complete de frezare

Mini-Mill Haas EDU

Mini Mill - EDU

Minifreză verticală CNC exclusiv pentru educație, cu curse de 406 x 355 x 381 mm

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 4k Rot/min
  • 1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Capacities S.A.E METRIC
Dimensiune mandrină 2.5 in 63 mm
Diametru maxim de așchiere 0.75 in 19 mm
Curse S.A.E METRIC
Axa X 2.70 in 69 mm
Axa Z 2.75 in 70 mm
Spindle S.A.E METRIC
Clasificare maximă 1.5 hp 1.1 kW
Viteză maximă 3000 rpm 3000 rpm
Turret S.A.E METRIC
Număr de scule 6 Stations 6 Stations
Scule OD vs. ID 3 OD (6x6x8 mm) / 3 ID (16 mm ) 3 OD (6x6x8 mm) / 3 ID (16 mm )
Generalități S.A.E METRIC
Greutate mașină 265 lb 120 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Puterea necesară 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Ladă export 56.0 in x 37.0 in x 35.0 in 142 cm x 94 cm x 89 cm
Greutate 360 lb 164.0 kg

NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

*Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

**Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

† Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

 

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.