My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Toolroom Lathes

  1. Strunguri
  2. Strunguri de sculărie
Strunguri de sculărie Haas

Strunguri de sculărie

Simplificați tranziția de la manual la CNC

Strunguri de sculărie

  • Modele standard
  • Modele de producție
  • Modele de educație
Configurare și preț
Recently Updated

Din școli în sculării mari


Adevărata definiție a valorii – capacități CNC complete fără investiție semnificativă.

Strunguri deosebite pentru începători

Strungurile de sculărie Haas din seria TL sunt accesibile, ușor de folosit și oferă controlul preciziei și flexibilitatea sistemului CNC Haas. Deoarece sunt foarte ușor de învățat și operat – chiar și fără cunoștințe de codare G – fiind perfecte pentru atelierele de tip start-up sau ca prim pas în prelucrarea CNC.

6,5"-10"

DIMENSIUNE MANDRINĂ

2,3"-3,5"

ALEZAJ ARBORE PRINCIPAL

1800-3000

RPM

10

CP

STRUNGURI PENTRU SCULĂRIE STANDARD

Haas TL-1

TL-1

Strung de sculărie CNC cu capacitate maximă de 406 x 762 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas TL-2

TL-2

Strungul de sculărie CNC cu capacitatea maximă de 406 x 1219 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

STRUNGURI DE SCULĂRIE PENTRU PRODUCȚIE

Haas TL-1

TL-1P

Strungul de sculărie pentru producție CNC cu capacitate maximă de 203 x 762 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Haas TL-1

TL-2P

Strungul de sculărie pentru producție CNC cu capacitate maximă de 203 x 1219 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

STRUNGURI DE SCULĂRIE PENTRU ÎNVĂȚARE

Haas TL-1-EDU

TL-1-EDU

Strung de sculărie CNC exclusiv pentru educație, având capacitatea maximă de 406 x 762 mm

    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

SERIA TL-P

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    „Mașinile mele Haas funcționează foarte bine, am fost surprins de acuratețea TL-1. Când creez tuburile, mențin constant câteva zecimi.”

    Uptagrafft, LLC
    Eric Uptagrafft | Proprietar | Uptagrafft, LLC
    Recently Updated

    Productiv și ușor de învățat


    Ușor de învățat și operat – chiar și fără cunoștințe de codare G – TL-1 este perfect pentru atelierele de tip start-up sau ca prim pas în prelucrarea CNC.

    VOLANTELE DE MANEVRĂ ELECTRONICE
    Opțiunea Volant de manevră electronic pentru strungurile de sculărie Seria TL furnizează un control „manual”, ușor și precis al ambelor axe pentru poziționare, așchiere și multe altele. Efectuează mișcări de avans și deplasare rapidă utilizând butonul de avans rapid, ajustează avansul pentru acționarea spre înapoi, setează treptele avansului rapid și chiar și teșitura - toate cu ajutorul volantului de manevră electric.
    STRUNGUL DE SCULĂRIE REPROIECTAT
    TL-1 Haas este mașina perfectă pentru atelierele de tip start-up sau pentru trecerea de la strunjirea manuală la cea CNC. În acest videoclip, Eric Wood și Bryan O'Fallon discută câteva funcții cheie are modelului reproiectat Haas TL-1.
    Afișați fotografii și videoclipuri
    Mark scoate în evidență funcția puternică Afișare media M130 de la Haas. Controlând un M130, puteți afișa foile de setare, listele de scule, instrucțiunile de lucru și chiar videoclipuri – toate din program.
    Depanare cicluri G71 și G72
    Mark demonstrează cum să depanați rapid ciclurile de degroșare ale strungului și să evitați acele alarme misterioase „care nu sunt monotone”. De asemenea, acesta explică ciclurile de strunjire Tipul I și Tipul II și arată cum să rulați un program problemă în Grafică, doar schimbând un cod G.

     

    Recently Updated

    Proiectați-vă strungul de sculărie


    Sunteți gata să vă creați noul strung Haas?  

    Haideți să găsim mașina potrivită pentru atelierul dvs. și să devină a dvs., adăugând opțiunile și funcțiile care vi se potrivesc.

    ÎNCEPEȚI

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.