My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
TL-2P

  1. Strunguri
  2. Strunguri de sculărie
  3. Strunguri de sculărie pentru producție TL-2P

Strunguri de sculărie pentru producție TL-2P

    DOAR CNY
 
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Strungul de sculărie pentru producție CNC cu capacitate maximă de 203 x 1219 mm

Aduceți capacitățile de producție în sculărie cu strungurile de sculărie Haas seria TL-P. Am luat modelul nostru de atelier TL-2 și am adăugat o mandrină electrică de 6,5" (165 mm) cu obturator hidraulic, un cap revolver automat cu 4 stații și un arbore principal A2-5 de 3000 rpm pentru a crea o mașină gata de producție pentru orice atelier.

Amprenta compactă a mașinii, sistemul de programare vizuală standard și capacitatea de funcționare pe putere monofazată fac ca TL-2P să fie perfect pentru atelierele care au nevoie de o mașină de ultimă generație sau de a doua operațiune, de sculării, școli și mecanici de garaj. Capacitatea de lungime de 48" (1219 mm) a mașinii poate găzdui cu ușurință piese mai lungi.

NOTĂ: Flanșa hidraulică este un sistem de tip tragere pentru fixare sau doar fixare a diametrului exterior.

  • Capacitate maximă 8" x 48" (203 x 1219 mm)
  • Mandrină de putere de 6.5" (165 mm) cu obturator hidraulic
  • Cap revolver automat cu 4 stații
  • Arbore principal de 3000 rpm, A2-5
  • Sistemul de programare vizuală Haas

NOTĂ: Funcționarea monofazată nu este disponibilă în Europa.

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 6.5" Dimensiune mandrină
  • 3k Rot/min
  • 10 hp Putere
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor

SERIA TL-P

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    Comparare mașini
    Configurare și preț
    Contactare distribuitor
    • Configurator și preț
    • Specificații
    • Informații despre mașină

    Swing Diameter S.A.E METRIC
    Peste cutia frontală a căruciorului de strung 20.0 in 508 mm
    Peste sania transversală 11.0 in 279 mm
    Capacities S.A.E METRIC
    Dimensiune mandrină 6.5 in 165 mm
    Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
    Max Cutting Length (with tool post) 48.0 in 1,219 mm
    Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
    Between Centers (max) 48.0 in 1219 mm
    Curse S.A.E METRIC
    Axa X 8.00 in 203 mm
    Axa Z 48.00 in 1219 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Curse rapide pe X 450 ipm 11.4 m/min
    Curse rapide pe Z 450 ipm 11.4 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Tracțiune X maximă 3894 lbf 17321 N
    Tracțiune Z maximă 1947 lbf 8661 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Capul arborelui principal A2-5 A2-5
    Sistem de antrenare Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Clasificare maximă 10.0 hp 7.5 kW
    Viteză maximă 3000 rpm 3000 rpm
    Cuplu maxim 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 3.10 in DEEP Ø 46.0 mm x 78.7 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 4.91 in DEEP Ø 26.2 mm x 124.7 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.30 in 58.4 mm
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
    Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
    Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Turație arbore principal 3000 rpm 3000 rpm
    Sistem de antrenare Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Putere arbore principal 10.0 hp 7.5 kW
    Tensiune AC de intrare (monofazat) 220 VAC 220 VAC
    Amps încărcare completă (monofazat) 40 A 40 A
    Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
    Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paletă internă 108.5 in x 68.5 in x 83.0 in 276 cm x 174 cm x 211 cm
    Paletă export 108.5 in x 68.5 in x 83.0 in 276 cm x 174 cm x 211 cm
    Greutate 4480 lb 2032.0 kg
    Paletă internă cu transportor 135 in x 70 in x 83 in 342 cm x 178 cm x 211 cm
    Paletă export cu transportor 135 in x 70 in x 83 in 342 cm x 178 cm x 211 cm
    Greutate cu transportor 5380 lb 2440 kg

    NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

    *Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

    Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

    **Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

    ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

    † Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

     

    OPȚIUNI DISPONIBILE

    DOCUMENTE TEHNICE

    VIDEOCLIPURI

    PRODUSE ASOCIATE

    Funcții standard

    Arborii principali

    • Arbore principal de 3000 rpm, A2-5

    Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate

    • Cap revolver sculă cu 4 stații

    Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

    • Ansamblu pompă lichid de răcire

    Unitatea de comandă Haas

    • Interfața Ethernet
    • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
    • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
    • Managementul avansat al sculei (ATM)
    • Codul M pentru afișare media; M130
    • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
    • HaasDrop
    • Sistem de programare vizuală a pieselor
    • Macro-uri definite de utilizator
    • Memorie standard pentru programe, 1 GB

    Opțiunile produsului

    • Lampă de lucru
    • Incinta șpanului
    • Suport pentru încărcarea telefonului

    Sistemul de suport piesă

    • Mandrină de putere de 165 mm, A2-5

    Garanție

    • Garanție standard de 1 an
    Opțiuni disponibile

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opțiuni de automatizare
    DOCUMENTE TEHNICE
    • Model 3D (ZIP)
    • Ghid de instalare
    • Schiță dispunere (În curând)
    • Diagramă cuplu de torsiune
    • Manual de utilizare
    • Tabel de comparație mandrină și capul arborelui principal

    *NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

    VIDEOCLIPURI

    Haas TL-1

    Transportor de șpan TL-1

    PRODUSE ASOCIATE

    MAI MULTĂ VITEZĂ ȘI MAI MULTE SCULE

    Haas ST-10

    ST-10L

    Strung CNC cu capacitate maximă de 305 x 826 mm și capacitate bară de 44 mm

    • 6.5" Dimensiune mandrină
    • 1.75" Capacitate bară
    • 6k Rot/min
    • 15 hp Putere
        DOAR CNY
     
    Aflați mai multe Build & Price

    INCINTĂ DE LUCRU MAI MICĂ

    Haas TL-1

    TL-2P

    Strungul de sculărie pentru producție CNC cu capacitate maximă de 203 x 1219 mm

    • 6.5" Dimensiune mandrină
    • 3k Rot/min
    • 10 hp Putere
        DOAR CNY
     
    Aflați mai multe Build & Price

    PRODUCȚIE MAI MARE

    Haas ST-10Y

    ST-10LY

    Strung CNC axa Y cu capacitate maximă de 279 x 826 mm și capacitate bară de 44 mm

    • 6.5" Dimensiune mandrină
    • 1.75" Capacitate bară
    • 6k Rot/min
    • 15 hp Putere
        DOAR CNY
     
    Aflați mai multe Build & Price

    Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

    Configurare și preț

    Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

    Începeți

    Aveți nevoie de informații suplimentare?

    Dacă doriți informații suplimentare despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

    Language Preference :
    Loading

    Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.