TL-2P

  1. 车削中心
  2. 工具车削中心
  3. TL-2P 生产工具车床

TL-2P 生产工具车床

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

数控生产工具车床,最大加工容量为 203 x 1219 毫米

使用 Haas TL-P 系列工具车床为您的工具间带来生产能力。我们采用经过车间验证的 TL-2,并添加了一个带液压锁紧器的 6.5"(165 毫米)动力卡盘、一个 4 工位自动刀塔和一个 3000-rpm A2-5 主轴,为所有车间打造生产就绪的机床。

TL-2P 机床占地面积紧凑,配备标准可视化编程系统,可在单相电源下运行,成为需要完工或二次操作机床的车间、工具间、学校和车库机械师的理想选择。机床的 48"(1219 毫米)长度容量可轻松地容纳较长的零件。

说明:液压锁紧器是拉夹紧系统,或仅外径夹紧。

  • 8" x 48"(203 x 1219 毫米)最大容量
  • 6.5"(165 毫米)带液压锁紧器的动力卡盘
  • 4 刀位自动刀塔
  • 3000-rpm A2-5 主轴
  • Haas 可视化编程系统

说明:单相操作在欧洲不可用。

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 6.5" 卡盘尺寸
  • 3k RPM
  • 10 hp 电源
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

TL-P 系列

下载手册

HAAS JOURNAL

    机床对比
    配置和价格
    联系经销商
    • 配置和价格
    • 规格
    • 机床信息

    Swing Diameter S.A.E METRIC
    前挡板上 20.0 in 508 mm
    滑座上 11.0 in 279 mm
    Capacities S.A.E METRIC
    卡盘尺寸 6.5 in 165 mm
    Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
    Max Cutting Length (with tool post) 48.0 in 1,219 mm
    Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
    Between Centers (max) 48.0 in 1219 mm
    行程 S.A.E METRIC
    X 轴 8.00 in 203 mm
    Z 轴 48.00 in 1219 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    X 轴快移 450 ipm 11.4 m/min
    Z 轴快移 450 ipm 11.4 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大推力 X 轴 3894 lbf 17321 N
    最大推力 Z 轴 1947 lbf 8661 N
    Spindle S.A.E METRIC
    主轴鼻端 A2-5 A2-5
    传动系统 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    最大额定功率 10.0 hp 7.5 kW
    最高速度 3000 rpm 3000 rpm
    最大扭矩 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 3.10 in DEEP Ø 46.0 mm x 78.7 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 4.91 in DEEP Ø 26.2 mm x 124.7 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.30 in 58.4 mm
    Air Requirements S.A.E METRIC
    内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
    联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
    最小空气压力 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    主轴速度 3000 rpm 3000 rpm
    传动系统 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    主轴电源 10.0 hp 7.5 kW
    输入交流电压(1 相) 220 VAC 220 VAC
    满载电流(1 相) 40 A 40 A
    输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
    满载电流(3 相)- 低 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国产托盘 108.5 in x 68.5 in x 83.0 in 276 cm x 174 cm x 211 cm
    出口托盘 108.5 in x 68.5 in x 83.0 in 276 cm x 174 cm x 211 cm
    重量 4480 lb 2032.0 kg
    国产托盘(有/无输送机) 135 in x 70 in x 83 in 342 cm x 178 cm x 211 cm
    出口托盘(有/无输送机) 135 in x 70 in x 83 in 342 cm x 178 cm x 211 cm
    重量(有/无输送机) 5380 lb 2440 kg
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
    • 3000-rpm 主轴,A2-5

    刀塔和动力刀

    • 4 刀位刀塔

    切屑和冷却液管理

    • 冷却液泵套件

    Haas 控制系统

    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 早期断电保护装置
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • HaasConnect:远程监控
    • HaasDrop
    • 可视化零件加工程序设计系统
    • 用户自定义宏
    • 标准程序内存,1 GB

    产品选项

    • 工作灯
    • 排屑器
    • 手机充电支架

    工件夹具

    • 165 毫米动力卡盘,A2-5

    保修期

    • 1 年标准保修
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件
    技术文档
    • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
    • 安装指南
    • 布局图(即将推出)
    • 扭矩图表
    • 操作手册
    • 卡盘和主轴鼻端对比表

    *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

    视频

    Haas TL-1

    TL-1 排屑器

    相关产品

    速度更高,刀具更多

    Haas ST-10

    ST-10L

    数控车床,能够加工 305 毫米 x 826 毫米 的最大部件尺寸和 44 毫米 的棒材最大直径

    • 6.5" 卡盘尺寸
    • 1.75" 棒材最大直径
    • 6k RPM
    • 15 hp 电源
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    加工范围更小

    Haas TL-1

    TL-2P

    数控生产工具车床,最大加工容量为 203 x 1219 毫米

    • 6.5" 卡盘尺寸
    • 3k RPM
    • 10 hp 电源
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    产量更高

    Haas ST-10Y

    ST-10LY

    Y 轴数控车床,能够加工 279 x 826 毫米的最大工件尺寸和 44 毫米的棒材最大直径

    • 6.5" 卡盘尺寸
    • 1.75" 棒材最大直径
    • 6k RPM
    • 15 hp 电源