Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
TL-2P

  1. Stružnice
  2. Stružnice Toolroom Lathe
  3. TL-2P Stružnica Toolroom Lathe

TL-2P Stružnica Toolroom Lathe

    SAMO CNY
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

CNC Toolroom Lathe stružnica z maks. kapaciteto 203 x 1219 mm

S stružnicami Toolroom Lathe serije Haas TL-P omogočite proizvodne zmogljivosti v vašem toolroom. Našemu preizkušenemu TL-2 smo dodali 6,5" (165 mm) napajalno vpenjalno glavo s hidravličnim zapiralom, avtomatske revolverje s 4 postajami in vreteno A2-5 s 3000 vrt./min., da smo lahko ustvarili stroj, ki je primeren za vsako delavnico.

Kompaktni odtis stroja, standardni sistem vizualnega programiranja in zmožnost delovanja na enofaznem napajanju omogočajo, da je TL-2P idealen za delavnice, ki potrebujejo stroj za zadnjo ali drugo delovanje, za orodjarne, šole in garažne delavce. Kapaciteta stroja za dolžine 48" (1219 mm) zlahka sprejme daljše dele.

OPOMBA: Hidravlični zapiralnik je sistem za vpenjanje ali samo za vpenjanje OD.

  • Največja zmogljivost 8" x 48" (203 x 1219 mm)
  • 6,5" (165 mm) pogonska vpenjalna glava s hidravličnim zapiralom
  • Avtomatski revolver s 4 postajami
  • Vreteno A2-5 s 3000 vrt./min.
  • Sistem za vizualno programiranje Haas

OPOMBA: Enofazno delovanje v Evropi ni na voljo.

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 6.5" Velikost vpenjalne glave
  • 3k RPM
  • 10 hp Moč
Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem

SERIJA TL-P

PRENOS BROŠURE

REVIJA HAAS

    Primerjava strojev
    SESTAVI IN PREVERI CENO
    Stik z distributerjem
    • Sestavi in preveri ceno
    • Specifikacije
    • Podatki o stroju

    Swing Diameter S.A.E METRIC
    Nad vodili 20.0 in 508 mm
    Nadkrižni drsnik 11.0 in 279 mm
    Capacities S.A.E METRIC
    Velikost vpenjalne glave 6.5 in 165 mm
    Max Cutting Diameter (with 4-station turret) 8.0 in 203.0 mm
    Max Cutting Length (with tool post) 48.0 in 1,219 mm
    Max Cutting Length (with 8-station turret) 1.65 in 42.0 mm
    Between Centers (max) 48.0 in 1219 mm
    Gibanje S.A.E METRIC
    X-os 8.00 in 203 mm
    Z-os 48.00 in 1219 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Hodi na X 450 ipm 11.4 m/min
    Hitri hodi na Z 450 ipm 11.4 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. sila X 3894 lbf 17321 N
    Maks. sila Z 1947 lbf 8661 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Čelo vretena A2-5 A2-5
    Pogonski sistem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Maks. ocena 10.0 hp 7.5 kW
    Maks. hitrost 3000 rpm 3000 rpm
    Maks. navor 108.0 ft-lbf @ 355 rpm 146.0 Nm @ 355 rpm
    Chuck Throat Ø 1.81 in x 3.10 in DEEP Ø 46.0 mm x 78.7 mm DEEP
    Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 4.91 in DEEP Ø 26.2 mm x 124.7 mm DEEP
    Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.30 in 58.4 mm
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
    Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
    Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Hitrost vretena 3000 rpm 3000 rpm
    Pogonski sistem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Moč vretena 10.0 hp 7.5 kW
    Vhodna izmenična napetost (1 faza) 220 VAC 220 VAC
    Polni tovor amp (1 faza) 40 A 40 A
    Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
    Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Domača paleta 108.5 in x 68.5 in x 83.0 in 276 cm x 174 cm x 211 cm
    Izvozna paleta 108.5 in x 68.5 in x 83.0 in 276 cm x 174 cm x 211 cm
    Teža 4480 lb 2032.0 kg
    Domača paleta s transporterjem 135 in x 70 in x 83 in 342 cm x 178 cm x 211 cm
    Izvoz palete s transporterjem 135 in x 70 in x 83 in 342 cm x 178 cm x 211 cm
    Teža s transporterjem 5380 lb 2440 kg

    OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

    * Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

    Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

    ** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

    POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

    † Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

     

    RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

    TEHNIČNI DOKUMENTI

    VIDEOPOSNETKI

    POVEZANI IZDELKI

    Standardne funkcije

    Vretena

    • Vreteno s 3000 rpm, A2-5

    Revolverji in gnana orodja

    • Avtomatski menjalec orodij s 4 postajami

    Obvladovanje odrezkov in emulzije

    • Komplet črpalka emulzije
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
    • Sistem za vizualno programiranje delov
    • Makroji, ki jih lahko določi uporabnik
    • Standarden programski spomin, 1 GB

    Opcije izdelka

    • Delovna luč
    • Zaprt sistem za zadrževanje odrezkov
    • Stojalo za polnjenje telefona

    Vpenjanje obdelovanca

    • 165 mm pogonska vpenjalna glava, A2-5

    Garancija

    • 1 leto standardne garancije
    Razpoložljive izbirne možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti avtomatizacije
    TEHNIČNI DOKUMENTI
    • Model 3D (ZIP)
    • Navodila za namestitev
    • Skica postavitve (prihaja kmalu)
    • Graf navora
    • Priročnik za operaterja
    • Tabela primerjave vrha vpenjalne glave in čela vretena

    * OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

    VIDEOPOSNETKI

    Haas TL-1

    TL-1 transporter odrezkov

    POVEZANI IZDELKI

    VEČJA HITROST IN VEČ ORODIJ

    Haas ST-10

    ST-10L

    Zmogljivosti CNC-stružnice: maksimalna velikost 12" x 32,5"; (305 x 826 mm) premer palice skozi vreteno 1,75" (44 mm)

    • 6.5" Velikost vpenjalne glave
    • 1.75" Kapaciteta droga
    • 6k RPM
    • 15 hp Moč
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    MANJŠE DELOVNO OBMOČJE

    Haas TL-1

    TL-2P

    CNC Toolroom Lathe stružnica z maks. kapaciteto 203 x 1219 mm

    • 6.5" Velikost vpenjalne glave
    • 3k RPM
    • 10 hp Moč
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    VEČJA PROIZVODNJA

    Haas ST-10Y

    ST-10LY

    CNC stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 279 x 826 mm in premerom palice skozi vreteno 44 mm

    • 6.5" Velikost vpenjalne glave
    • 1.75" Kapaciteta droga
    • 6k RPM
    • 15 hp Moč
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
    Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratne informacije
    Haas Logo

    HAAS dobavljena cena

    Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.