Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Double-Column Mills

  1. Vertikalni rezkarji
  2. Rezkarji z dvema stebroma
Serija HDC

Rezkarji z dvema stebroma

Stroji z dvema stebroma in velikimi hodi

Serija HDC

Sestavi in preveri ceno
Recently Updated

Veliki stroji za velike dele


Pri obdelavi velikih in težkih delov se lahko zanesete na obdelovalne centre z dvema stebroma Haas, ki zagotavljajo široko delovno območje in izjemno kapaciteto za izpolnitev vseh potreb masovne proizvodnje.

Velika kapaciteta za težko industrijo

CNC-obdelovalni centri z dvema stebroma Haas nudijo dolge hode ter veliko zmogljivost rezkanja, ki sta potrebna za obdelavo velikih kosov, ki jih najdemo v letalski industriji, na področju težkih strojev in alternativne energije ter v naftni in plinski industriji. Popolnoma podprt hod X-osi z lahkoto obdeluje velike kose, težko napeljavo in velike vrtljive mize ter trunione.

50/HSK

KONUS

3/4/5

OSI

6000-10.000

RPM

50

KAPACITETA ORODIJ

OBDELOVALNI CENTRI Z DVEMA STEBROMA

Haas HDC-3-5AX

HDC-3-5AX

5-osni CNC-rezkar z dvema stebroma s hodi 3.810 x 2.692 x 1.092 mm

  • HSK-A100 Konus
  • 5 Osi
  • 6000 RPM
  • 50+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas HDC-3

HDC-3

3-osni CNC-rezkar z dvema stebroma s hodi 3.810 x 2.692 x 990 mm

  • 50 Konus
  • 3 Osi
  • 7500 RPM
  • 50+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

IZJEMNO VELIKA VRETENA

5-osni rezkar Haas HDC-3-5AX vključuje zgibno glavo vretena z zmogljivim vretenom HSK A100 z integralnim motorjem, ki doseže 6000 vrtljajev na minuto. Glava z dvojno osjo omogoča ±245-stopinjsko vretenje C-osi in ±120-stopinjski nagib B-osi za zarezovanje, kompleksno konturno rezkanje in obdelavo z več strani.

5-osni rezkar Haas HDC-3-5AX vključuje zgibno glavo vretena z zmogljivim vretenom HSK A100 z integralnim motorjem, ki doseže 6000 vrtljajev na minuto. Glava z dvojno osjo omogoča ±245-stopinjsko vretenje C-osi in ±120-stopinjski nagib B-osi za zarezovanje, kompleksno konturno rezkanje in obdelavo z več strani.

50+1 Side-Mount Tool Changer. Product of Haas CNC machine tools.

MENJALEC ORODJA

Kapaciteta orodja je odvisna od opravila in postopka. Stroji z dvema stebroma Haas vključujejo standarden tovarniško vgrajen stranski menjalec orodja Haas 50+1. Ta robusten zanesljiv dizajn je izdelan v podjetju, da zagotavlja dolgo življenjsko dobo in delovanje brez posebnega vzdrževanja.

 

 

Recently Updated

Ustvarite svoj HDC


Ste pripravljeni, da ustvarite nov rezkar z dvojnim stebrom Haas?  

Poiščite pravi stroj za vašo delavnico in ga prilagodite svojim potrebam.

ZAČNITE

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.